1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดทำมุม 180 องศา ซีรีส์ MHY2 (รหัสสินค้า)

AIR GRIPPER

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดทำมุม 180 องศา ซีรีส์ MHY2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,844.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาในรูขนาดเล็ก
· ปรับปรุงมีความสามารถในการทำซ้ำการติดตั้ง
· สามารถติดตั้งร่วมกับสวิตช์อัตโนมัติได้ 4 ตำแหน่ง
· ขนาดช่องเปิดที่ลดลงช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนหลุดเข้าไปข้างใน
· ใช้สเตนเลสเป็นมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะหัวจับลมชนิดเชิงมุม 180° ซีรีส์ MHY2

ซีรีส์ MHY2 สัญลักษณ์ JIS (ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับภายนอก)

ซีรีส์ MHY2 สัญลักษณ์ JIS (ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับภายนอก)

ตัวเลือกนิ้วจับ: ลักษณะภายนอกติดตั้งแบบชนิดมีรูต๊าปเกลียวมาตรฐาน

ตัวเลือกนิ้วจับ: ลักษณะภายนอกติดตั้งแบบชนิดมีรูต๊าปเกลียวมาตรฐาน

ตัวเลือกนิ้วจับ: ผ่านรูทะลุในลักษณะภายนอกทิศทางการเปิด/ปิด

ตัวเลือกนิ้วจับ: ผ่านรูทะลุในลักษณะภายนอกทิศทางการเปิด/ปิด

ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดันในการใช้งาน0.1 ถึง 0.6 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-10 ถึง + 60°C
ความแม่นยำในการทำซ้ำ±0.2 mm
ความถี่ในการทำงานสูงสุด60 c.p.m.
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
วิธีการใช้งานดับเบิ้ลแอคติ้ง
สวิตช์อัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)*สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตท (สายไฟ 3 เส้น, สายไฟ 2 เส้น)

หมายเหตุ) ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับสวิตช์อัตโนมัติ

รุ่น

รุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.)โมเมนต์จับยึด (ค่าประสิทธิผล) N⋅m หมายเหตุ 1มุมเปิด/ปิด (ทั้งสองด้าน)น้ำหนัก (กรัม) หมายเหตุ 2)
ด้านเปิดด้านปิด
MHY2-10D100.16180°-3°70
MHY2-16D160.54150
MHY2-20D201.10320
MHY2-25D252.28560

หมายเหตุ 1) ค่าที่ความดัน 0.5 MPa
หมายเหตุ 2) ค่าต่าง ๆ ไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด MHY2-10D: (บนขวา) Drawing ระบุขนาดการวางตำแหน่งพินโฮล / (ล่างขวา) Drawing ระบุขนาดร่องติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ

Drawing ระบุขนาด MHY2-10D: (บนขวา) Drawing ระบุขนาดการวางตำแหน่งพินโฮล / (ล่างขวา) Drawing ระบุขนาดร่องติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ

Drawing โครงสร้าง

นิ้วจับปิด

Drawing โครงสร้าง ⌀10 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 10 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀10 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 10 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀16 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 16 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀16 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 16 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀20 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 20 มม.), ⌀25 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 25 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀20 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 20 มม.), ⌀25 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 25 มม.)

นิ้วจับเปิด

Drawing โครงสร้าง ⌀10 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 10 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀10 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 10 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀16 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 16 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀16 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 16 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀20 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 20 มม.), ⌀25 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 25 มม.)

Drawing โครงสร้าง ⌀20 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 20 มม.), ⌀25 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 25 มม.)

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
2ลูกสูบ⌀10 (เส้นผ่านศูนย
รหัสสินค้า
MHY2-10D2-M9BWS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม เปิดนิ้ว A1
(องศา)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง นิ้ว / ตัวเลือก สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน

฿ 4,528.80

AIR GRIPPER 1 ชิ้น 55 วัน 1808ระดับมาตรฐาน-10ผ่านรูทะลุในทิศทางเปิด/ปิดM9BW1 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวผลิตภัณฑ์หลัก วิธีการจับ หยิกประเภทการ สวิง จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงสองครั้ง มุม ปิดของนิ้ว A2(องศา) -3
ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่มี กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHY2-10D2-M9BWS ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดทำมุม 180 องศา ซีรีส์ MHY2

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
20-MHY2-25D2-M9BVL
MHY2-10D
MHY2-10D-M9B
MHY2-10D2-M9BWV
MHY2-10D2-M9BWVL
MHY2-10D2-M9BWVLS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม เปิดนิ้ว A1
(องศา)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง นิ้ว / ตัวเลือก สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน

฿ 7,575.20

1 ชิ้น 55 วัน -75สเปค ปราศจากทองแดง/ปราศจากฟลูออรีน0.1~ 0.625ผ่านรูทะลุในทิศทางเปิด/ปิดM9BV2 ชิ้น3 mไม่มีไม่มี

฿ 3,844.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1808ระดับมาตรฐาน-10ใช้เกลียวมาตรฐานสำหรับการติดตั้งไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 5,099.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1808ระดับมาตรฐาน-10ใช้เกลียวมาตรฐานสำหรับการติดตั้งM9B2 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มี

฿ 5,365.60

1 ชิ้น 55 วัน 1808ระดับมาตรฐาน-10ผ่านรูทะลุในทิศทางเปิด/ปิดM9BWV2 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มี

฿ 5,518.40

1 ชิ้น 55 วัน 1808ระดับมาตรฐาน-10ผ่านรูทะลุในทิศทางเปิด/ปิดM9BWV2 ชิ้น3 mไม่มีไม่มี

฿ 4,680.80

1 ชิ้น 55 วัน 1808ระดับมาตรฐาน-10ผ่านรูทะลุในทิศทางเปิด/ปิดM9BWV1 ชิ้น3 mไม่มีไม่มี