1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลมโรตารี ชนิดใบพัด, Series CRB2 (รหัสสินค้า)

SMC ROTARY ACTUATOR

กระบอกลมโรตารี ชนิดใบพัด, Series CRB2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,012.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ร่วมกับยูนิตหลากหลายชนิดได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนระบบท่ออยู่บนส่วนแบนด้านบน
· มีรูปทรงปลายเพลาที่หลากหลาย (6 ชนิด)
· ใช้ได้กับสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด ชนิด D-M9□

คุณสมบัติของกระบอกลมโรตารี่ ชนิดใบพัด ซีรีส์ CRB2

ชนิดใบพัดเดี่ยว

ขนาด1015203040
มุมการหมุน90°, 180°, 270°
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
ความดันที่รับได้สูงสุด (MPa)1.051.5
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60°C
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)0.71.0
ความดันในการทำงานขั้นต่ำ (MPa)0.20.15
ช่วงการปรับเวลาหมุน (s/90)°*10.03 ถึง 0.30.04 ถึง 0.30.07 ถึง 0.5
ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้ (J)*20.000150.0010.0030.020.04
0.000250.00040.0150.03
โหลดแกน (N)โหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้1515253060
โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้1010202540
ตำแหน่งพอร์ทพอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน
ขนาดพอร์ท (พอร์ทด้านข้าง, พอร์ทตามแนวแกน)M3 × 0.5M5 × 0.8
ช่วงมุมที่ปรับได้*30 ถึง 230°0 ถึง 240°0 ถึง 230°
  1. *1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานภายในช่วงความเร็วที่กำหนด การใช้ความเร็วเกินความเร็วสูงสุด (0.3 s/ 90°) อาจทำให้ยูนิตติดขัดหรือไม่ทำงาน
    สำหรับขนาด 10 เมื่อต้องการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด (0.03 s/90°) ควรตั้งค่าความดันในการทำงานเป็น 0.35 MPa ขึ้นไป
  2. *2 ตัวเลขค่าสูงในส่วนนี้ของตารางแสดงถึงตัวแปรค่าพลังงานเมื่อใช้ยางกันกระแทก (เมื่อสิ้นสุดการหมุน) ส่วนตัวเลขค่าต่ำแสดงถึงตัวแปรค่าพลังงานเมื่อไม่ใช้ยางกันกระแทก
  3. *3 ช่วงการปรับในตารางใช้สำหรับ 270° สำหรับ 90° และ 180° โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

ชนิดใบพัดคู่

ขนาด1015203040
มุมการหมุน90°, 100°
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
ความดันที่รับได้สูงสุด (MPa)1.051.5
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 0°C
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)0.71.0
ความดันในการทำงานขั้นต่ำ (MPa)0.20.15
ช่วงการปรับเวลาหมุน (s/90)°*10.03 ถึง 0.30.04 ถึง 0.30.07 ถึง 0.5
ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้ J0.00030.00120.00330.020.04
โหลดแกน (N)โหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้1515253060
โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้1010202540
ตำแหน่งพอร์ทพอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน
ขนาดพอร์ท (พอร์ทด้านข้าง, พอร์ทตามแนวแกน)M3 × 0.5M5 × 0.8
ช่วงมุมที่ปรับได้*20 ถึง 90°
  1. *1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานภายในช่วงความเร็วที่กำหนด การใช้ความเร็วเกินความเร็วสูงสุด (0.3 s/ 90°) อาจทำให้ยูนิตติดขัดหรือไม่ทำงาน
    สำหรับขนาด 10 เมื่อต้องการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด (0.03 s/90°) ควรตั้งค่าความดันในการทำงานเป็น 0.35 MPa ขึ้นไป
  2. *2 ช่วงการปรับในตารางใช้สำหรับ 100° สำหรับ 90° โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

Drawing ระบุขนาดภายนอก

  • *ภาพต่อไปนี้แสดงกระบอกลมสำหรับ 90° และ 180° เมื่อพอร์ท B ได้รับแรงดัน
  • *ภาพต่อไปนี้แสดงตำแหน่งการหมุนกลางเมื่อพอร์ท A หรือ B ได้รับแรงดัน

 

(หน่วย: มม

รหัสสินค้า
CDRB2BJ15-90DZ-M9N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ รายการลวดไฟฟ้า สไตล์การติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค

฿ 11,154.00

SMC ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°น้อยกว่า 1ใบพัดคู่15น้อยกว่า 0.0050.00120.15~ 0.7พื้นผิวด้านข้างของบอดี้M9N0.52 ชิ้นแกนยาว: แกนกลม / แกนสั้น: ลบมุมเดี่ยวมาตรฐานไม่มีGrommetชนิดพื้นฐานไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แบบกลม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน
วาล์ว N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDRB2BJ15-90DZ-M9N ในชุด กระบอกลมโรตารี ชนิดใบพัด, Series CRB2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDRB2BJ10-180SZ-T99L
CDRB2BJ10-270SZ-M9N
CDRB2BJ10-90DZ-93A
CDRB2BJ15-90DZ-S99L
CDRB2BJ15-90DZ-T99
CDRB2BJ15-90DZ-T99L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ รายการลวดไฟฟ้า สไตล์การติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค

฿ 13,383.96

1 ชิ้น 45 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา180°น้อยกว่า 1ใบพัดเดี่ยว10น้อยกว่า 0.0050.000150.2~ 0.7พื้นผิวด้านข้างของบอดี้T9932 ชิ้นแกนยาว: เพลากลม / แกนสั้น: แบนเดี่ยวมาตรฐานไม่มี-ชนิดพื้นฐานไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 12,845.44

1 ชิ้น 25 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา270°น้อยกว่า 1ใบพัดเดี่ยว10น้อยกว่า 0.0050.000150.2~ 0.7พื้นผิวด้านข้างของบอดี้M9N0.52 ชิ้นแกนยาว: เพลากลม / แกนสั้น: แบนเดี่ยวมาตรฐานไม่มี-ชนิดพื้นฐานไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 10,521.00

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°น้อยกว่า 1ใบพัดคู่10น้อยกว่า 0.0050.00030.2~ 0.7พื้นผิวด้านข้างของบอดี้93A0.52 ชิ้นแกนยาว: เพลากลม / แกนสั้น: แบนเดี่ยวมาตรฐานไม่มี-ชนิดพื้นฐานไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 18,129.95

1 ชิ้น 45 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°น้อยกว่า 1ใบพัดคู่15น้อยกว่า 0.0050.00120.15~ 0.7พื้นผิวด้านข้างของบอดี้S9932 ชิ้นแกนยาว: เพลากลม / แกนสั้น: แบนเดี่ยวมาตรฐานไม่มี-ชนิดพื้นฐานไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 17,793.45

1 ชิ้น 45 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°น้อยกว่า 1ใบพัดคู่15น้อยกว่า 0.0050.00120.15~ 0.7พื้นผิวด้านข้างของบอดี้T990.52 ชิ้นแกนยาว: เพลากลม / แกนสั้น: แบนเดี่ยวมาตรฐานไม่มี-ชนิดพื้นฐานไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 18,062.41

1 ชิ้น 35 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°น้อยกว่า 1ใบพัดคู่15น้อยกว่า 0.0050.00120.15~ 0.7พื้นผิวด้านข้างของบอดี้T9932 ชิ้นแกนยาว: แกนกลม / แกนสั้น: ลบมุมเดี่ยวมาตรฐานไม่มีGrommetชนิดพื้นฐานไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ