(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างลูกเบี้ยวทรงลิ่ม ทำให้ทำงานได้แม่นยำและมีความแข็งแรงสูง
มีฝาครอบกันฝุ่นเสริมความต้านทานโหลดและความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· มีรูเข็มบนพื้นผิวด้านบนเพื่อระบุตำแหน่ง
· มีเข็มที่สามารถปรับได้ในตัว สำหรับปรับความเร็วฟิงเกอร์
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
· ประเภทมือจับแบบใช้ 2 นิ้ว ทำจากวัสดุที่สามารถนำไปใช้งานที่มีลักษณะแตกต่างกัน
· มีฝาครอบกันฝุ่น 3 แบบสำหรับการใช้งานที่มีลักษณะแตกต่างกัน
· ประเภทระยะสโตรคยาวตามมาตรฐาน
ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|
ความดันในการใช้งาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | 0.1 ถึง 0.6 MPa | |
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | แบบปกติเปิด | 0.25 ถึง 0.6 MPa | |
แบบปิดปกติ | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 ถึง + 60°C | ||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.01 mm | ||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | ||
การทำงาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | ||
สวิตช์อัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)* | สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตท (สายไฟ 3 เส้น, สายไฟ 2 เส้น) |
*สำหรับรายละเอียดจำเพาะของสวิตช์อัตโนมัติ กรุณาดูหน้า 797–850 ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รุ่น | การทำงาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ mm | ความถี่ในการทำงานสูงสุด c.p.m | แรงจับยึดประสิทธิผลต่อนิ้วจับ *1 N | ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด mm (L2 - L1) | ความกว้างเมื่อปิด mm (L1) | ความกว้างเมื่อเปิด mm (L2) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHK2-12D□ | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | 12 | 120 | แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 15 แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 16 | 4 | 9 | 13 | 75 | |
MHK2-16D□ | 16 | แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 31 แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 36 | 6 | 14.6 | 20.6 | 113 | |||
MHK2-20D□ | 20 | แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 31 ตัวจับชิ้นงาน: 56 | 10 | 16 | 26 | 235 | |||
MHK2-25D□ | 25 | แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 80 แรงยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 86 | 14 | 19 | 33 | 440 | |||
MHK2-12S□ | ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | แบบปกติเปิด | 12 | 9 | 4 | 9 | 13 | 76 | |
MHK2-16S□ | 16 | 23 | 6 | 14.6 | 20.6 | 114 | |||
MHK2-20S□ | 20 | 34 | 10 | 16 | 26 | 237 | |||
MHK2-25S□ | 25 | 58 | 14 | 19 | 33 | 443 | |||
MHK2-12C□ | แบบปิดปกติ | 12 | 12 | 4 | 9 | 13 | 76 | ||
MHK2-16C□ | 16 | 25 | 6 | 14.6 | 20.6 | 115 | |||
MHK2-20C□ | 20 | 44 | 10 | 16 | 26 | 237 | |||
MHK2-25C□ | 25 | 73 | 14 | 19 | 33 | 443 |
*1 ค่าตามความดัน 0.5 MPa มือจับยึด L = 20 มม.
สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปกติเปิด จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปิดปกติ จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
สำหรับแรงจับที่จุดยึดแต่ละจุด โปรดดูข้อมูลใน "จุดยึดและแรงจับยึดประสิทธิผล" ในหน้า 553-557 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิต
Drawing โครงสร้างแบบเปิดนิ้วจับ
Drawing โครงสร้างแบบปิดนิ้วจับ
รหัสสินค้า |
---|
MHK2-25C1F-M9BLS-X5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วิธีการจับ | จำนวนนิ้ว | รูปทรง | วิธีการใช้งาน | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค สั่งทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน | วัสดุ ฝุ่น | สเปค | วัสดุ นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,137.79 | SMC HAND/CHUCK FINGER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [ตัวเครื่อง หลัก] ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ชนิดเปิดแบบขนาน | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | 33 | 19 | 73 | - | ทนต่อฝุ่น / ทนต่อการหยด | ความแม่นยำ สูง | ไม่มี | 25 | M9B | 1 ชิ้น | 3 m | ซีลฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ไม่มี | ยางฟลูออรีน (FKM) | รุ่นมาตรฐาน | สเตนเลส |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง