(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวจับที่มีความแข็งเกร็งสูงและมีความยืดหยุ่นของทิศทางการติดตั้งในระดับสูง
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
· ใช้กลไกเปิดและปิดแบบขนานพร้อมรางแบบลูกกลิ้งไขว้ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น ปราศจากการปลายยื่น เพื่องานที่มีความละเอียดสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· การใช้แอคชูเอเตอร์กระบอกลมหมุน เป็นส่วนหนึ่งของแอคชูเอเตอร์ที่ทำให้การออกแบบที่กะทัดรัดมากขึ้นนั้นเป็นไปได้
· ความยืดหยุ่นของทิศทางติดตั้งในระดับสูง
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติโซลิดสเตท D-M9 พร้อมไฟแสดงสถานะเพื่อให้ตรวจจับตำแหน่งทำงานได้ง่าย
· ประเภทความแข็งเกร็งสูง
· พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ด้าน
· รองรับการจับทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก
ขนาดเกลียว | 10 | 15 | |
---|---|---|---|
การทำงาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||
แรงจับยึด (ค่าประสิทธิผล) N ที่ 0.5 MPa*1 | แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 7 | 13 |
แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 6.5 | 12 | |
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | ความกว้างนิ้วจับปิด (มม.) | 16 | 19 |
ความกว้างนิ้วจับเปิด (มม.) | 22 | 27 | |
ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 6 | 8 | |
น้ำหนัก (กรัม)*2 | 120 (125) | 225 (230) | |
พอร์ตเชื่อมต่อ | M3 × 0.5 | ||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.01 mm | ||
ของไหล | อากาศ | ||
ความดันในการใช้งาน | 0.2 ถึง 0.6 MPa | 0.15 ถึง 0.6 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 60 °C | ||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 180 c.p.m | ||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น*3 |
Drawing โครงสร้าง MHR3, MDHR3
Drawing โครงสร้าง MDHR3 (01)
Drawing โครงสร้าง MDHR3 (02)
ลำดับที่ | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | อโนไดซ์ชุบแข็ง |
2 | บอดี้อะแดปเตอร์ | อะลูมิเนียมผสม | อโนไดซ์ชุบแข็ง |
3 | โฮลเดอร์ไกด์ | สเตนเลส | — |
4 | แคม | เหล็กแผ่นรีดเย็น | ไนไตรด์ |
5 | ประกอบนิ้วจับ | สเตนเลส | ชุบด้วยความร้อน |
6 | ไกด์ | สเตนเลส | ชุบด้วยความร้อน |
7 | ขาพิน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบด้วยความร้อน ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
8 | พินโรเลอร์ | สเตนเลส | ไนไตรด์ |
9 | เพลาใบพัด | สแตนเลส NBR | — |
10 | สลักข้อต่อ | เหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยม | สังกะสีโครเมต |
11 | สต๊อปเปอร์ | เรซิ่น | — |
ลำดับที่ | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | แหวนรับ | แผ่นเพลทสแตนเลส | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | สกรูซ็อกเก็ตหัวจมหกเหลี่ยม | สเตนเลส | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | แบริ่ง | ลูกปืนแบริ่งโครมคาร์บอนสูงทำจากเหล็ก | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | โรเลอร์ทรงกระบอก | สเตนเลส |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDHR3-15R-M9BZ ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน แกนแอคชูเอเตอร์, ชนิด 3 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHR3/MDHR3
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง