1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน แกนแอคชูเอเตอร์, ชนิด 3 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHR3/MDHR3 (รหัสสินค้า)

SMC HAND/CHUCK FINGER

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน แกนแอคชูเอเตอร์, ชนิด 3 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHR3/MDHR3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,579.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

หัวจับที่มีความแข็งเกร็งสูงและมีความยืดหยุ่นของทิศทางการติดตั้งในระดับสูง
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
· ใช้กลไกเปิดและปิดแบบขนานพร้อมรางแบบลูกกลิ้งไขว้ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น ปราศจากการปลายยื่น เพื่องานที่มีความละเอียดสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· การใช้แอคชูเอเตอร์กระบอกลมหมุน เป็นส่วนหนึ่งของแอคชูเอเตอร์ที่ทำให้การออกแบบที่กะทัดรัดมากขึ้นนั้นเป็นไปได้
· ความยืดหยุ่นของทิศทางติดตั้งในระดับสูง
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติโซลิดสเตท D-M9 พร้อมไฟแสดงสถานะเพื่อให้ตรวจจับตำแหน่งทำงานได้ง่าย
· ประเภทความแข็งเกร็งสูง
· พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ด้าน
· รองรับการจับทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก

คุณสมบัติของกระบอกลมจับยึดชิ้นงานแกนหมุนกระตุ้น 3 นิ้วจับ ซีรีส์ MHR3/MDHR3

ขนาดเกลียว1015
การทำงานดับเบิ้ลแอคติ้ง
แรงจับยึด (ค่าประสิทธิผล) N ที่ 0.5 MPa*1แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก713
แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน6.512
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (เส้นผ่านศูนย์กลาง)ความกว้างนิ้วจับปิด (มม.)1619
ความกว้างนิ้วจับเปิด (มม.)2227
ระยะเคลื่อนที่ (มม.)68
น้ำหนัก (กรัม)*2120 (125)225 (230)
พอร์ตเชื่อมต่อM3 × 0.5
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.01 mm
ของไหลอากาศ
ความดันในการใช้งาน0.2 ถึง 0.6 MPa0.15 ถึง 0.6 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0 ถึง 60 °C
ความถี่ในการทำงานสูงสุด180 c.p.m
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น*3
  1. *1สำหรับแรงจับยึดที่แต่ละจุดจับยึด โปรดดูข้อมูลใน "แรงจับยึดประสิทธิผล" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
    แรงจับยึดประสิทธิผลคือ ค่าที่ตำแหน่งกลางของระยะเคลื่อนที่การเปิด/ปิด
  2. *2ค่าในวงเล็บ () แสดงน้ำหนัก MDHR ไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ
  3. *3ใช้สินค้านี้โดยไม่การหล่อลื่น การใช้การหล่อลื่นอาจทำให้เกิดการเกาะติดหรือลื่นไถลได้
  • *เมื่อตั้งค่าความเร็วการเปิด/ปิดนิ้วจับเป็นระยะเคลื่อนที่รวม 0.2 วินาทีขึ้นไป อาจทำให้สินค้าติดหรือหยุดการเคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิงได้

Drawing โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง MHR3, MDHR3

Drawing โครงสร้าง MHR3, MDHR3

Drawing โครงสร้าง MDHR3 (01)

Drawing โครงสร้าง MDHR3 (01)

Drawing โครงสร้าง MDHR3 (02)

Drawing โครงสร้าง MDHR3 (02)

ชิ้นส่วนประกอบ

ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์ชุบแข็ง
2บอดี้อะแดปเตอร์อะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์ชุบแข็ง
3โฮลเดอร์ไกด์สเตนเลส
4แคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไนไตรด์
5ประกอบนิ้วจับสเตนเลสชุบด้วยความร้อน
6ไกด์สเตนเลสชุบด้วยความร้อน
7ขาพินเหล็กกล้าคาร์บอนชุบด้วยความร้อน
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
8พินโรเลอร์สเตนเลสไนไตรด์
9เพลาใบพัดสแตนเลส NBR
10สลักข้อต่อเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมสังกะสีโครเมต
11สต๊อปเปอร์เรซิ่น
ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
12แหวนรับแผ่นเพลทสแตนเลส
13สกรูซ็อกเก็ตหัวจมหกเหลี่ยมสเตนเลส
14แบริ่งลูกปืนแบริ่งโครมคาร์บอนสูงทำจากเหล็ก
15โรเลอร์ทรงกระบอกสเตนเลส
รหัสสินค้า
MDHR3-15R-M9BWS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ขนาดเกลียว

฿ 22,670.94

SMC HAND/CHUCK FINGER 1 ชิ้น 20 วัน --12130.15~ 0.615M9BW1 ชิ้น0.5 mไม่มีไม่มีทิศทางจากหน้าด้านข้างของตัวเครื่อง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวผลิตภัณฑ์หลัก วิธีการจับ หยิกประเภท หัวจับ / เปิดชนิด หัวจับ จำนวนนิ้ว ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น
รูปทรง รูปทรง ทรงกระบอก วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงสองครั้ง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ฟังก์ชันเพิ่มเติม ด้วย ลิเนียร์ไกด์ / อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .