(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
 ใช้กลไกการเปิดและปิดแบบขนานพร้อมรางลูกกลิ้งไกด์แบบไขว้พื่อการทำงานที่ราบรื่น ไม่สั่นคลอน รับประกันความแม่นยำสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· โปรไฟล์ที่เล็กกว่า
& nbspสำหรับใช้หัวขับวาล์วแบบหมุนเป็นหัวขับวาล์ว จึงทำให้การออกแบบกะทัดรัดมากขึ้นได้
· ความยืดหยุ่นการติดตั้งในระดับสูง
· สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิตสเตต D-M9 พร้อมไฟแสดงสถานะ ติดตั้งเพื่อการวางตำแหน่งและการตรวจจับที่ง่ายขึ้น
· ประเภทความแข็งเกร็งสูง
· พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ด้าน
· รองรับการจับยึดทั้งภายในและภายนอก
ค่ากำหนด | 10 | 15 | 20 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|
การทำงาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||||
แรงจับยึด (ค่าประสิทธิผล) N ที่ 0.5 MPa*1 | แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 12 | 24 | 33 | 58 |
แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 12 | 25 | 34 | 59 | |
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (ทั้งสองด้าน) | ความกว้างนิ้วจับปิด (มม.) | 10 | 14 | 16 | 19 |
ความกว้างนิ้วจับเปิด (มม.) | 16 | 22 | 28 | 37 | |
ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 6 | 8 | 12 | 18 | |
น้ำหนัก (กรัม)*2 | 100 (95) | 180 (175) | 390 (380) | 760 (740) | |
พอร์ตเชื่อมต่อ | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | |||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.01 mm | ||||
ของไหล | อากาศ | ||||
ความดันในการใช้งาน | 0.2 ถึง 0.6 MPa | 0.15 ถึง 0.6 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 60 °C | ||||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 180 c.p.m | ||||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น*3 |
Drawing โครงสร้างโครงสร้าง MHR2
Drawing โครงสร้าง MDHR2 (01)
Drawing โครงสร้าง MDHR2 (02)
ลำดับที่ | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | อโนไดซ์ชุบแข็ง |
2 | บอดี้อะแดปเตอร์ | อะลูมิเนียมผสม | อโนไดซ์ชุบแข็ง |
3 | โฮลเดอร์ไกด์ | สเตนเลส | — |
4 | แคม | เหล็กแผ่นรีดเย็น | ไนไตรด์ |
5 | ประกอบนิ้วจับ | สเตนเลส | ชุบด้วยความร้อน |
6 | ไกด์ | สเตนเลส | ชุบด้วยความร้อน |
7 | ขาพิน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบด้วยความร้อน ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
8 | พินโรเลอร์ | สเตนเลส | ไนไตรด์ |
9 | เพลาใบพัด | สแตนเลส NBR | M□HR2-30 ใช้เหล็กกล้าคาร์บอน NBR |
10 | สลักข้อต่อ | เหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยม | สังกะสีโครเมต |
ลำดับที่ | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | สต๊อปเปอร์ | เรซิ่น | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDHR2-10R-M9P ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน แกนแอคชูเอเตอร์, ชนิด 2 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHR2/MDHR2
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง