1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน แกนแอคชูเอเตอร์, ชนิด 2 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHR2/MDHR2 (รหัสสินค้า)

AIR GRIPPER

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน แกนแอคชูเอเตอร์, ชนิด 2 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHR2/MDHR2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,410.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
&nbspใช้กลไกการเปิดและปิดแบบขนานพร้อมรางลูกกลิ้งไกด์แบบไขว้พื่อการทำงานที่ราบรื่น ไม่สั่นคลอน รับประกันความแม่นยำสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· โปรไฟล์ที่เล็กกว่า
& nbspสำหรับใช้หัวขับวาล์วแบบหมุนเป็นหัวขับวาล์ว จึงทำให้การออกแบบกะทัดรัดมากขึ้นได้
· ความยืดหยุ่นการติดตั้งในระดับสูง
· สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิตสเตต D-M9 พร้อมไฟแสดงสถานะ ติดตั้งเพื่อการวางตำแหน่งและการตรวจจับที่ง่ายขึ้น
· ประเภทความแข็งเกร็งสูง
· พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ด้าน
· รองรับการจับยึดทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติของกระบอกลมจับยึดชิ้นงานแกนหมุนกระตุ้น 2 นิ้วจับ ซีรีส์ MHR2/MDHR2

ค่ากำหนด10152030
การทำงานดับเบิ้ลแอคติ้ง
แรงจับยึด (ค่าประสิทธิผล) N ที่ 0.5 MPa*1แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก12243358
แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน12253459
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (ทั้งสองด้าน)ความกว้างนิ้วจับปิด (มม.)10141619
ความกว้างนิ้วจับเปิด (มม.)16222837
ระยะเคลื่อนที่ (มม.)681218
น้ำหนัก (กรัม)*2100 (95)180 (175)390 (380)760 (740)
พอร์ตเชื่อมต่อM3 × 0.5M5 × 0.8
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.01 mm
ของไหลอากาศ
ความดันในการใช้งาน0.2 ถึง 0.6 MPa0.15 ถึง 0.6 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0 ถึง 60 °C
ความถี่ในการทำงานสูงสุด180 c.p.m
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น*3
  1. *1สำหรับแรงจับยึดที่แต่ละจุดจับยึด โปรดดูข้อมูลใน "แรงจับยึดประสิทธิผล" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
    แรงจับยึดประสิทธิผลคือ ค่าที่ตำแหน่งกลางของระยะเคลื่อนที่การเปิด/ปิด
  2. *2ค่าในวงเล็บ () แสดงน้ำหนัก MDHR ไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ
  3. *3ใช้สินค้านี้โดยไม่การหล่อลื่น การใช้การหล่อลื่นอาจทำให้เกิดการเกาะติดหรือลื่นไถลได้
  • *เมื่อตั้งค่าความเร็วการเปิด/ปิดนิ้วจับเป็นระยะเคลื่อนที่รวม 0.2 วินาทีขึ้นไป อาจทำให้สินค้าติดหรือหยุดการเคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิงได้

Drawing โครงสร้าง

Drawing โครงสร้างโครงสร้าง MHR2

Drawing โครงสร้างโครงสร้าง MHR2

Drawing โครงสร้าง MDHR2 (01)

Drawing โครงสร้าง MDHR2 (01)

Drawing โครงสร้าง MDHR2 (02)

Drawing โครงสร้าง MDHR2 (02)

ชิ้นส่วนประกอบ

ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์ชุบแข็ง
2บอดี้อะแดปเตอร์อะลูมิเนียมผสมอโนไดซ์ชุบแข็ง
3โฮลเดอร์ไกด์สเตนเลส
4แคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไนไตรด์
5ประกอบนิ้วจับสเตนเลสชุบด้วยความร้อน
6ไกด์สเตนเลสชุบด้วยความร้อน
7ขาพินเหล็กกล้าคาร์บอนชุบด้วยความร้อน
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
8พินโรเลอร์สเตนเลสไนไตรด์
9เพลาใบพัดสแตนเลส NBRM□HR2-30 ใช้เหล็กกล้าคาร์บอน NBR
10สลักข้อต่อเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมสังกะสีโครเมต
ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
11สต๊อปเปอร์เรซิ่น
12
รหัสสินค้า
MDHR2-10R-M9NS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ขนาดเกลียว

฿ 9,704.00

AIR GRIPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16101212ระดับมาตรฐาน / ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม0.2~ 0.610M9N1 ชิ้น0.5 m6ไม่มีไม่มีทิศทางจากหน้าด้านข้างของตัวเครื่อง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวผลิตภัณฑ์หลัก วิธีการจับ หยิกประเภท หัวจับ / เปิดชนิด หัวจับ จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง รูปทรง ทรงกระบอก วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงสองครั้ง ฟังก์ชันเพิ่มเติม ด้วย ลิเนียร์ไกด์ / อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น / ความแม่นยำ สูง
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDHR2-10R-M9NS ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน แกนแอคชูเอเตอร์, ชนิด 2 นิ้วจับ, ซีรีส์ MHR2/MDHR2

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MDHR2-10E-M9BS
MDHR2-10E-M9BV
MDHR2-10E-M9BVL
MDHR2-10R-M9NSAPC
MDHR2-10R-M9NV
MDHR2-10R-M9NVL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ขนาดเกลียว

฿ 9,685.60

1 ชิ้น 55 วัน 16101212ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม / ระดับมาตรฐาน0.2~ 0.610M9B1 ชิ้น0.5 m6ไม่มีไม่มีด้านตามแนวแกน-

฿ 10,503.20

1 ชิ้น 55 วัน 16101212ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม / ระดับมาตรฐาน0.2~ 0.610M9BV2 ชิ้น0.5 m6ไม่มีไม่มีด้านตามแนวแกน-

฿ 10,656.00

1 ชิ้น 55 วัน 16101212ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม / ระดับมาตรฐาน0.2~ 0.610M9BV2 ชิ้น3 m6ไม่มีไม่มีด้านตามแนวแกน-

฿ 11,340.80

1 ชิ้น 55 วัน 16101212ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม / ระดับมาตรฐาน0.2~ 0.610M9N2 ชิ้น0.5 m6ไม่มีM8 3-พินทิศทางจากหน้าด้านข้างของตัวเครื่อง-

฿ 10,503.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16101212ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม / ระดับมาตรฐาน0.2~ 0.610M9NV2 ชิ้น0.5 m6ไม่มีไม่มีทิศทางจากหน้าด้านข้างของตัวเครื่อง-

฿ 10,656.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16101212ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม / ระดับมาตรฐาน0.2~ 0.610M9NV2 ชิ้น3 m6ไม่มีไม่มีทิศทางจากหน้าด้านข้างของตัวเครื่อง-