1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน, แบบขนาน, ปากกว้าง, ซีรีส์ MHL2 (รหัสสินค้า)

AIR GRIPPER

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน, แบบขนาน, ปากกว้าง, ซีรีส์ MHL2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,584.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ระยะเคลื่อนที่ไกล
· รองรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานหลากหลายด้วยหน่วยเดียว
· การออกแบบกะทัดรัด มีแรงจับยึดสูงด้วยกลไกลูกสูบแบบคู่
· ตลับลูกปืนเรซิ่นแบบสองปลายที่เคลือบด้วยน้ำมันพร้อมแผ่นรองโลหะใช้สำหรับเพลาทั้งหมด
· กลไกป้องกันฝุ่นในตัว
· ความยืดหยุ่นการติดตั้งในระดับสูง
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้

รายละเอียดจำเพาะมือจับลมจับยึดชิ้นงานเปิดกว้างแบบขนาน ซีรีส์ MHL2

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS

ขนาดรู (มม.)101620253240
ของไหลอากาศ
การทำงานดับเบิ้ลแอคติ้ง
ความดันขณะใช้งาน (MPa)0.15 ถึง 0.60.1 ถึง 0.6
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-10 ถึง + 60°C
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.1
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
แรงจับยึดประสิทธิผล (N) ที่ 0.5 MPa *144574131228396

*ตำแหน่งจับยึด 40 มม. สำหรับรูขนาด 10 มม., 16 มม., 20 มม., 25 มม. และ 80 มม. สำหรับรูขนาด 32 มม., 40 ม.

รุ่น/ระยะเคลื่อนที่

ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด

ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด

รุ่นขนาดรู
mm
ความถี่ในการทำงานสูงสุด
c.p.m
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (มม.)
(L2 - L1)
ความกว้างเมื่อปิด (มม.)
(L1)
ความกว้างเมื่อเปิด (มม.)
(L2)
น้ำหนัก ก.
MHL2-10D1060205676280
MHL2-10D1404078118345
MHL2-10D26096156425
MHL2-16D1660306898585
MHL2-16D14060110170795
MHL2-16D280130210935
MHL2-20D206040821221,025
MHL2-20D140801422221,495
MHL2-20D21001622621,690
MHL2-25D2560501001501,690
MHL2-25D1401001822822,560
MHL2-25D21202003202,775
MHL2-32D3230701502202,905
MHL2-32D1201201983183,820
MHL2-32D21602424024,655
MHL2-40D40301001882885,270
MHL2-40D120160246
รหัสสินค้า
MHL2-10D1-M9BM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว วัสดุ ลูกสูบ

฿ 8,524.80

AIR GRIPPER 1 ชิ้น 55 วัน 1187814140.15~ 0.610M9B2 ชิ้น1 m40ไม่มีไม่มีMสเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวผลิตภัณฑ์หลัก วิธีการจับ หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง รูปทรงสี่เหลี่ยม (กว้าง) วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงสองครั้ง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนต่อฝุ่น
ฟังก์ชันเพิ่มเติม อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHL2-10D1-M9BM ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงาน, แบบขนาน, ปากกว้าง, ซีรีส์ MHL2

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHL2-10D-M9BA
MHL2-10D-M9BA3-X79
MHL2-10D-M9BAL
MHL2-10D1-M9BS
MHL2-10D1-M9BSBPC
MHL2-10D1-M9BSBPC4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดขณะเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดขณะปิด
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
สวิตช์อัตโนมัติ จำนวน สวิตช์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค สั่งทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว วัสดุ ลูกสูบ

฿ 8,334.40

1 ชิ้น 55 วัน 765614140.15~ 0.610M9BA2 ชิ้น0.5 m20ไม่มีไม่มีMสเตนเลส

฿ 9,811.20

1 ชิ้น 55 วัน 765614140.15~ 0.610M9BA3 ชิ้น0.5 m20จาระบีสำหรับเครื่องแปรรูปอาหาร / จาระบีฟลูออรีนไม่มีMสเตนเลส

฿ 8,486.40

1 ชิ้น 55 วัน 765614140.15~ 0.610M9BA2 ชิ้น3 m20ไม่มีไม่มีMสเตนเลส

฿ 7,820.80

1 ชิ้น 55 วัน 1187814140.15~ 0.610M9B1 ชิ้น0.5 m40ไม่มีไม่มีMสเตนเลส

฿ 9,437.60

1 ชิ้น 55 วัน 1187814140.15~ 0.610M9B2 ชิ้น0.5 m40ไม่มีM8 4-พินMสเตนเลส

฿ 21,188.34

1 ชิ้น 35 วัน 1187814140.15~ 0.610M9B4 ชิ้น-40ไม่มีM8 4-พินMสเตนเลส