(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีไกด์โฮลเดอร์
· สวิตช์โซลิดสเตตอัตโนมัติที่สามารถติดตั้งไฟแสดงสถานะได้
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปิดปกติ มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปกติเปิด มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS
ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|
ความดันในการใช้งาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | 0.1 ถึง 0.6 MPa | |
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | แบบปกติเปิด | 0.25 ถึง 0.6 MPa | |
แบบปิดปกติ | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 ถึง + 60°C | ||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.), 40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.) :±0.02 มม. | ||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.), 40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.): 60cpm | ||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | ||
การทำงาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | ||
สวิตช์อัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)* | สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต: D-M9N (V), D-M9P (V), D-M9B (V) D-Y59A/B, D-Y69A/B |
การทำงาน | รุ่น | ขนาดรู mm | แรงยึด*1 (ค่าประสิทธิผล) N | ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (ทั้งสองด้าน) mm | น้ำหนัก*2 g | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดับเบิ้ลแอคติ้ง | MHQG2-32D | 32 | แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 88 แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 139 | 20 | 1,100 | |
MHQG2-40D | 40 | แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 158 แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 247 | 28 | 1,940 | ||
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | แบบปกติเปิด | MHQG2-32S | 32 | 69 | 20 | 1,110 |
MHQG2-40S | 40 | 130 | 28 | 1,960 | ||
แบบปิดปกติ | MHQG2-32C | 32 | 127 | 20 | 1,110 | |
MHQG2-40C | 40 | 227 | 28 | 1,960 |
*1 ค่าที่ความดัน 0.5 MPa สำหรับประเภทดับเบิ้ลแอคติ้งจะใช้แรงจับทั้งด้านนอกและด้านใน สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปกติเปิด จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สำหรับซิงเกิ้ลแอคติ้งแบบปิดปกติ จะใช้แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
*2 ค่านี้ไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,188.80 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 12,444.00 | SMC HAND/CHUCK FINGER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | M9B | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 22,529.71 | SMC MHQG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | M9B | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 12,787.20 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 12,672.80 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | Y59A | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 12,824.80 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | Y59A | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 12,634.40 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | Y59B | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 12,787.20 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | Y59B | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 11,988.00 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | Y59B | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 12,824.80 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | Y69A | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 12,634.40 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | Y69B | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 12,787.20 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | 22 | 127 | - | 0.25~ 0.6 | 32 | Y69B | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 12,672.80 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 13,928.80 | SMC HAND/CHUCK FINGER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | M9B | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 14,080.80 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | M9B | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 14,156.80 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | Y59A | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 14,308.80 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | Y59A | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 14,118.40 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | Y59B | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 14,271.20 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | Y59B | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ||
฿ 14,156.80 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | Y69A | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 14,118.40 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | Y69B | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ||
฿ 14,271.20 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | - | - | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | Y69B | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ด้วย ลิเนียร์ไกด์ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง