(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานหลากหลายด้วยหน่วยเดียว
· เกือบสองเท่าของระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน
· ระยะเคลื่อนที่ไกล แต่ยังมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปิดปกติ มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ปกติเปิด มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS
ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|
ความดันในการใช้งาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.): 0.2 ถึง 0.7 MPa ⌀16 ถึง 25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ถึง 25 มม.): 0.1 ถึง 0.7 MPa | |
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | แบบปกติเปิด | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.): 0.35 ถึง 0.7 MPa ⌀16 ถึง 25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ถึง 25 มม.): 0.25 ถึง 0.7 MPa | |
แบบปิดปกติ | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 ถึง + 60°C | ||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.01 mm | ||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 120 c.p.m. | ||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | ||
การทำงาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | ||
สวิตช์อัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)* | สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตท (สายไฟ 3 เส้น, สายไฟ 2 เส้น) |
*สำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับสวิตช์อัตโนมัติ กรุณาดูที่แคตตาล็อกของผู้ผลิต
การทำงาน | รุ่น | ขนาดรู (มม.) | แรงยึด * 1 | ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (ทั้งสองด้าน) mm | *2 น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงยึดต่อนิ้วจับ ค่าประสิทธิผล N | |||||||
แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | แรงยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ||||||
ดับเบิ้ลแอคติ้ง | MHZL2-10D | 10 | 11 | 17 | 8 | 60 | |
MHZL2-16D | 16 | 34 | 45 | 12 | 135 | ||
MHZL2-20D | 20 | 42 | 66 | 18 | 270 | ||
MHZL2-25D | 25 | 65 | 104 | 22 | 470 | ||
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง | แบบปกติเปิด | MHZL2-10S | 10 | 7.1 | — | 8 | 70 |
MHZL2-16S | 16 | 27 | 12 | 145 | |||
MHZL2-20S | 20 | 33 | 18 | 290 | |||
MHZL2-25S | 25 | 50 | 22 | 515 | |||
แบบปิดปกติ | MHZL2-10C | 10 | — | 13 | 8 | 70 | |
MHZL2-16C | 16 | 38 | 12 | 145 | |||
MHZL2-20C | 20 | 57 | 18 | 290 | |||
MHZL2-25C | 25 | 85 | 22 | 515 |
*1 ค่าตามความดัน 0.5 MPa, จุดมือจับ L = 20 มม. ที่จุดศูนย์กลางของระยะเคลื่อนที่
*2 ค่าข้างต้นไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ
Drawing ดับเบิ้ลแอคติ้ง / พร้อมโครงสร้างแบบเปิดนิ้วจับ
รหัสสินค้า |
---|
MHZL2-10C-M9BV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการจับ | รูปทรง | วิธีการใช้งาน | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง นิ้ว / ตัวเลือก | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค สั่งทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน | วัสดุ ฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,545.60 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | 19.2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~ 0.7 | 10 | ชนิดพื้นฐาน | ชนิดพื้นฐาน | M9BV | 2 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ด้วย ลิเนียร์ไกด์ / ความแม่นยำ สูง | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHZL2-10C-M9BV ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, สโตรคยาว ซีรีส์ MHZL2
รหัสสินค้า |
---|
MHZL2-10C-M9BM |
MHZL2-10C-M9BMS |
MHZL2-10C-M9BS |
MHZL2-10C-M9BVL |
MHZL2-10C-M9BVLS |
MHZL2-10C-M9BVM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการจับ | รูปทรง | วิธีการใช้งาน | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง นิ้ว / ตัวเลือก | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค สั่งทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน | วัสดุ ฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,431.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | 19.2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~ 0.7 | 10 | ชนิดพื้นฐาน | ชนิดพื้นฐาน | M9B | 2 ชิ้น | 1 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 5,765.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | 19.2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~ 0.7 | 10 | ชนิดพื้นฐาน | ชนิดพื้นฐาน | M9B | 1 ชิ้น | 1 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 5,727.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | 19.2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~ 0.7 | 10 | ชนิดพื้นฐาน | ชนิดพื้นฐาน | M9B | 1 ชิ้น | 0.5 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 6,697.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | 19.2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~ 0.7 | 10 | ชนิดพื้นฐาน | ชนิดพื้นฐาน | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 5,898.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | 19.2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~ 0.7 | 10 | ชนิดพื้นฐาน | ชนิดพื้นฐาน | M9BV | 1 ชิ้น | 3 m | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 11,810.53 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ชนิดเปิดแบบขนาน | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติปิด) | 19.2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~ 0.7 | 10 | ชนิดพื้นฐาน | ชนิดพื้นฐาน | M9BV | 2 ชิ้น | 1 m | ไม่มี | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง