(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบแคลมป์ขนาดเล็กที่สุดในโลก
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด (D-P3DWA)
· สวิตช์โซลิดสเตทอัตโนมัติทนทานต่อสนามแม่เหล็ก แบบบ่งชี้ 2 สี
· การตั้งค่ารหัสรุ่นสำหรับรุ่นที่มีวาล์วควบคุมความเร็วช่วยลดความยุ่งยากในการเลือกและสั่งซื้อ
· CLKG: ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว / D-P3DWA, D-P4DW
· CLKP: ชนิดแม่เหล็กความแรงสูงติดตั้งในตัว / D-P7
· เหล็กยึดปลาย: ข้อต่อร่วมคู่
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น
ลักษณะภายนอกของกระบอกสูบแคลมป์ แบบบาง มีล็อค CLKG-X2095/CLKP-X2095
ตำแหน่งติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติสามารถทำได้จาก 3 ทิศทาง
สัญลักษณ์ชนิดการล็อคการหดตัว
สัญลักษณ์ชนิดการล็อคการขยาย
ขนาดรู (มม.) | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|
การทำงาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านเดี่ยว | ||
ของไหล | อากาศ | ||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.2 MPa | ||
การล็อค | สปริงล็อค | ||
ความดันล็อค | 0.05 MPa | ||
ทิศทางการล็อค | ทิศทางเดียว (การหดกลับ, การขยาย) | ||
แรงเหนี่ยวรั้งล็อค (N) (โหลดคงที่สูงสุด) | 0.5 MPa หรือเทียบเท่า | ||
245 | 402 | 629 | |
การใช้งานล็อค | การป้องกันการร่วงหล่น, การคงตำแหน่งค้าง | ||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 °C ถึง + 60 °C | ||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | ||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม./วินาที | ||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่*1 | +1.0 0 | ||
หมอน | ยางกันกระแทก | ||
การติดตั้ง*2 | เคลวิสคู่ |
* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและข้อควรระวังเฉพาะสำหรับแต่ละสินค้า
*1 ค่าพิกัดความเผื่อความยาวระยะชักจะไม่รวมปริมาณการเปลี่ยนแปลงของกันชน
* 2 มีเคลวิสพิน ปิ๊นเหล็ก และแหวนอีแปะให้เป็นมาตรฐาน
ขนาดรู 25 มม. / 32 มม. / 40 มม: ระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน 50 มม. / 75 มม. / 100 มม. / 125 มม. / 150 มม.
*ความกว้าง 12 มม. มาพร้อมแหวนรองหนา 1.6 มม.
(หน่วย: N)
ขนาดรู (มม.) | ขนาดแกน (มม.) | ทิศทางการทำงาน | พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 ) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
25 | 12 | OUT | 491 | 147 | 196 | 246 | 295 |
IN | 378 | 113 | 151 | 189 | 227 | ||
32 | 12 | OUT | 804 | 241 | 322 | 402 | 482 |
IN | 691 | 207 | 276 | 346 | 415 | ||
40 | 12 | OUT | 1,260 | 378 | 504 | 630 | 756 |
IN | 1,147 | 344 | 459 | 574 | 688 |
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า |
---|
CLKGB40-100Y-F-P3DWASCS-X2095 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน สูงสุด (MPa) | ตัวเลือกของตัวเครื่อง | แรงยึดแคลมป์ (กิโลนิวตัน) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | สเปค | ความกว้างของ Clevis (มิลลิเมตร) | ล็อคทิศทาง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,933.80 | SMC CYLINDER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 100 | 1 | ไม่ (มาตรฐาน) | 0.63 | P3DWASC | 0.3 | 1 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 12 | การล็อคการขยาย | - |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เดิน แบบตรง | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ปิ๊น | รูปทรง ปลาย ก้าน | รูปทรง Clevis |
---|---|---|---|---|---|
การเคลื่อนไหวของก้าน | แกนชิ้นทำหน้าที่สอง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ปลาย ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อร่วมตัว U |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง