1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบแคลมป์ แบบบาง มีล็อค CLKG-X2095, CLKP-X2095 (ชนิดแม่เหล็กมาตรฐาน/ความแรงสูงติดตั้งในตัว) (รหัสสินค้า)

SMC CLKPB TYPE

กระบอกสูบแคลมป์ แบบบาง มีล็อค CLKG-X2095, CLKP-X2095 (ชนิดแม่เหล็กมาตรฐาน/ความแรงสูงติดตั้งในตัว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,953.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบแคลมป์ขนาดเล็กที่สุดในโลก
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด (D-P3DWA)
· สวิตช์โซลิดสเตทอัตโนมัติทนทานต่อสนามแม่เหล็ก แบบบ่งชี้ 2 สี
· การตั้งค่ารหัสรุ่นสำหรับรุ่นที่มีวาล์วควบคุมความเร็วช่วยลดความยุ่งยากในการเลือกและสั่งซื้อ
· CLKG: ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว / D-P3DWA, D-P4DW
· CLKP: ชนิดแม่เหล็กความแรงสูงติดตั้งในตัว / D-P7
· เหล็กยึดปลาย: ข้อต่อร่วมคู่

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกสูบแคลมป์ แบบบาง มีล็อค CLKG-X2095/CLKP-X2095

ลักษณะภายนอกของกระบอกสูบแคลมป์ แบบบาง มีล็อค CLKG-X2095/CLKP-X2095

ลักษณะภายนอกของกระบอกสูบแคลมป์ แบบบาง มีล็อค CLKG-X2095/CLKP-X2095

ตำแหน่งติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติสามารถทำได้จาก 3 ทิศทาง

ตำแหน่งติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติสามารถทำได้จาก 3 ทิศทาง

สัญลักษณ์ชนิดการล็อคการหดตัว

สัญลักษณ์ชนิดการล็อคการหดตัว

สัญลักษณ์ชนิดการล็อคการขยาย

สัญลักษณ์ชนิดการล็อคการขยาย

ขนาดรู (มม.)253240
การทำงานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านเดี่ยว
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.2 MPa
การล็อคสปริงล็อค
ความดันล็อค0.05 MPa
ทิศทางการล็อคทิศทางเดียว (การหดกลับ, การขยาย)
แรงเหนี่ยวรั้งล็อค (N)
(โหลดคงที่สูงสุด)
0.5 MPa หรือเทียบเท่า
245402629
การใช้งานล็อคการป้องกันการร่วงหล่น, การคงตำแหน่งค้าง
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-10 °C ถึง + 60 °C
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม./วินาที
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่*1+1.0
0
หมอนยางกันกระแทก
การติดตั้ง*2เคลวิสคู่

* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและข้อควรระวังเฉพาะสำหรับแต่ละสินค้า
*1 ค่าพิกัดความเผื่อความยาวระยะชักจะไม่รวมปริมาณการเปลี่ยนแปลงของกันชน
* 2 มีเคลวิสพิน ปิ๊นเหล็ก และแหวนอีแปะให้เป็นมาตรฐาน

ระยะชักมาตรฐาน

ขนาดรู 25 มม. / 32 มม. / 40 มม: ระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน 50 มม. / 75 มม. / 100 มม. / 125 มม. / 150 มม.

ความกว้างของเคลวิส

  • ความกว้างของเคลวิส 9 มม.* (A): CLKGA/CLKPA
  • ความกว้างของเคลวิส 12 มม. (B): CLKGB/CLKPB

*ความกว้าง 12 มม. มาพร้อมแหวนรองหนา 1.6 มม.

เอาต์พุตในทางทฤษฎี

 

(หน่วย: N)

 

ขนาดรู
(มม.)
ขนาดแกน
(มม.)
ทิศทางการทำงานพื้นที่ลูกสูบ
(มม.2 )
ความดันขณะใช้งาน (MPa)
0.30.40.50.6
2512OUT491147196246295
IN378113151189227
3212OUT804241322402482
IN691207276346415
4012OUT1,260378504630756
IN1,147344459574688

Drawing ระบุขนาดภายนอก

CLKG□/CLKP□25 ตัวล็อคแบบหดกลับ (B)

 

(หน่วย: มม.)

 

รหัสสินค้า
CLKPB40-50YS-F-P79WSE-X2095
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน สูงสุด
(MPa)
ตัวเลือกของตัวเครื่อง แรงยึดแคลมป์
(กิโลนิวตัน)
สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ สเปค ความกว้างของ Clevis
(มิลลิเมตร)
ล็อคทิศทาง ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 21,496.81

SMC CLKPB TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 40501ตัวควบคุมปริมาณลม0.63P79WSE0.32 ชิ้นชนิดแม่เหล็กความแรงสูงติดตั้งในตัว12การล็อคการขยาย-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เดิน แบบตรง ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ปิ๊น รูปทรง ปลาย ก้าน รูปทรง Clevis
การเคลื่อนไหวของก้าน แกนชิ้นทำหน้าที่สอง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 ปลาย ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อร่วมตัว U
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .