1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท่อกลม ABS ชนิดแข็ง【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อกลม ABS ชนิดแข็ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 111.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

HIKARIMOL, แท่งเรซิ่น แท่งทรงกระบอก, ABS ชนิดแข็ง

รหัสสินค้า
357
358
359
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
JAN Code

฿ 927.00

HRM RESIN MATERIAL 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 34960126023573

฿ 111.43

HRM RESIN MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 54960126023580

฿ 133.34

HRM RESIN MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 74960126023597

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) ABS สี ขาว ความยาว(มิลลิเมตร) 1000