1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มุม อะลูมิเนียม ชนิด L AL (ไม่เท่ากัน)

HRM METALLIC MATERIAL

มุม อะลูมิเนียม ชนิด L AL (ไม่เท่ากัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 936.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โดยทั่วไปใช้ เหล็กฉากเข้ามุมโลหะทรงตัว L (ความหนา 3 มม. ด้านเท่ากัน)
[คุณสมบัติ]
· อะลูมิเนียม มี ความถ่วงจำเพาะ ประมาณ 1/3 ของ เหล็กกล้า และเป็น วัสดุ เอนกประสงค์ ที่ มีความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น วัสดุ ป้องกันและ วัสดุ เสริมแรงสำหรับมุม

มุม อะลูมิเนียม เอนกประสงค์ที่สามารถใช้การได้ดีเยี่ยม

มุม อะลูมิเนียม AL ที่มีด้านเท่ากันหนา 3 มม

เหล็กฉาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานทั่วไป

รายการ เหล็กฉาก อะลูมิเนียม AL (มีด้านเท่ากัน) หนา 3 มม

มุม อะลูมิเนียม AL 3 × 15 × 15 มม

มุม อะลูมิเนียม AL 3 × 15 × 15 มม

วัสดุ: อะลูมิเนียม 6063 พร้อม การขัดเงา อะลูมิเนียม
หมายเลข รุ่น: 413. ความยาว: 1,000 มม.
หมายเลข รุ่น: 423. ความยาว: 2,000 มม.

มุม อะลูมิเนียม AL 3 × 20 × 20 มม

มุม อะลูมิเนียม AL 3 × 20 × 20 มม

วัสดุ: อะลูมิเนียม 6063 พร้อม การขัดเงา อะลูมิเนียม
หมายเลข รุ่น: 414. ความยาว: 1,000 มม.
หมายเลข รุ่น: 424. ความยาว: 2,000 มม.

มุม อะลูมิเนียม AL3 × 25 × 25 มม

มุม อะลูมิเนียม AL 3 × 25 × 25 มม

วัสดุ: อะลูมิเนียม 6063 พร้อม การขัดเงา อะลูมิเนียม
หมายเลข รุ่น: 415. ความยาว: 1,000 มม.
หมายเลข รุ่น: 425. ความยาว: 2,000 มม.

มุม อะลูมิเนียม AL 3 × 30 × 30 มม

มุม อะลูมิเนียม AL 3 × 30 × 30 มม

วัสดุ: อะลูมิเนียม 6063 พร้อม การขัดเงา อะลูมิเนียม
หมายเลข รุ่น: 416. ความยาว: 1,000 มม.

มุม อะลูมิเนียม AL 3 × 40 × 40 มม

มุม อะลูมิเนียม AL 3 × 40 × 40 มม

วัสดุ: อะลูมิเนียม 6063 พร้อม การขัดเงา อะลูมิเนียม
หมายเลข รุ่น: 1242. ความยาว: 1,000 มม.

 
รหัสสินค้า
1242
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 936.14

HRM METALLIC MATERIAL 20 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม 6063 กระบวนการเตรียมผิว มี ความสูง(มิลลิเมตร) 40
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 ความยาว(มิลลิเมตร) 1000 การขัดเงา โนไดซ์ - อะลูมิเนียม การขัดเงา
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 JAN Code 4960126212427