1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

6063 อะลูมิเนียม มุม ทรงตัว L AL (ด้านเท่ากันความหนา 1 มม. / 1.2 มม.)

6063 อะลูมิเนียม มุม ทรงตัว L AL (ด้านเท่ากันความหนา 1 มม. / 1.2 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

HIKARIMOL, เหล็กฉากเข้ามุมโลหะทรงตัว L , โลหะงานอดิเรก, มุม อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
1438
1440
1441
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 75.00

HRM METALLIC MATERIAL 1 ชิ้น 20 วัน 10104960126214384

฿ 141.91

HRM METALLIC MATERIAL 20 ชิ้น 31 วัน 20204960126214407

฿ 162.86

HRM METALLIC MATERIAL 20 ชิ้น 31 วัน 25254960126214414

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม 6063 กระบวนการเตรียมผิว มี ความยาว(มิลลิเมตร) 300
การขัดเงา โนไดซ์ - อะลูมิเนียม การขัดเงา ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2