1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองแก๊สสะอาด: ชนิดตลับ/ชนิดตรง ซีรีส์ SFB200

ตัวกรองแก๊สสะอาด: ชนิดตลับ/ชนิดตรง ซีรีส์ SFB200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,578.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลมของ SMC
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่

    ■ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่นสินค้า

    ■ สินค้าที่วางแผนจำหน่ายออนไลน์
    หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    ชนิด CQ2, MG และอื่น ๆ มีวางจำหน่ายแล้ว คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบ
    *อุปกรณ์สุญญากาศ, ชุดกรองลม FRL, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะแสดงเฉพาะหน้าเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองแก๊สสะอาดที่มาพร้อมตัวยึดเป็นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนโลหะซินเทอร์ SUS316 ชนิดตลับ (ระดับการกรองระบุ: 120 μm)
· ชิ้นส่วนแบบถอดเปลี่ยนได้
· ชนิดตลับ/ชนิดตรง
· เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ: 1/4
· วิธีการเชื่อมต่อ: Rc/NPT / TSJ/UOJ
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รายละเอียดจำเพาะของตัวกรองแก๊สสะอาด: ชนิดตลับ/ชนิดตรง ซีรีส์ SFB200

ลักษณะภายนอกของ SFB200-02

ลักษณะภายนอกของ SFB200-02

กราฟลักษณะอัตราการไหลของ SFB20□-02

กราฟลักษณะอัตราการไหลของ SFB20□-02

ของไหล: อากาศอัด/อุณหภูมิด้านขาเข้า: 20°C

ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ, ไนโตรเจน
ความดันใช้งาน*สูงสุด 0.99 MPa, สุญญากาศ 1.3 × 10-6 kPa
อุณหภูมิใช้งาน5 ถึง 80°C
ความดันแตกต่างพิสูจน์ของชิ้นส่วนที่ใช้งานได้สูงสุด 1.0 MPa
ความดันแตกต่าง การไหลย้อนกลับสูงสุด 1.0 MPa
ค่าการกรองที่กำหนด *120 µm
วัสดุหลักเคส/ฝาครอบSUS316 (ภายใน/ภายนอก: ขัดผิวด้วยไฟฟ้า)
มีซีลฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ (FKM)
ตัวกลางในการกรองโลหะซินเทอร์ SUS316
บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สองชั้นซีลปิดผนึกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

*แรงดันใช้งานสูงสุดคือ 0.99 MPa เนื่องจากสินค้านี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยแก๊สแรงดันสูง (ประเทศญี่ปุ่น)

รุ่น

รุ่นอัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR)*การเชื่อมต่อพื้นที่การกรอง มม.2รหัสสินค้าของชิ้นส่วนน้ำหนัก (กิโลกรัม)
SFB200-02400Rc 1/4 (เกลียวใน)10ES001S-120V
(รวมโอริง)
0.16
SFB201-02NPT 1/4 (เกลียวใน)
SFB202-02TSJ 1/40.17
SFB203-02UOJ1/40.20

*ที่ความดันขาเข้า 0.7 MPa และ ความดันตก 0.02 MPa

แผนภาพสินค้า

โครงสร้าง/ลักษณะภายนอกของ ชนิดตลับ/ชนิดตรง ซีรีส์ SFB200

โครงสร้าง/ลักษณะภายนอกของ ชนิดตลับ/ชนิดตรง ซีรีส์ SFB200

แผนภาพของชนิดตลับ/ชนิดตรง, ซีรีส์ SFB200

แผนภาพของชนิดตลับ/ชนิดตรง, ซีรีส์ SFB200

จำนวนPart nameวัสดุหมายเหตุ
1เคสSUS 316การขัดผิวด้วยไฟฟ้า (ภายใน/ภายนอก)
2ฝาครอบ
3ส่วนประกอบตัวกรองแก๊สสะอาดเมมเบรน PTFEสำหรับ SFB10□
ตัวกรองแก๊สสะอาดโลหะซินเทอร์ SUS316สำหรับ SFB20□
4โอริงFKM
5สกรูหัวจมซ็อกเกตหกเหลี่ยมSUS304M3
6ตัวยึด

Drawing ระบุขนาดของโครงร่างสินค้า

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ SFB200-02/SFB201-02

Drawing ระบุขนาดของ SFB200-02/SFB201-02

  • 200-02: Rc 1/4
  • 201-02: NPT 1/4

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ SFB202-02

Drawing ระบุขนาดของ SFB202-02

  • SFB202-02: TSJ 1/4 (ข้อต่อท่อแบบบีบอัด)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ SFB203-02

Drawing ระบุขนาดของ SFB203-02

  • SFB203-02: UOJ 1/4 (ข้อต่อยูเนี่ยนโอริง)

ข้อควรระวัง

  • *ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อควรระวังของสินค้าก่อนใช้งาน
  • * ยืนยันรายละเอียดจำเพาะ ตัวกรองแก๊สสะอาดออกแบบมาเพื่อใช้กับอากาศอัดและแก๊สไนโตรเจนเท่านั้น ห้ามใช้กับของเหลว (แก๊ส) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายละเอียดจำเพาะ และความดันหรืออุณหภูมิห้ามเกินช่วงที่กำหนด เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหา
รหัสสินค้า
SFB200-02
SFB201-02
SFB202-02
SFB203-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 3,578.50

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน [Rc (R)] Rc

฿ 3,578.50

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน [NPT] ตัวเมีย NPT

฿ 5,406.00

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน TSJ

฿ 5,406.00

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน UOJ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 0.01μm
อัตราการไหล อากาศบำบัด(ลิตร / นาที) 400 ขนาดเกลียวของท่อ 1/4 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สเปค ห้องสะอาด (ป้องกันฝุ่น)
ก๊อกระบายออก ไม่ วัสดุ ชาม SUS316 ชามยาม ไม่
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) null:: 0.99