1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบไร้ก้านสุญญากาศซีรีส์ CYV

กระบอกสูบไร้ก้านสุญญากาศซีรีส์ CYV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมชนิดสร้างฝุ่นน้อยใช้สำหรับการขนส่งในสภาพแวดล้อมสุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการจัดวางในห้องสุญญากาศ ช่วยให้ระบบขนส่งมีขนาดกะทัดรัดและง่ายขึ้น
· ลิเนียร์ไกด์สแตนเลสและจาระบีสุญญากาศรุ่นฝุ่นน้อย
· ลดการสร้างฝุ่นเพื่อลดฝุ่นที่เกิดขึ้นที่ปลายสโตรค
· ใช้กระบอกสูบไร้ก้านที่ไม่มีแท่งแม่เหล็กซึ่งไม่มีการรั่วไหลภายนอกที่เกิดจากการเลื่อน
· การปล่อยก๊าซออกไปลดลงโดยรักษาพื้นผิวและกำจัดวัสดุพลาสติก
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ สายยาง: 15 มม.,แรงดึงดูดแม่เหล็ก: 59 N. เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ: 5/16-24 UNF
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ สายยาง: 32 มม. ,แรงดึงดูดแม่เหล็ก: 268 N. เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ: 7/16-20 UNF

รายละเอียดจำเพาะกระบอกสูบไร้ก้านสุญญากาศซีรีส์ CYV

ลักษณะภายนอกกระบอกสูบไร้ก้านสุญญากาศซีรีส์ CYV

ลักษณะภายนอกกระบอกสูบไร้ก้านสุญญากาศซีรีส์ CYV

ตัวอย่างการใช้งานของกระบอกสูบไร้ก้านสุญญากาศซีรีส์ CYV

ตัวอย่างการใช้งานของกระบอกสูบไร้ก้านสุญญากาศซีรีส์ CYV

*Drawing แนวคิดด้านบนเป็นตัวอย่างที่แสดงวิธีการติดตั้งกระบอกสูบ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเครื่องสุญญากาศทั้งหมด

สเปค

  • ความดันสภาพแวดล้อมการใช้งาน: บรรยากาศ ถึง 1.3 × 10-4 Pa (ABS)
  • บรรยากาศสภาพแวดล้อมการใช้งานในการทำงาน (*1): อากาศและก๊าซเฉื่อย
  • ของไหลที่ใช้งาน (*1): อากาศและก๊าซเฉื่อย
  • ประเภทการทำงาน: ทำงานสองครั้ง
  • รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย): 0.5 MPa
  • ช่วงความดันที่ใช้งาน: 0.05 ถึง 0.3 MPa
  • ปริมาณการรั่วไหล: 1.3 × 10-7 Pa·m3 /วินาทีหรือน้อยกว่า (ที่อุณหภูมิปกติไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส)
  • อุณหภูมิอบสูงสุด (*2, *3): 100°C
  • อุณหภูมิของเหลวและการทำงาน: -10 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
  • ความเร็วลูกสูบทำงานสูงสุด (*4): 50 ถึง 300 มม. / วินาที
  • จำนวนสโตรคแบบปรับได้: แต่ละด้าน -2 ถึง 0 มม. (ทั้งสองด้าน -4 ถึง 0 มม.)
  • กันกระแทก: เบาะไซน์ (ถุงลม)
  • วิธีการหล่อลื่น: จาระบีสุญญากาศสำหรับลิเนียร์ไกด์และในท่อกระบอกสูบ
  • *1 แนะนำให้ สภาพแวดล้อมการใช้งานอากาศสำหรับบรรยากาศการทำงานและของเหลวในการทำงาน หากใช้ก๊าซเฉื่อยอื่นๆ อายุการใช้งานสินค้าและตัวแปรอื่นๆ อาจแตกต่างกันไป ติดต่อศูนย์สนับสนุนของ SMC สำหรับรายละเอียด
  • *2 การอบนี้จำกัดให้อบก่อนการทำงานของกระบอกสูบเท่านั้น สำหรับการใช้งานกระบอกสูบ ให้ใช้ช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +60°C
  • *3 ติดต่อศูนย์สนับสนุนของ SMC หากอุณหภูมิในอุปกรณ์ท่ออบเกิน 100°C
  • *4 ความเร็วลูกสูบในการทำงานด้านบนระบุความเร็วสูงสุด จากจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ของตารางสโตรคสไลด์ที่ปลายระยะการเคลื่อนตัวจนถึงจุดสิ้นสุดของระยะการสโตรคจะใช้เวลาประมาณ 0.5 วินาที (ด้านใดด้านหนึ่ง) หรือ 1 วินาทีสำหรับทั้งสองด้าน

รายการน้ำหนัก

สโตรคมาตรฐาน CYV15

  • 100 มม. : 1.2 กก.
  • 150 มม. : 1.4 กก.
  • 200 มม. : 1.6 กก.
  • 250 มม. : 1.7 กก.
  • 300 มม. : 1.9 กก.
  • 350 มม. : 2 กก.
  • 400 มม. : 2.2 กก
  • 450 มม. : 2.4 กก
  • 500 มม. : 2.5 กก
  • 600 มม. : 2.8 กก
  • 700 มม. : 3.2 กก

สโตรคมาตรฐาน CYV32

  • 100 มม. : 4.2 กก
  • 150 มม. : 4.6 กก
  • 200 มม. : 5 กก
  • 250 มม. : 5.5 กก
  • 300 มม. : 5.9 กก
  • 350 มม. : 6.3 กก
  • 400 มม. : 6.7 กก
  • 450 มม. : 7.1 กก
  • 500 มม. : 7.5 กก
  • 600 มม. : 8.3 กก
  • 700 มม. : 9.1 กก

รายการผลลัพธ์ทางทฤษฎี

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ: 15 มม. ,พื้นที่ลูกสูบ: 176 มม. 2 ผลลัพธ์ตามทฤษฎี

  • ความดัน ใช้งาน 0.1 MPa: 18 N
  • ความดัน ใช้งาน 0.2 MPa: 35 N
  • ความดัน ใช้งาน 0.3 MPa: 53 N

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ: 32 มม. ,พื้นที่ลูกสูบ: 804 มม.2 ผลลัพธ์ตามทฤษฎี

  • ความดัน ใช้งาน 0.1 MPa: 80 N
  • ความดัน ใช้งาน 0.2 MPa: 161 N
  • ความดัน ใช้งาน 0.3 MPa: 241 N

คุณสมบัติสินค้า

โครงสร้างแบบไม่สัมผัสทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการสัมผัสระหว่างพื้นผิวด้านนอกของท่อกระบอกสูบและพื้นผิวด้านในของตารางสไลด์ช่วยขจัดฝุ่นที่เกิดจากแรงเสียดทานจากการเลื่อน

โครงสร้างแบบไม่สัมผัสทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการสัมผัสระหว่างพื้นผิวด้านนอกของท่อกระบอกสูบและพื้นผิวด้านในของตารางสไลด์ช่วยขจัดฝุ่นที่เกิดจากแรงเสียดทานจากการเลื่อน

ท่อกระบอกสูบพิเศษ ระยะสโตรคยาว (สูงสุด 700 มม.)

ท่อกระบอกสูบพิเศษ ระยะสโตรคยาว (สูงสุด 700 มม.)

ใช้ท่อกระบอกสูบพิเศษที่ทำจากอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
เนื่องจากกระบอกสูบยึดติดกับรางฐานรองโดยตรงจึงไม่มีระยะโก่ง แม้จะใช้สโตรคยาวก็ตาม การใช้ลิเนียร์ไกด์ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างนี้ไม่สัมผัส

ซีลโอริงแยกสูญญากาศและบรรยากาศ

ซีลโอริงแยกสูญญากาศและบรรยากาศ

* เพื่อให้สามารถปรับสโตรคได้อย่างละเอียด จึงมีการติดตั้งโอริงเพื่อแยก สุญญากาศออกจากบรรยากาศ ติดต่อ SMC หากคุณต้องการวิธีการซีลอื่น

สามารถปรับละเอียดได้ที่ปลายสโตรคได้ด้านเดียว (-2 ถึง 0 มม.) หรือทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน (-4 ถึง 0 มม.)

สามารถปรับได้ละเอียดที่ปลายสโตรค
สามารถปรับแบบละเอียดได้ด้านเดียว (-2 ถึง 0 มม.) หรือทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน (-4 ถึง 0 มม.)

Drawing สินค้า

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดกระบอกสูบไร้ก้านสุญญากาศซีรีส์ CYV

Drawing ระบุขนาดกระบอกสูบไร้ก้านสุญญากาศซีรีส์ CYV

รหัสสินค้า
CYV15-100
CYV15-150
CYV15-200
CYV15-250
CYV15-300
CYV15-350
CYV15-400
CYV15-450
CYV15-500
CYV15-600
CYV15-700
CYV32-100
CYV32-150
CYV32-200
CYV32-250
CYV32-300
CYV32-350
CYV32-400
CYV32-450
CYV32-500
CYV32-600
CYV32-700
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 57,396.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1001 ถึง 4.9167156945

฿ 59,815.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1501 ถึง 4.9167156945

฿ 62,234.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2001 ถึง 4.9167156945

฿ 67.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2501 ถึง 4.9167156945

฿ 67,072.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 3001 ถึง 4.9167156945

฿ 69,490.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 3501 ถึง 4.9167156945

฿ 71,909.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 4001 ถึง 4.9167156945

฿ 99,786.66

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 4501 ถึง 4.9167156945

฿ 103,017.79

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 5001 ถึง 4.9167156945

฿ 109,480.06

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 6001 ถึง 4.9167156945

฿ 116,109.73

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 7001 ถึง 4.9167156945

฿ 112,978.45

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 1005 ถึง 9.25903211575

฿ 117,380.51

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 1505 ถึง 9.25903211575

฿ 72,416.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2005 ถึง 9.25903211575

฿ 125,060.88

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 2505 ถึง 9.25903211575

฿ 77,206.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 3005 ถึง 9.25903211575

฿ 133,267.22

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 3505 ถึง 9.25903211575

฿ 137,143.31

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 4005 ถึง 9.25903211575

฿ 141,281.78

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 4505 ถึง 9.25903211575

฿ 86,785.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5005 ถึง 9.25903211575

฿ 153,364.21

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 6005 ถึง 9.25903211575

฿ 161,474.96

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 7005 ถึง 9.25903211575

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน แม่เหล็ก
สิ่งแวดล้อม สุญญากาศ กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 50:: 300 ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 0.3 รอง เบาะไซน์ (ถุงลม)