(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วสุญญากาศที่มีการหล่อความละเอียดสูง โครงสร้างชิ้นเดียวซึ่งช่วยป้องกันการสะสมของแก๊ส
[คุณสมบัติ]
· เบลโลว์ชนิดสะอาดและปลอดฝุ่น
· โครงสร้างความดันสมดุล
· วัสดุบอดี้: SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
· ซีรีส์ XM เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้กับวาล์วอลูมิเนียมสุญญากาศสูงข้องอซีรีส์ XL
ลักษณะภายนอกของวาล์วข้องอซีรีส์ XMC
ทิศทางพอร์ตไพล็อตของวาล์วข้องอซีรีส์ XMC
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XYC ชนิดอินไลน์
ทิศทางพอร์ตไพล็อตของซีรีส์ XYC ชนิดอินไลน์
รุ่น | XMC-16 | XMC-25 XYC-25 | XMC-40 XYC-40 | XMC-50 XYC-50 | XMC-63 XYC-63 | XMC-80 XYC-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดหน้าแปลน (วาล์ว) | 16, CF034 | 25 | 40, CF070 | 50 | 63, CF114 | 80 | |
ประเภทวาล์ว | ดับเบิ้ลแอคติ้ง (การทำงานแบบคู่) ใส่แรงดันเพื่อเปิด/ปิด | ||||||
ของเหลว | สุญญากาศแก๊สเฉื่อย | ||||||
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 5 ถึง 60 (5 ถึง 150 สำหรับชนิดอุณหภูมิสูง) | ||||||
ความดันขณะใช้งาน Pa (abs) | 1 × 10-6 ถึงความดันบรรยากาศ | ||||||
Conductance L/sหมายเหตุ 1: | 5 | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 | |
ปริมาณการรั่วไหล Pa·m3/s | ภายใน | สำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-10, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส | |||||
ภายนอก | สำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-11, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส | ||||||
เวลาในการทำงาน (s) | 0.08 | 0.15 | 0.35 | 0.4 | 0.54 | 0.7 | |
ชนิดหน้าแปลน | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), K (DN), CF | KF (NW), K (DN) | |
วัสดุหลัก | บอดี้หลัก: SCS13 (เทียบเท่า SUS304), เบลโลว์: SUS316L, ชิ้นส่วนหลัก: SUS304, FKM (วัสดุซีลมาตรฐาน) | ||||||
ความดันไพล็อต MPa (G) | 0.3 ถึง 0.6 | 0.4 ถึง 0.6 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ทไพล็อต | M5 | Rc 1/8 | |||||
น้ำหนัก กก.หมายเหตุ 2: | XMC | 0.36 (0.40) | 0.62 | 1.40 (1.76) | 2.10 | 3.80 (5.16) | 6.30 |
XYC | — | 0.67 | 1.42 | 2.50 | 4.50 | 7.80 |
หมายเหตุ 1: Conductance คือค่าของ "การไหลของโมเลกุล" ของข้องอที่มีขนาดเท่ากัน
หมายเหตุ 2: ตัวเลขใน () ระบุน้ำหนักของฟิตติ้ง CF (ConFlat)
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ XMC-16 ถึง 40 ชนิดปรับมุมได้
รุ่น | A | B | C | D | Fn | Fc | G | H | J | P.C.D L1 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMC-16 | 40 | 110 | 38 | 1 | 30 | 34 | 17 | 40 | 26 | P.C.D 27 | 6 × ⌀4.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMC-25 | 50 | 120 |
รหัสสินค้า |
---|
XMC-25-M9NA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน ขนาดเกลียว | ประเภท วาล์ว | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | ช่วงอุณหภูมิ (°C) | สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number | จำนวน สวิตช์ | วัสดุ ซีล | ปริมาณการรั่วไหล (Pa · ลบ.ม. / วินาที) | ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,331.20 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | KF | 25 | ชนิดมุม | ด้านหน้าแปลน | 5 ถึง 60 | D-M9N สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | 2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิด | FKM 1349-80 | ภายใน: 1.3 × 10-10, ภายนอก: 1.3 × 10-11 | ไม่มี | 0.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วสุญญากาศ ไพล็อต | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพอร์ต | 2- วาล์ว | ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | หน้าแปลน |
ประเภท ซีล | เบลโลว์ ซีล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XMC-25-M9NA ในชุด วาล์วสแตนเลสสุญญากาศสูงข้องอ / วาล์วอินไลน์, ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซีลเบลโลว์, ซีรีส์ XMC/XYC
รหัสสินค้า |
---|
XMC-16-M9BA-XQ1A |
XMC-16-M9BLA |
XMC-16-M9BLA-XQ1A |
XMC-25-M9NA-XN1A |
XMC-25-M9NB |
XMC-25-M9NLA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน ขนาดเกลียว | ประเภท วาล์ว | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | ช่วงอุณหภูมิ (°C) | สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number | จำนวน สวิตช์ | วัสดุ ซีล | ปริมาณการรั่วไหล (Pa · ลบ.ม. / วินาที) | ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,508.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | KF | 16 | ชนิดมุม | ด้านหน้าแปลน | 5 ถึง 60 | D-M9B สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | 2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิด | Kalrez 4079 | ภายใน: 1.3 × 10-8, ภายนอก: 1.3 × 10-9 | ซีลวาล์ว / ซีลภายนอก | 0.5 | ||
฿ 13,605.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | KF | 16 | ชนิดมุม | ด้านหน้าแปลน | 5 ถึง 60 | D-M9B สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | 2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิด | FKM 1349-80 | ภายใน: 1.3 × 10-10, ภายนอก: 1.3 × 10-11 | ไม่มี | 3 | ||
฿ 16,668.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | KF | 16 | ชนิดมุม | ด้านหน้าแปลน | 5 ถึง 60 | D-M9B สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | 2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิด | Kalrez 4079 | ภายใน: 1.3 × 10-8, ภายนอก: 1.3 × 10-9 | ซีลวาล์ว / ซีลภายนอก | 3 | ||
฿ 14,371.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | KF | 25 | ชนิดมุม | ด้านหน้าแปลน | 5 ถึง 60 | D-M9N สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | 2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิด | EPDM 2101-80 | ภายใน: 1.3 × 10-8, ภายนอก: 1.3 × 10-9 | ซีลวาล์ว / ซีลภายนอก | 0.5 | ||
฿ 13,645.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | KF | 25 | ชนิดมุม | ด้านหน้าแปลน | 5 ถึง 60 | D-M9N สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | 1 ชิ้น วาล์วเปิด | FKM 1349-80 | ภายใน: 1.3 × 10-10, ภายนอก: 1.3 × 10-11 | ไม่มี | 0.5 | ||
฿ 14,492.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | KF | 25 | ชนิดมุม | ด้านหน้าแปลน | 5 ถึง 60 | D-M9N สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | 2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิด | FKM 1349-80 | ภายใน: 1.3 × 10-10, ภายนอก: 1.3 × 10-11 | ไม่มี | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง