1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วสแตนเลสสุญญากาศสูงข้องอ / วาล์วอินไลน์, ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซีลเบลโลว์, ซีรีส์ XMC/XYC (รหัสสินค้า)

SMC PIPING MANIFOLD

วาล์วสแตนเลสสุญญากาศสูงข้องอ / วาล์วอินไลน์, ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซีลเบลโลว์, ซีรีส์ XMC/XYC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,845.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ ไลน์สินค้า SMC
    หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป

    ■ สินค้าที่วางแผนจำหน่ายออนไลน์
    หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    ชนิด CQ2/MG และอื่น ๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *หน้าสินค้าอุปกรณ์สุญญากาศ, FRL, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะเผยแพร่บนหน้าเว็บเฉพาะในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    *ข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ณ เดือนธันวาคม 2018 (พ.ศ. 2561)
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วสุญญากาศที่มีการหล่อความละเอียดสูง โครงสร้างชิ้นเดียวซึ่งช่วยป้องกันการสะสมของแก๊ส
[คุณสมบัติ]
· เบลโลว์ชนิดสะอาดและปลอดฝุ่น
· โครงสร้างความดันสมดุล
· วัสดุบอดี้: SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
· ซีรีส์ XM เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้กับวาล์วอลูมิเนียมสุญญากาศสูงข้องอซีรีส์ XL

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วสแตนเลสมุมสุญญากาศสูง / วาล์วอินไลน์, ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซีลเบลโลว์, ซีรีส์ XMC/XYC

ลักษณะภายนอกของวาล์วข้องอซีรีส์ XMC

ลักษณะภายนอกของวาล์วข้องอซีรีส์ XMC

ทิศทางพอร์ตไพล็อตของวาล์วข้องอซีรีส์ XMC

ทิศทางพอร์ตไพล็อตของวาล์วข้องอซีรีส์ XMC

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XYC ชนิดอินไลน์

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XYC ชนิดอินไลน์

ทิศทางพอร์ตไพล็อตของซีรีส์ XYC ชนิดอินไลน์

ทิศทางพอร์ตไพล็อตของซีรีส์ XYC ชนิดอินไลน์

รุ่นXMC-16XMC-25 XYC-25XMC-40 XYC-40XMC-50 XYC-50XMC-63 XYC-63XMC-80 XYC-80
ขนาดหน้าแปลน (วาล์ว)16, CF0342540, CF0705063, CF11480
ประเภทวาล์วดับเบิ้ลแอคติ้ง (การทำงานแบบคู่) ใส่แรงดันเพื่อเปิด/ปิด
ของเหลวสุญญากาศแก๊สเฉื่อย
อุณหภูมิใช้งาน ( °C)5 ถึง 60 (5 ถึง 150 สำหรับชนิดอุณหภูมิสูง)
ความดันขณะใช้งาน Pa (abs)1 × 10-6 ถึงความดันบรรยากาศ
Conductance L/sหมายเหตุ 1:5144580160200
ปริมาณการรั่วไหล Pa·m3/sภายในสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-10, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
ภายนอกสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-11, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
เวลาในการทำงาน (s)0.080.150.350.40.540.7
ชนิดหน้าแปลนKF (NW), CFKF (NW)KF (NW), CFKF (NW)KF (NW), K (DN), CFKF (NW), K (DN)
วัสดุหลักบอดี้หลัก: SCS13 (เทียบเท่า SUS304), เบลโลว์: SUS316L, ชิ้นส่วนหลัก: SUS304, FKM (วัสดุซีลมาตรฐาน)
ความดันไพล็อต MPa (G)0.3 ถึง 0.60.4 ถึง 0.6
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ทไพล็อตM5Rc 1/8
น้ำหนัก กก.หมายเหตุ 2:XMC0.36 (0.40)0.621.40 (1.76)2.103.80 (5.16)6.30
XYC0.671.422.504.507.80

หมายเหตุ 1: Conductance คือค่าของ "การไหลของโมเลกุล" ของข้องอที่มีขนาดเท่ากัน
หมายเหตุ 2: ตัวเลขใน () ระบุน้ำหนักของฟิตติ้ง CF (ConFlat)

Drawing สินค้า

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ XMC-16 ถึง 40 ชนิดปรับมุมได้

Drawing ระบุขนาดของ XMC-16 ถึง 40 ชนิดปรับมุมได้

รุ่นABCDFnFcGHJP.C.D L1L2
XMC-16401103813034174026P.C.D 276 × ⌀4.4 mm
XMC-2550120
รหัสสินค้า
XMC-16-XQ1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน ขนาดเกลียว ประเภท วาล์ว ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ช่วงอุณหภูมิ
(°C)
สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number จำนวน สวิตช์ วัสดุ ซีล ปริมาณการรั่วไหล
(Pa · ลบ.ม. / วินาที)
ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์
(ม.)

฿ 15,177.60

SMC PIPING MANIFOLD 1 ชิ้น 55 วัน KF16ชนิดมุมด้านหน้าแปลน5 ถึง 60ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มีแม่เหล็กติดตั้งในตัว)ไม่มีสวิตช์Kalrez 4079ภายใน: 1.3 × 10-8, ภายนอก: 1.3 × 10-9ซีลวาล์ว / ซีลภายนอก-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วสุญญากาศ ไพล็อต การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
จำนวนพอร์ต 2- วาล์ว ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก หน้าแปลน
ประเภท ซีล เบลโลว์ ซีล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XMC-16-XQ1A ในชุด วาล์วสแตนเลสสุญญากาศสูงข้องอ / วาล์วอินไลน์, ดับเบิ้ลแอคติ้ง / ซีลเบลโลว์, ซีรีส์ XMC/XYC

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XMC-16-M9BA-XQ1A
XMC-16-M9BLA
XMC-16-M9BLA-XQ1A
XMC-16C
XMC-16C-M9BA
XMC-16CH0
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน ขนาดเกลียว ประเภท วาล์ว ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ช่วงอุณหภูมิ
(°C)
สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number จำนวน สวิตช์ วัสดุ ซีล ปริมาณการรั่วไหล
(Pa · ลบ.ม. / วินาที)
ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์
(ม.)

฿ 16,508.00

1 ชิ้น 55 วัน KF16ชนิดมุมด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิดKalrez 4079ภายใน: 1.3 × 10-8, ภายนอก: 1.3 × 10-9ซีลวาล์ว / ซีลภายนอก0.5

฿ 13,605.60

1 ชิ้น 55 วัน KF16ชนิดมุมด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิดFKM 1349-80ภายใน: 1.3 × 10-10, ภายนอก: 1.3 × 10-11ไม่มี3

฿ 16,668.80

1 ชิ้น 55 วัน KF16ชนิดมุมด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิดKalrez 4079ภายใน: 1.3 × 10-8, ภายนอก: 1.3 × 10-9ซีลวาล์ว / ซีลภายนอก3

฿ 13,544.80

1 ชิ้น 55 วัน CF16ชนิดมุมด้านหน้าแปลน5 ถึง 60ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มีแม่เหล็กติดตั้งในตัว)ไม่มีสวิตช์FKM 1349-80ภายใน: 1.3 × 10-10, ภายนอก: 1.3 × 10-11ไม่มี-

฿ 14,875.20

1 ชิ้น 55 วัน CF16ชนิดมุมด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิดFKM 1349-80ภายใน: 1.3 × 10-10, ภายนอก: 1.3 × 10-11ไม่มี0.5

฿ 13,827.20

1 ชิ้น 55 วัน CF16ชนิดมุมด้านหน้าแปลน5 ถึง 150ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มีแม่เหล็กติดตั้งในตัว)ไม่มีสวิตช์FKM 1349-80ภายใน: 1.3 × 10-10, ภายนอก: 1.3 × 10-11ไม่มี-