1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วอลูมิเนียมมุมสุญญากาศสูง, ควบคุม 2 ขั้น, ซิงเกิ้ลแอคติ้ง, / ซีลเบลโลว์, ซีลโอริง, ซีรีส์ XLD (รหัสสินค้า)

SMC VACUUM VALVE

วาล์วอลูมิเนียมมุมสุญญากาศสูง, ควบคุม 2 ขั้น, ซิงเกิ้ลแอคติ้ง, / ซีลเบลโลว์, ซีลโอริง, ซีรีส์ XLD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 767.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ ไลน์สินค้า SMC
    หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป

    ■ สินค้าที่วางแผนจำหน่ายออนไลน์
    หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    ชนิด CQ2/MG และอื่น ๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *หน้าสินค้าอุปกรณ์สุญญากาศ, FRL, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะเผยแพร่บนหน้าเว็บเฉพาะในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    *ข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ณ เดือนธันวาคม 2018 (พ.ศ. 2561)
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วมุมสูงสุญญากาศ (ทรงตัว L ) สำหรับหยุดการทำงานปั๊มเมื่อทำงานเกินพิกัด
[คุณสมบัติ]
· วาล์วระบายขั้นต้นและวาล์วระบายหลักรวมอยู่ด้วยกัน (วาล์วควบคุมอัตราการไหลสองขั้นตอน)
・ระบบมีความกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่การเดินท่อ
・ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นในช่องขณะระบาย
・วาล์วระบายขั้นต้นแบบปรับอัตราการไหลได้
・ชนิดทำงานโดยใช้ลม / มีโซลินอยด์วาล์ว
・ความจุของปั๊มมีขนาดเล็กและลดระยะเวลาระบายลงได้เนื่องจากมีปล่อยแก๊สน้อย
・โลหะหนักปนเปื้อนบนเวเฟอร์น้อยเนื่องจากไม่มีโลหะหนักเช่น Ni (นิกเกิล) และ Cr (โครเมียม) และอัตราสะเก็ดไฟต่ำ
・ทนทานต่อฟลูออรีน
· อุณหภูมิการอบสม่ำเสมอ นำความร้อนได้ดี อุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วบอดี้ ลดความเหนียวของสินค้าได้อย่างมาก
· น้ำหนักเบาและกะทัดรัด

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วอลูมิเนียมมุมสุญญากาศสูง, ควบคุม 2 ขั้น, ซิงเกิ้ลแอคติ้ง, ซีลเบลโลว์, ซีลโอริง, ซีรีส์ XLD

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XLD

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XLD

ทิศทางพอร์ตการทำงานของซีรีส์ XLD

ทิศทางพอร์ตการทำงานของซีรีส์ XLD

รุ่นXLD-25XLD-40XLD-50XLD-63XLD-80
ประเภทวาล์วปิดตลอดเวลา (สปริงย้อนกลับและซีล) (ทั้งวาล์วระบายหลักและวาล์วระบายขั้นต้น)
ของเหลวสุญญากาศแก๊สเฉื่อย
อุณหภูมิใช้งาน ( °C)XLD5 ถึง 60 (5 ถึง 150 สำหรับชนิดอุณหภูมิสูง)
ความดันขณะใช้งาน Pa (abs)1 × 10-6 ถึงความดันบรรยากาศ
Conductance L/sหมายเหตุ 1:วาล์วระบายหลัก144580160200
วาล์วระบายขั้นต้น0.5 ถึง 32 ถึง 82.5 ถึง 114 ถึง 184 ถึง 18
ปริมาณการรั่วไหล Pa·m3/sภายในสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-10, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
ภายนอกสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-11, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
ชนิดหน้าแปลนKF (NW)KF (NW)/ K (DN)
วัสดุหลัก หมายเหตุ 3:บอดี้หลัก: อลูมิเนียมอัลลอย, เบลโลว์: SUS316L, ชิ้นส่วนหลัก: สแตนเลส, FKM (วัสดุซีลมาตรฐาน)
กระบวนการชุบผิวภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐาน
ความดันไพล็อต MPa (G)0.4 ถึง 0.7 (ทั้งวาล์วระบายหลักและวาล์วระบายขั้นต้น)
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ทไพล็อตXLDM5Rc 1/8
น้ำหนัก (กก.)XLD0.51.21.83.45.6

หมายเหตุ 1: Conductance ของวาล์วระบายหลักคือค่า "การไหลของโมเลกุล" ของข้องอที่มีขนาดเท่ากัน Conductance ของวาล์วระบายขั้นต้นคือค่า "การไหลหนืด"
หมายเหตุ 2: สำหรับรายละเอียดจำเพาะของวาล์วฮีทเตอร์โปรดดู "อุปกรณ์เสริมฮีทเตอร์ (1) ทั่วไป" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
หมายเหตุ 3: มีการเคลือบผิวด้วยจาระบีสุญญากาศ (Y-VAC2) กับส่วนวัสดุซีลที่เลื่อนได้ (ส่วนเลื่อนวาล์วระบายขั้นต้น) ของชิ้นส่วนสุญญากาศ

Drawing สินค้า

Drawing ระบุขนาด XLD ชนิดทำงานโดยใช้อากาศ

Drawing ระบุขนาด XLD ชนิดทำงานโดยใช้อากาศ

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นABCDEFnFdGHJK
XLD-255012348112402641167.5
XLD-4065170662115541632015
XLD-5070183792117552682017.5
XLD-6388217100311879570722020
รหัสสินค้า
XLD-25-XQ1B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน ขนาดเกลียว การนำไฟฟ้าความเร็วโซนิค ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ช่วงอุณหภูมิ
(°C)
สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number จำนวน สวิตช์ วัสดุ ซีล ปริมาณการรั่วไหล
(Pa · ลบ.ม. / วินาที)
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์
(ม.)
เครื่องทำความร้อน ใช่ / ไม่ใช่

฿ 11,972.80

SMC VACUUM VALVE 1 ชิ้น 55 วัน KF2514L/Sด้านหน้าแปลน5 ถึง 60ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มีแม่เหล็กติดตั้งในตัว)ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติKalrez (หมายเลขสารประกอบ: 4079)ภายใน: 1.3 × 10^-8 ภายนอก: 1.3 × 10^-11ภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐานซีลวาล์ว / ซีลภายนอก / ชุดประกอบซีลวาล์ว S / โอริงสำหรับยึด-ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วสุญญากาศ การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
จำนวนพอร์ต 2- วาล์ว ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก หน้าแปลน
ประเภท ซีล เบลโลว์ ซีล