(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บอดี้อลูมิเนียม
· อุณหภูมิการอบสม่ำเสมอ
· น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· การปล่อยแก๊สต่ำ
· การปนเปื้อนของโลหะหนักน้อย
· ทนต่อการกัดกร่อนจากฟลูออรีน
· เบลโลว์ถอดเปลี่ยนได้ (ชนิดเบลโลว์-ซีล)
รหัสสินค้า |
---|
XLC-25-2A93LA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน ขนาดเกลียว | การนำไฟฟ้าความเร็วโซนิค | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | ช่วงอุณหภูมิ (°C) | สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number | จำนวน สวิตช์ | วัสดุ ซีล | ปริมาณการรั่วไหล (Pa · ลบ.ม. / วินาที) | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง | ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์ (ม.) | เครื่องทำความร้อน ใช่ / ไม่ใช่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,810.40 | SMC VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | KF | 25 | 14L/S | ด้านหน้าแปลน | 5 ถึง 60 | A93 | มี 2 ชิ้น (ตำแหน่งการตรวจจับ: การเปิดและปิดวาล์ว) | FKM (หมายเลขสูตร: 1349-80) | ภายใน: 1.3 × 10^-10 ภายนอก: 1.3 × 10^-11 | ภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐาน | ไม่มี | 3 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วสุญญากาศ ไพล็อต | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพอร์ต | 2- วาล์ว | ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | หน้าแปลน |
ประเภท ซีล | เบลโลว์ ซีล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง