1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสวมหยุดสำหรับโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ RB-OEM ชนิดขนาดใหญ่

ปลอกสวมหยุดสำหรับโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ RB-OEM ชนิดขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,522.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ กลุ่มสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป

    ■ สินค้าที่วางแผนจำหน่ายออนไลน์
    หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    ประเภท CQ2 / MG มีจำหน่ายแล้ว
    * อุปกรณ์สำหรับเครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ FRLs โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะประกาศวางจำหน่ายเฉพาะกิจบนหน้าเพจนี้
    * ข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดสินค้า

ปลอกสวมหยุดสำหรับซีรีส์ RB-LROEM (XT) และ RB-OEM (XT)
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน
· รมดำ Black Oxide
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้กับโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดใหญ่

รายละเอียดจำเพาะของปลอกสวมหยุดสำหรับโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ RB-OEM ชนิดขนาดใหญ่

ลักษณะภายนอกของปลอกสวมหยุด

ลักษณะภายนอกของปลอกสวมหยุด

Drawing ระบุขนาดของปลอกสวมหยุด

Drawing ระบุขนาดของปลอกสวมหยุด

*ในการติดตั้ง โปรดสอดพันช์หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันเข้าใน ⌀E แล้วบิด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รหัสสินค้าระยะเคลื่อนที่ABCDEE1LMMS
RB-OEMS1.5M25, 50, 7531564985M5 × 0.859M42 × 1.527
RB-OEMS2.0M × 250, 100457665105M6 × 186M64 × 238
RB-OEMS2.0M × 6150457665105M6 × 1115M64 × 238

*RB-OEMS2.0M × 4 เหมือนกับ RB-OEMS2.0M × 2

รหัสสินค้า
RB-OEMS1.5M
RB-OEMS2.0MX2
RB-OEMS2.0MX6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
มิติ ก
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,522.35

SMC SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 55 วัน 25, 50, 75593156

฿ 4,916.78

SMC SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 45 วัน 50, 100864576

฿ 4,916.78

SMC SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 45 วัน 1501154576

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน