1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดใหญ่ ซีรีส์ RB-LROEM (XT)/RB-OEM (XT) (รหัสสินค้า)

SMC SHOCK ABSORBER

โช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดใหญ่ ซีรีส์ RB-LROEM (XT)/RB-OEM (XT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,922.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ กลุ่มสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป

    ■ สินค้าที่วางแผนจำหน่ายออนไลน์
    หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    ประเภท CQ2 / MG มีจำหน่ายแล้ว
    * อุปกรณ์สำหรับเครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ FRLs โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะประกาศวางจำหน่ายเฉพาะกิจบนหน้าเพจนี้
    * ข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรูปสินค้าในแคตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

โช้คอัพสามารถปรับความเร็วการกระแทกได้
[คุณสมบัติ]
· แผ่นออริฟิสในตัว ฟังก์ชั่นปรับการเปิด/ปิด
· ใช้พลังงานประมาณ 1.6 เท่าของสินค้าทั่วไป
· แบบปรับได้
· RB-LROEM (XT) รุ่นความเร็วต่ำ / RB-OEM (XT) รุ่นมาตรฐาน
· มีทั้งแบบมีฝาครอบหรือแบบไม่มีฝาครอบ
· อุปกรณ์เพิ่มเติม : ไม่มี / มีปลอกสวมใช้ยึด / มีปลอกสวมใช้หยุด / มีแปลนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า / มีแปลนทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
[การใช้งาน]
สำหรับใช้กับหุ่นยนต์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องทอผ้าเครื่องจักรกล เป็นต้น

รายละเอียดจำเพาะของโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดใหญ่ ซีรีส์ RB-LROEM (XT)/RB-OEM (XT)

โช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดใหญ่ ซีรีส์ RB-LROEM (XT)/RB-OEM (XT) ลักษณะภายนอก

โช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดใหญ่ ซีรีส์ RB-LROEM (XT)/RB-OEM (XT) ลักษณะภายนอก

ซีรีส์ RB-LROEM ชนิดเร็วต่ำ

รุ่นRB-LROEMXT
1.5M × 1
RB-LROEMXT
1.5M × 2
RB-LROEMXT
2.0M × 2
พลังงานดูดซับสูงสุด (J)4258502,260
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียวM42 × 1.5M64 × 2.0
ระยะเคลื่อนที่ในการดูดซับแรงกระแทก (มม.)255050
ความเร็วในการชน (m/s)*0.08 ถึง 1.30.08 ถึง 0.8
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J/hr)126,000167,000271,000
ค่าแรงฉุดสูงสุด (N)หมายเหตุ20,00020,00051,000
ช่วงมวลเทียบเท่า (กก.)240 ถึง 142,000480 ถึง 284,000800 ถึง 771,000
แรงสปริง (N)ขยายออก494976
บีบอัด6880155
แรงขับสูงสุด (N)6,6606,66017,760
ช่วงอุณหภูมิ ( °C)-10 ถึง +80
น้ำหนัก (กก.)1.31.73.6
ส่วนประกอบที่ติดตั้งได้แค็ป
ปลอกสวมหยุด
หน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส
ปลอกสวมล็อค

หมายเหตุ: ค่าแรงฉุดสูงสุดคือแรงกระแทกที่เกิดจากการชนเมื่อใช้พลังงานดูดซับที่ระดับสูงสุด
*ระบุความเร็วในการชนกันเมื่อใช้ยูนิตเดียว หากใช้สองยูนิตขึ้นไปพร้อมกัน โปรดดูที่แค็ตตาล็อก

ชนิดมาตรฐาน/ซีรีส์ RB-OEM

รุ่นRB-OEMXT
1.5M × 1
RB-OEMXT
1.5M × 2
RB-OEMXT
1.5M × 3
RB-OEMXT
2.0M × 2
RB-OEMXT
2.0M × 4
RB-OEMXT
2.0M × 6
RB-OEM
3.0M × 2
RB-OEM
3.0M × 3.5
RB-OEM
3.0M × 5
RB-OEM
3.0M × 6.5
พลังงานดูดซับสูงสุด (J)4258501,3002,2604,5206,7802,3004,0005,7007,300
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียวM42 × 1.5M64 × 2.0M85 × 2.0
ระยะเคลื่อนที่ในการดูดซับแรงกระแทก (มม.)255075501001505090125165
ความเร็วในการชน (m/s)*0.3 ถึง 3.50.3 ถึง 4.3
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J/hr)126,000167,000201,000271,000362,000421,000372,000652,000933,0001,215,000
ค่าแรงฉุดสูงสุด (N)หมายเหตุ20,00020,00020,00051,00051,00051,00067,00067,00067,00067,000
ช่วงมวลเทียบเท่า (กก.)25 ถึง 9,00045 ถึง 18,00054 ถึง 27,00075 ถึง 47,000118 ถึง 94,000130 ถึง 141,000195 ถึง 36,000215 ถึง 36,000220 ถึง 51,000300 ถึง 56,700
แรงสปริง (N)ขยายออก49323276699011011070120
บีบอัด686880155160285196196196330
แรงขับสูงสุด (N)2,8902,8902,8906,6606,6606,66012,00012,00012,00012,000
ช่วงอุณหภูมิ ( °C)-10 ถึง +80
น้ำหนัก (กก.)1.31.72.13.64.96.45.76.88.210.2
ส่วนประกอบที่ติดตั้งได้แค็ป
ปลอกสวมหยุด
หน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส
ปลอกสวมล็อค

หมายเหตุ: ค่าแรงฉุดสูงสุดคือแรงกระแทกที่เกิดจากการชนเมื่อใช้พลังงานดูดซับที่ระดับสูงสุด
*ระบุความเร็วในการชนกันเมื่อใช้ยูนิตเดียว หากใช้สองยูนิตขึ้นไปพร้อมกัน โปรดดูที่แค็ตตาล็อก

รายการขนาดเมื่อติดปลอกสวมหยุด

รายการขนาดเมื่อติดตั้ง RB- (LR) OEMXT1.5M × 1 / RB- (LR) OEMXT2.0M × 2

รายการขนาดเมื่อติดตั้ง RB- (LR) OEMXT1.5M × 1 และ RB- (LR) OEMXT2.0M × 2

RB-OEMXT1.5M × 1 / RB-LROEMXT1.5M × 1

  • ไม่มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 25 มม. A: 0 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 5 มม.
  • มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 25 มม. A: 18 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 4 มม.

RB-OEMXT2.0M × 2/RB-LROEMXT2.0M × 2

  • ไม่มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 50 มม. A: 0 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 10 มม.
  • มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 50 มม. A: 17 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 10 มม.
รายการขนาดเมื่อติดตั้ง RB- (LR) OEMXT1.5M × 2, RB- (LR) OEMXT1.5M × 3, RB- (LR) OEMXT2.0M × 4 และ RB- (LR) OEMXT2.0M × 6

รายการขนาดเมื่อติดตั้ง RB- (LR) OEMXT1.5M × 2, RB- (LR) OEMXT1.5M × 3, RB- (LR) OEMXT2.0M × 4 และ RB- (LR) OEMXT2.0M × 6

RB-OEMXT1.5M × 2 / RB-LROEMXT1.5M × 2

  • ไม่มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 50 มม. A: 13 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 10 มม.
  • มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 50 มม. A: 31 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 4 มม.

RB-OEMXT1.5M × 3

  • ไม่มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 75 มม. A: 26 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 15 มม.
  • มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 75 มม. A: 44 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 4 มม.

RB-OEMXT2.0M × 4

  • ไม่มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 100 มม. A: 27 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 20 มม.
  • มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 100 มม. A: 44 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 19 มม.

RB-OEMXT2.0M × 6

  • ไม่มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 150 mm A: 26 mm ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 30 มม
  • มีแค็ป: ระยะเคลื่อนที่: 150 มม. A: 43 มม. ระยะส่วนต่างที่ยอมรับได้: 0 ถึง 13 มม.
  • *ขนาด A แสดงพื้นที่ว่างสำหรับสันเกลียวของโช้คซับแรงกระแทกเมื่อใช้งานด้วยระยะเคลื่อนที่เต็มโดยติดปลอกสวมหยุด
    ตัวอย่าง: RB-OEMXT2.0M × 2 ชนิดไม่มีแค็ป
    เมื่อใช้กับปลอกสวมหยุดที่ติดอยู่ โดยที่ระยะเคลื่อนที่เต็ม คือ 50 มม. ขนาด A คือ 0 มม. หมายความว่าไม่สามารถใช้ปลอกสวมล็อคได้
    นอกจากนี้ เมื่อติดตั้งเข้ากับเฟรม ให้ติดโดยใช้สันเกลียวที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
  • *คำว่า "ระยะส่วนต่างที่อนุญาตได้" หมายถึง ระยะที่ปลอกสวมหยุดที่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อยูนิตใช้ระยะเคลื่อนที่ที่น้อยกว่าระยะเคลื่อนที่เต็ม
    ตัวอย่าง: RB-OEMXT1.5M × 1B ชนิดมีแค็ป
    เมื่อใช้ปลอกสวมหยุดและจุดหยุดที่ต้องการอยู่ที่ระยะ 20 มม. ของระยะระยะเคลื่อนที่ เนื่องจาก 25 มม.–20 มม.=5 มม. ซึ่งเกินระยะส่วนต่างที่อนุญาตที่ 4 มม. ปลอกสวมหยุดจะไม่พอดีกับสันเกลียวของโช้คซับแรงกระแทก
    โปรดติดตั้งด้วยระยะเคลื่อนที่อย่างน้อย 21 มม.
  • *เนื่องจากการดูดซับพลังงานจะลดลงเมื่อใช้งานด้วยระยะเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าระยะเคลื่อนที่เต็ม โปรดตรวจสอบว่าไม่มีแรงกระแทกหลงเหลืออยู่ก่อนใช้งาน

[หมายเหตุ]

  • *พลังงานที่ดูดซับ
    โปรดเลือกสินค้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานจากการชนทั้งหมดไม่เกินพลังงานดูดซับสูงสุดที่แสดงไว้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะและก่อให้เกิดความเสียหายต่อโช้คซับแรงกระแทก
  • *ความเร็วในการชน
    โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเร็วในการชนอยู่ในช่วงที่กำหนด การละเลยการทำเช่นนี้ อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการหน่วงและทำให้โช้คซับแรงกระแทกเสียหายได้
  • *การใช้งานแบบขนาน
    ความเร็วขั้นต่ำมีดังนี้:
    ซีรีส์ RB-OEM: ขั้นต่ำ 0.8 ม./วินาที
    ซีรีส์ RB-LROEM: ขั้นต่ำ 0.3 ม./วินาที
    โปรดตั้งรางไกด์ ฯลฯ สำหรับวัตถุที่ชนเพื่อให้แน่ใจว่าโหลดมีความสมดุล นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลังงานต่อยูนิตน้อยกว่า 60% ของพลังงานดูดซับสูงสุด
  • *ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น
รหัสสินค้า
RB-OEMXT2.0MX6BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
ค่า
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
พร้อม ฝาครอบ ตัวเลือก

฿ 33,155.72

SMC SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 45 วัน 150M64 × 2.0646,7803.50.3473130 ถึง 141,00051,000777,016.7มีแค็ปมีปลอกสวมหยุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ประเภท ออริฟิส หลายประเภท ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10 ถึง 80