1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางข้อต่อบอลสำหรับงานหนักรุ่น ZP2 (รหัสสินค้า)

SMC ZP TYPE

ยางข้อต่อบอลสำหรับงานหนักรุ่น ZP2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 756.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดรุ่นที่มีจำหน่ายในแคตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับดูดชิ้นงานที่เอียง

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก ซีรีส์ ZP2 (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สเปค

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ทิศทางการ สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก แนวตั้ง

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ทิศทางการ สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก แนวตั้ง

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ทิศทางการ สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก ด้านข้าง

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ทิศทางการ สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก ด้านข้าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-TF40/50HB□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: แนวตั้ง) ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-TF40/50HB□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: แนวตั้ง) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นABCDEFGXY
ZP2-TF40HB□4041284320.5686827.813
ZP2-TF50HB□505236542471.571.531.316.5

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-XF40/50H□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: ด้านข้าง) ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-XF40/50H□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: ด้านข้าง) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นAB
ZP2-TF40HB□4042
ZP2-TF50HB□5052

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก ซีรีส์ ZP2 (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม สเปค บัฟเฟอร์

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม บัฟเฟอร์ / ทิศทางเข้า สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก แนวตั้ง

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม บัฟเฟอร์ / ทิศทางเข้า สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก แนวตั้ง

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม บัฟเฟอร์ / ทิศทางเข้า สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก ด้านข้าง

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม บัฟเฟอร์ / ทิศทางเข้า สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก ด้านข้าง

ภาพวาดขนาด ผลิตภัณฑ์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-TF40/50H□JB/JF□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: แนวตั้ง) ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-TF40/50H□JB/JF□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: แนวตั้ง) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นABDEFGHXY
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 254041284320.540158.527.813
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 5075193.5
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 75111229.5
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 2550523654244016231.316.5
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 5075197
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 75111233

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-XF40/50H□JB/JF□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: ด้านข้าง) ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-XF40/50H□JB/JF□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: ด้านข้าง) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นABDE
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 25404240153
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 5075188
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 75111224
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 25505240153
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 5075188
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 75111224

สเปค บัฟเฟอร์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น⌀40 มม., ⌀50 มม.⌀63 มม., ⌀80 มม., ⌀100 มม., ⌀125 มม.
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)25, 50, 7525, 50, 75, 100
แรงปฏิกริยา สปริงที่ 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่6.9 N10 N
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่11.8 N15 N
สเปค บัฟเฟอร์JBหมุน
พร้อม บุชชิ่ง
วัสดุ ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์: ทองเหลือง
แรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น: 28 ถึง 32 นมแรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น: 45 ถึง 50 N⋅m
JFหมุน
พร้อม บุชชิ่ง
วัสดุ ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์: เหล็กกล้าโครงสร้าง
แรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น: 48 ถึง 52 นมแรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น: 75 ถึง 80 นม

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์

ระยะเคลื่อนที่แพ้ด ใช้งานได้
ZP40H
ZP50H
ZP63H
ZP80H
ZP100H
ZP125H
25
50
75
100

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก ZP2 ซีรีส์ (แบบ เบลโลว์ )/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สเปค

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบบ เบลโลว์)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ทิศทางการ สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก แนวตั้ง

แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบบ เบลโลว์)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ทิศทางการ สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก แนวตั้ง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-TF40/50HB□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: แนวตั้ง) ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-TF40/50HB□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: แนวตั้ง) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นABDEFGXY
ZP2-TF40HB□4041284320.56827.813
ZP2-TF50HB□505236542471.531.316.5

* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
ZP2-TF100HBNJB25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง รูปทรง แพ้ด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ สเปค บัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ชนิด ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 4,391.95

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ที่หมุน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์เบลโลว์Rc[ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน1001/8หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง25ด้วย บัฟเฟอร์ทิศทางแนวตั้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภท อุปกรณ์เสริม วัสดุ กลุ่ม ยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZP2-TF100HBNJB25 ในชุด ยางข้อต่อบอลสำหรับงานหนักรุ่น ZP2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZP2-TF100HBFJB100
ZP2-TF100HBN
ZP2-TF100HBNJB100
ZP2-TF100HBNJB50
ZP2-TF100HBNJB75
ZP2-TF100HBNJF25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง รูปทรง แพ้ด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ สเปค บัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ชนิด ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 7,368.65

1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุนเบลโลว์Rcยางฟลูออโรทนสารเคมี / ทนความร้อน1001/8หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง100ด้วย บัฟเฟอร์ทิศทางแนวตั้ง

฿ 3,399.15

1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุนเบลโลว์Rc[ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน1001/8--มีอะแดปเตอร์ทิศทางแนวตั้ง

฿ 4,788.90

1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุนเบลโลว์Rc[ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน1001/8หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง100ด้วย บัฟเฟอร์ทิศทางแนวตั้ง

฿ 4,516.05

1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุนเบลโลว์Rc[ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน1001/8หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง50ด้วย บัฟเฟอร์ทิศทางแนวตั้ง

฿ 4,640.15

1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุนเบลโลว์Rc[ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน1001/8หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง75ด้วย บัฟเฟอร์ทิศทางแนวตั้ง

฿ 4,516.05

1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุนเบลโลว์Rc[ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน1001/8หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:เหล็กกล้าโครงสร้าง25ด้วย บัฟเฟอร์ทิศทางแนวตั้ง