(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับดูดชิ้นงานที่เอียง
แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ทิศทางการ สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก แนวตั้ง
แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ทิศทางการ สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก ด้านข้าง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-TF40/50HB□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: แนวตั้ง) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-TF40HB□ | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 68 | 68 | 27.8 | 13 |
ZP2-TF50HB□ | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 71.5 | 71.5 | 31.3 | 16.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-XF40/50H□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: ด้านข้าง) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B |
---|---|---|
ZP2-TF40HB□ | 40 | 42 |
ZP2-TF50HB□ | 50 | 52 |
แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม บัฟเฟอร์ / ทิศทางเข้า สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก แนวตั้ง
แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง)/ พร้อม บัฟเฟอร์ / ทิศทางเข้า สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก ด้านข้าง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-TF40/50H□JB/JF□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: แนวตั้ง) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | D | E | F | G | H | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 25 | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 40 | 158.5 | 27.8 | 13 |
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 50 | 75 | 193.5 | |||||||
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 75 | 111 | 229.5 | |||||||
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 25 | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 40 | 162 | 31.3 | 16.5 |
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 50 | 75 | 197 | |||||||
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 75 | 111 | 233 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-XF40/50H□JB/JF□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: ด้านข้าง) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | D | E |
---|---|---|---|---|
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 25 | 40 | 42 | 40 | 153 |
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 50 | 75 | 188 | ||
ZP2-TF40HB□ (JB/JF) 75 | 111 | 224 | ||
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 25 | 50 | 52 | 40 | 153 |
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 50 | 75 | 188 | ||
ZP2-TF50HB□ (JB/JF) 75 | 111 | 224 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น | ⌀40 มม., ⌀50 มม. | ⌀63 มม., ⌀80 มม., ⌀100 มม., ⌀125 มม. | |
---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 25, 50, 75 | 25, 50, 75, 100 | |
แรงปฏิกริยา สปริง | ที่ 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 6.9 N | 10 N |
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 11.8 N | 15 N | |
สเปค บัฟเฟอร์ | JB | หมุน พร้อม บุชชิ่ง วัสดุ ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์: ทองเหลือง | |
แรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น: 28 ถึง 32 นม | แรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น: 45 ถึง 50 N⋅m | ||
JF | หมุน พร้อม บุชชิ่ง วัสดุ ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์: เหล็กกล้าโครงสร้าง | ||
แรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น: 48 ถึง 52 นม | แรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น: 75 ถึง 80 นม |
ระยะเคลื่อนที่ | แพ้ด ใช้งานได้ | ||
---|---|---|---|
ZP40H ZP50H | ZP63H ZP80H | ZP100H ZP125H | |
25 | ● | ● | ● |
50 | ● | ● | ● |
75 | ● | ● | ● |
100 | — | ● | ● |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แพ้ด ข้อต่อ ลูกหมากสำหรับงานหนัก (แบบ เบลโลว์)/ พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ทิศทางการ สุญญากาศ: ลักษณะภายนอก แนวตั้ง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-TF40/50HB□ (ทิศทางการป้อน สุญญากาศ: แนวตั้ง) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | D | E | F | G | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-TF40HB□ | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 68 | 27.8 | 13 |
ZP2-TF50HB□ | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 71.5 | 31.3 | 16.5 |
* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
ZP2-TF100HBNJB25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สเปค บัฟเฟอร์ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ชนิด | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,391.95 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ที่หมุน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เบลโลว์ | Rc | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 100 | 1/8 | หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง | 25 | ด้วย บัฟเฟอร์ | ทิศทางแนวตั้ง |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZP2-TF100HBNJB25 ในชุด ยางข้อต่อบอลสำหรับงานหนักรุ่น ZP2
รหัสสินค้า |
---|
ZP2-TF100HBFJB100 |
ZP2-TF100HBN |
ZP2-TF100HBNJB100 |
ZP2-TF100HBNJB50 |
ZP2-TF100HBNJB75 |
ZP2-TF100HBNJF25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สเปค บัฟเฟอร์ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ชนิด | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,368.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุน | เบลโลว์ | Rc | ยางฟลูออโร | ทนสารเคมี / ทนความร้อน | 100 | 1/8 | หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง | 100 | ด้วย บัฟเฟอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 3,399.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุน | เบลโลว์ | Rc | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 100 | 1/8 | - | - | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 4,788.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุน | เบลโลว์ | Rc | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 100 | 1/8 | หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง | 100 | ด้วย บัฟเฟอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 4,516.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุน | เบลโลว์ | Rc | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 100 | 1/8 | หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง | 50 | ด้วย บัฟเฟอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 4,640.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุน | เบลโลว์ | Rc | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 100 | 1/8 | หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:ทองเหลือง | 75 | ด้วย บัฟเฟอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 4,516.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / ที่หมุน | เบลโลว์ | Rc | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 100 | 1/8 | หมุนด้วย บุชชิ่ง วัสดุ:เหล็กกล้าโครงสร้าง | 25 | ด้วย บัฟเฟอร์ | ทิศทางแนวตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง