(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูด สำหรับดูดชิ้นงานที่มีพื้นผิวไม่เรียบและเป็นหลุมเป็นบ่อ
[คุณสมบัติ]
·ประเภท:แพ้ด เดียว
·ประเภท แพ้ด:ฟองน้ำ.
· วัสดุ แพ้ด:Shore A นำไฟฟ้า CR ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แพ้ด:ø4มม., ø6มม., ø8มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แพ้ด:ø10มม., ø15มม.
·ด้วยทิศทางการเข้า อแดปเตอร์/ตัวแปลง / สุญญากาศ:แนวตั้ง
ลักษณะภายนอก แพ้ด ฟองน้ำ ชุด เดียว
ตัวอย่างการใช้งาน แพ้ด ฟองน้ำ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-04S□การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-06S□การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-08S□การ ดรออิ้งบอกขนาด
แพ้ด ฟองน้ำ พร้อมชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ลักษณะภายนอก
การเชื่อมต่อการติดตั้ง
สัญลักษณ์ | ขนาดเกลียว | แพ้ด ใช้งานได้และสัญลักษณ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 08 | 10 | 15 | ||
A3 | M3 × 0.5 (เกลียวนอก) | ● | — | — | — | — |
A5 | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | — | ● | ● | ● | ● |
B3 | M3 × 0.5 (เกลียวใน) | ● | — | — | — | — |
B5 | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | — | ● | ● | ● | ● |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-T04S□-A3 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-T06S□-A5 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-T08S□-A5 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-T10S□-A5 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.10 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 4 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 3 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 4 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 124.10 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 3 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 6 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 3 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 6 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 124.10 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 8 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 8 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 134.30 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 3 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 10 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 10 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 134.30 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 15 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 15 | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | ||
฿ 347.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 4 | M3 | เกลียวนอก M3 × 0.5 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 322.15 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 4 | M3 | เกลียวใน M3 × 0.5 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 412.25 | SMC ZP TYPE | 5 ชิ้น | 3 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 4 | M3 | เกลียวนอก M3 × 0.5 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 386.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 4 | M3 | เกลียวใน M3 × 0.5 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 347.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 6 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 322.15 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 6 | M5 | เกลียวใน M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 412.25 | SMC ZP TYPE | 5 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 6 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 386.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 6 | M5 | เกลียวใน M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 347.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 8 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 322.15 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 8 | M5 | เกลียวใน M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 412.25 | SMC ZP TYPE | 5 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 8 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 386.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 8 | M5 | เกลียวใน M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 382.50 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 10 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 332.35 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 10 | M5 | เกลียวใน M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 436.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 10 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 386.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 10 | M5 | เกลียวใน M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 382.50 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 15 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 357.00 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน นำไฟฟ้า (CR) | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 15 | M5 | เกลียวใน M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 436.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 15 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 412.25 | SMC ZP TYPE | 5 ชิ้น | 3 วัน | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | เกลียวใน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 15 | M5 | เกลียวใน M5 × 0.8 | มีอะแดปเตอร์ | ทิศทางแนวตั้ง |
กำลังโหลด …
รูปทรง แพ้ด | ฟองน้ำ | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการแทรก | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง