1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกยางชนิดสั้น ( ชนิดแบน MU) ZP2 Series (รหัสสินค้า)

SMC ZP TYPE

ลูกยางชนิดสั้น ( ชนิดแบน MU) ZP2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 124.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดรุ่นที่มีจำหน่ายในแคตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ประหยัดพื้นที่ในทิศทางความสูง

แพ้ด แบบสั้น ( ชนิดแบน MU ) สเปค ZP2 ซีรีส์

แพ้ด แบบสั้น ( ชนิดแบน MU ) ลักษณะภายนอก

แพ้ด แบบสั้น ( ชนิดแบน MU ) ลักษณะภายนอก

แพ้ด แบบสั้น ( ชนิดแบน MU ) พร้อม ลักษณะภายนอก อแดปเตอร์/ตัวแปลง

แพ้ด แบบสั้น ( ชนิดแบน MU ) พร้อม ลักษณะภายนอก อแดปเตอร์/ตัวแปลง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / แพ้ด เดียว

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-B02MU□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-B02MU□การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-B035MU□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-B035MU□การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-B06MU□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-B06MU□การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-B08MU□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-B08MU□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / ด้วย อแดปเตอร์/ตัวแปลง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-TB02MU□-A3 ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-TB02MU□-A3 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-TB035MU□-A3 ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-TB035MU□-A3 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-TB06MU□-H5 การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-TB06MU□-H5 การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP2-TB08MU□-H5 การ ดรออิ้งบอกขนาด

ZP2-TB08MU□-H5 การ ดรออิ้งบอกขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นสเปค เครื่องพ่นทราย
⌀2 mm
⌀3.5 mm
⌀4 mm
⌀5 mm
⌀6 mm
⌀8 mm
⌀10 mm
⌀1 mm

หมายเหตุ

  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น
  • * โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
ZP2-TB10MUF-B5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง รูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม วัสดุ แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ชนิด ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 412.25

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[อื่น ๆ] ชนิดแบนประเภท แบบฝังเกลียวในยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมีกลุ่ม ยาง10M5เกลียวใน M5 × 0.8-มีอะแดปเตอร์ทิศทางแนวตั้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZP2-TB10MUF-B5 ในชุด ลูกยางชนิดสั้น ( ชนิดแบน MU) ZP2 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZP2-B02MUN
ZP2-B02MUS
ZP2-B02MUU
ZP2-TB10MUF-H5
ZP2-TB10MUGN-B5
ZP2-TB10MUGN-H5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง รูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม วัสดุ แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ชนิด ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 124.10

10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น[อื่น ๆ] ชนิดแบนประเภท แบบฝัง-[ยางไนไตรล์] NBRมาตรฐาน / ทน น้ำมันกลุ่ม ยาง2---ยูนิตตัวดูด-

฿ 138.55

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น[อื่น ๆ] ชนิดแบนประเภท แบบฝัง-[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อนกลุ่ม ยาง2---ยูนิตตัวดูด-

฿ 164.05

10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน[อื่น ๆ] ชนิดแบนประเภท แบบฝัง-ยางยูรีเทนมาตรฐานกลุ่ม ยาง2---ยูนิตตัวดูด-

฿ 436.90

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[อื่น ๆ] ชนิดแบนประเภท แบบฝังเกลียวยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนสารเคมี / ทนความร้อนกลุ่ม ยาง10M5เกลียวนอก M5 × 0.8-มีอะแดปเตอร์ทิศทางแนวตั้ง

฿ 367.20

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[อื่น ๆ] ชนิดแบนประเภท แบบฝังเกลียวใน[ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน / ทน น้ำมัน / การแพร่กระจายคงที่กลุ่ม ยาง10M5เกลียวใน M5 × 0.8-มีอะแดปเตอร์ทิศทางแนวตั้ง

฿ 391.85

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[อื่น ๆ] ชนิดแบนประเภท แบบฝังเกลียว[ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน / ทน น้ำมัน / การแพร่กระจายคงที่กลุ่ม ยาง10M5เกลียวนอก M5 × 0.8-มีอะแดปเตอร์ทิศทางแนวตั้ง