(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานที่มีการปรับปรุงเสถียรภาพของการดูดเพื่อยึดตำแหน่งและสะดวกในการดึงออก
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแบนพร้อมกรู๊ฟและชนิดสูบลมพร้อมกรู๊ฟ
· ปรับปรุงเสถียรภาพของการดูดเพื่อยึดตำแหน่งและสะดวกในการดึงออก มีคุณสมบัติถนอมพื้นผิวด้านใน
· ลดจำนวนของสกรู
· เหมาะสำหรับใช้กับชิ้นงานที่ไม่ทิ้งร่องรอยการดูด
· แผ่นและชิ้นส่วนโลหะสามารถแยกออกจากกันและกำจัดแยกส่วนได้
· ทำงานกับส่วนโค้งเว้าของชิ้นงานได้ดีขึ้น
· น้ำหนักยางดูดจับประเภทลูกหมากลดลง
· เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีอัตราการดูดของเหลวสูงและปั๊มสุญญากาศที่มีการดูดสูง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งพร้อม ลักษณะภายนอก อแดปเตอร์/ตัวแปลง
พร้อม สกรูตัวหนอน: พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ / แนวตั้ง (ZP3E-T32UM□-A10) การ ดรออิ้งบอกขนาด
รูปทรง แพ้ด: ชนิดแบน พร้อมร่อง
แพ้ด ที่มี แผนภาพโครงสร้าง อแดปเตอร์/ตัวแปลง (พร้อม สกรูตัวหนอน , พร้อมตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก [พอร์ตสุญญากาศ / แนวตั้ง])
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ (กระบวนการเตรียมผิว) | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | NBR / ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน / FKM ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | รูปทรง แพ้ด: ชนิดแบน พร้อมร่อง / เบลโลว์ แบบมีร่อง |
2 | สกรูตัวหนอน | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | — |
3 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์ที่ชัดเจน) | — |
4 | โฮลเดอร์ | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์ที่ชัดเจน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด: ⌀32 ถึง 50 มม. |
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด: ⌀63 ถึง 125 มม. | ||
5 | แหวนรองซีล | เหล็กเส้น / NBR | — |
6 | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์ที่ชัดเจน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด: ⌀32 ถึง 50 มม. |
ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด: ⌀63 ถึง 125 มม. | ||
7 | นัท | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด: ⌀32 ถึง 50 มม. |
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ชุบผิวนิกเกิล) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด: ⌀63 ถึง 125 มม. |
* 1 ถึง 12 ใช้สำหรับทั้ง ชนิดแบน มีร่องและแบบ เบลโลว์ มีร่อง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้ง แพ้ด มี ลักษณะภายนอก บัฟเฟอร์
ด้วย บัฟเฟอร์: พอร์ตสุญญากาศ / แนวตั้ง (ZP3E-T32UM□JB□) การ ดรออิ้งบอกขนาด
รูปทรง แพ้ด: ชนิดแบน พร้อมร่อง
รุ่น | A | B |
---|---|---|
ZP3E-T32UM□JB10 | 63.6 | 115.6 |
ZP3E-T32UM□JB30 | 88.6 | 140.6 |
ZP3E-T32UM□JB50 | 108.6 | 160.6 |
แพ้ด ที่มี แผนภาพโครงสร้าง บัฟเฟอร์ (พอร์ตสุญญากาศ / แนวตั้ง)
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ (กระบวนการเตรียมผิว) | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | NBR, ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน, FKM, NBR แบบไม่ มาร์คกิ้ง | รูปทรง แพ้ด: ชนิดแบน พร้อมร่อง / เบลโลว์ แบบมีร่อง |
2 | สกรูตัวหนอน | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | — |
3 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์ที่ชัดเจน) | — |
4 | โฮลเดอร์ | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์ที่ชัดเจน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด: ⌀32 ถึง 50 มม. |
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด: ⌀63 ถึง 125 มม. | ||
5 | แหวนรองซีล | เหล็กอ่อน / NBR (สังกะสี โครเมต) | — |
6 | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์ที่ชัดเจน) | — |
7 | ก้านลูกสูบ | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (การชุบผิวฮาร์ดโครม) | — |
8 | กลับ สปริง | สเตนเลส | — |
9 | ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์ | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | — |
10 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง บัฟเฟอร์ | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | — |
11 | นัท | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ชุบผิวนิกเกิล) | — |
12 | บุชชิ่ง | — | — |
* 1 ถึง 12 ใช้สำหรับทั้ง ชนิดแบน มีร่องและแบบ เบลโลว์ มีร่อง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทรายการสูญญากาศในแนวตั้งพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกของอะแดปเตอร์ลูกหมาก
พร้อมอะแดปเตอร์ลูกหมาก: พอร์ตสุญญากาศ แนวตั้ง (ZP3E-TF32UM□-AL6) การ ดรออิ้งบอกขนาด
รูปทรง แพ้ด: ชนิดแบน พร้อมร่อง
บันทึก: เมื่อติดตั้งหรือถอด ผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ ประแจหกเหลี่ยม ที่ ตำแหน่ง เครื่องมือ ยึด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่ แสดงในรูป (*2)
แพ้ด พร้อม ข้อต่อ ต่อลูกหมาก (เกลียวนอก: อแดปเตอร์/ตัวแปลง ถึง 50 มม.) แผนภาพโครงสร้าง(เกลียวนอก [สำหรับติดตั้งโดยตรง] พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก [พอร์ตสุญญากาศ / แนวตั้ง])
แผ่นรองพร้อมอะแดปเตอร์ลูกหมากด้ายตัวเมีย (พอร์ตเข้าสุญญากาศ / แนวตั้ง) การวาดภาพโครงสร้าง
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ (กระบวนการเตรียมผิว) | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | NBR, ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน, FKM, NBR แบบไม่ มาร์คกิ้ง | รูปทรง แพ้ด: ชนิดแบน พร้อมร่อง / เบลโลว์ แบบมีร่อง |
2 | แผ่นเพลท | สเตนเลส | — |
3 | โอริง | FKM | — |
4 | เพลา | สเตนเลส | — |
5 | แหวน เพลา | สเตนเลส | — |
6 | โฮลเดอร์ | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์ที่ชัดเจน) | — |
7 | สต๊อปเปอร์ | สเตนเลส | — |
8 | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์ที่ชัดเจน) | — |
9 | นัท | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | — |
10 | แหวนรองซีล | เหล็กอ่อน / NBR (สังกะสี โครเมต) | — |
* 1 ถึง 12 ใช้สำหรับทั้ง ชนิดแบน มีร่องและแบบ เบลโลว์ มีร่อง
รหัสสินค้า |
---|
ZP3E-32BMN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สเปค บัฟเฟอร์ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | แผ่นเพลท | รายละเอียด เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.60 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | - | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 32 | - | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | โดยไม่ต้องใส่ แผ่นเพลท | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZP3E-32BMN ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดแบน พร้อมกรู๊ฟ /เครื่องสูบลม พร้อมกรู๊ฟ ZP3E Series
รหัสสินค้า |
---|
ZP3E-100BMN |
ZP3E-100BMN-P |
ZP3E-100BMS |
ZP3E-32BMN-P |
ZP3E-32BMS |
ZP3E-32BMS-P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สเปค บัฟเฟอร์ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | แผ่นเพลท | รายละเอียด เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | - | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 100 | - | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | โดยไม่ต้องใส่ แผ่นเพลท | - | ||
฿ 1,462.82 | 1 ชิ้น | 34 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | - | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 100 | - | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | พร้อม แผ่นเพลท | - | ||
฿ 1,551.91 | 1 ชิ้น | 34 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 100 | - | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | โดยไม่ต้องใส่ แผ่นเพลท | - | ||
฿ 694.45 | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | - | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 32 | - | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | พร้อม แผ่นเพลท | - | ||
฿ 545.70 | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 32 | - | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | โดยไม่ต้องใส่ แผ่นเพลท | - | ||
฿ 818.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 32 | - | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | - | พร้อม แผ่นเพลท | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง