(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
KN series หัวฉีด สำหรับเป่า
ZP3 ซีรีส์ ลักษณะภายนอก ชนิดแบน
สำหรับดูดชิ้นงานทั่วไป สำหรับการดูดชิ้นงานที่แบนไม่ผิดรูป ฯลฯ
ZP3 ซีรีส์ ชนิดแบน พร้อม ลักษณะภายนอก ร่อง
สำหรับชิ้นงานที่พิการได้ง่าย สำหรับการปล่อยชิ้นงานที่เชื่อถือได้
ชุด เบลโลว์ ZP3 พิมพ์ ลักษณะภายนอก
สำหรับชิ้นงานที่มีพื้นผิวลาดเอียง (สำหรับดูด)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP3-015U ดรออิ้งบอกขนาด
น้ำหนัก: 0.1 กรัม
ZP3-02U ดรออิ้งบอกขนาด
น้ำหนัก: 0.1 กรัม
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-035U
น้ำหนัก: 0.1 กรัม
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-04UM □
น้ำหนัก: 0.3 กรัม
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-06UM □
น้ำหนัก: 0.3 กรัม
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-08UM □
น้ำหนัก: 0.3 กรัม
รหัสสินค้า |
---|
ZP3-T02UGNJ3-B3 |
ZP3-T02UNJ3-B3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สเปค บัฟเฟอร์ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง มี ข้อต่อหางปลาไหล (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 823.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | เกลียวใน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน / การแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน | 2 | M3 | ไม่มีตัวสต็อปหมุน | 3 | เกลียวใน M3 × 0.5 | ด้วย บัฟเฟอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | - | ||
฿ 818.55 | SMC ZP TYPE | 5 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | เกลียวใน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 2 | M3 | ไม่มีตัวสต็อปหมุน | 3 | เกลียวใน M3 × 0.5 | ด้วย บัฟเฟอร์ | ทิศทางแนวตั้ง | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง