1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ZP3 Series (รหัสสินค้า)

SMC PIPING MANIFOLD
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
    ฿ 119.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ รุ่น เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดรุ่นที่มีจำหน่ายในแคตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

KN series หัวฉีด สำหรับเป่า

สเปค ZP3 แพ้ด

ZP3 ซีรีส์ ลักษณะภายนอก ชนิดแบน

ZP3 ซีรีส์ ลักษณะภายนอก ชนิดแบน

สำหรับดูดชิ้นงานทั่วไป สำหรับการดูดชิ้นงานที่แบนไม่ผิดรูป ฯลฯ

ZP3 ซีรีส์ ชนิดแบน พร้อม ลักษณะภายนอก ร่อง

ZP3 ซีรีส์ ชนิดแบน พร้อม ลักษณะภายนอก ร่อง

สำหรับชิ้นงานที่พิการได้ง่าย สำหรับการปล่อยชิ้นงานที่เชื่อถือได้

ชุด เบลโลว์ ZP3 พิมพ์ ลักษณะภายนอก

ชุด เบลโลว์ ZP3 พิมพ์ ลักษณะภายนอก

สำหรับชิ้นงานที่มีพื้นผิวลาดเอียง (สำหรับดูด)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ชนิดแบน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZP3-015U ดรออิ้งบอกขนาด

ZP3-015U ดรออิ้งบอกขนาด

น้ำหนัก: 0.1 กรัม

ZP3-02U ดรออิ้งบอกขนาด

ZP3-02U ดรออิ้งบอกขนาด

น้ำหนัก: 0.1 กรัม

การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-035U

การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-035U

น้ำหนัก: 0.1 กรัม

ชนิดแบน พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด ร่อง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-04UM □

การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-04UM □

น้ำหนัก: 0.3 กรัม

การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-06UM □

การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-06UM □

น้ำหนัก: 0.3 กรัม

การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-08UM □

การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP3-08UM □

น้ำหนัก: 0.3 กรัม

หมายเหตุ

  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • * อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้รายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า
ZP3-T04UMSK6-U4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง รูปทรง แพ้ด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ สเปค บัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง มี ข้อต่อหางปลาไหล
(ø)

฿ 1,917.47

SMC PIPING MANIFOLD 1 ชิ้น 34 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[อื่น ๆ] แบนมีร่องเพลาข้อต่อ[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน4-มีตัวสต็อปหมุน6-ด้วย บัฟเฟอร์ทิศทางแนวตั้ง4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง วัสดุ กลุ่ม ยาง