1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดซ่อมเกลียว Tangless (SUS316) (รหัสสินค้า)

ชุดซ่อมเกลียว Tangless (SUS316)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กระจายความเค้นไปตลอดความยาวที่สวมทั้งหมด ไม่เกิดการแตกเกลียวของสกรู มีกำลังการจับยึดหรือความต้านทานแรงดึงเพิ่มขึ้น และมีพลังยึดมากกว่าสกรูดั้งเดิม

สเปค: เหล็กกล้า ออสเทนไนต์ ทนต่อการกัดกร่อน
การประยุกต์ใช้งาน: ใช้งานในทะเลได้สูงถึง 425 องศาเซลเซียส (1,800 องศาฟาเรนไฮต์) / การใช้งานแม่เหล็กต่ำ
ตัวอย่างการใช้งาน: อุปกรณ์สัญญาณ / ส่วนประกอบ เครื่องจักร สารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
TL05102Y
TL05103Y
TL05104Y
TL05122Y
TL05123Y
TL05124Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว (หลังใส่) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 68.09

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1D1.5

฿ 80.24

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1.5D1.5

฿ 107.69

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 2D1.5

฿ 81.82

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1D1.75

฿ 126.69

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 1.5D1.75

฿ 171.57

Free rinning 1 ชิ้น 7 วัน 2D1.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดซ่อมเกลียว Tangless วัสดุ SUS316 ชนิดสกรู หยาบ
การใช้งาน โลหะเบา รอยบาก การมี รูปทรง มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)