(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·พิมพ์ด้วยกระทะหล่อเย็น
รหัสสินค้า | D | H | h | S | B | d | พิกัดน้ำหนัก (กก.) |
JCS12 × 100 | 60 | 124 | 16 | 100 | 19 | M12 × 1.75 | 1,200 |
JCS12 × 120 | 60 | 144 | 16 | 120 | 19 | M12 × 1.75 | 1,200 |
JCS12 × 150 | 60 | 174 | 16 | 150 | 19 | M12 × 1.75 | 1,200 |
JCS16 × 100 | 60 | 126 | 16 | 100 | 24 | M16 × 2.0 | 2,500 |
JCS16 × 130 | 60 | 156 | 16 | 130 | 24 | M16 × 2.0 | 2,500 |
JCS16 × 150 | 60 | 176 | 16 | 150 | 24 | M16 × 2.0 | 2,500 |
JCS16 × 180 | 60 | 206 | 16 | 180 | 24 | M16 × 2.0 | 2,500 |
JCS20 × 100 | 60 | 129 | 16 | 100 | 30 | M20 × 2.5 | 4,000 |
JCS20 × 130 | 60 | 159 | 16 | 130 | 30 | M20 × 2.5 | 4,000 |
JCS20 × 150 | 60 | 179 | 16 | 150 | 30 | M20 × 2.5 | 4,000 |
JCS20 × 180 | 60 | 209 | 16 | 180 | 30 | M20 × 2.5 | 4,000 |
รหัสสินค้า | D | H | h | S | B | d | พิกัดน้ำหนัก (กก.) |
JCS12 × 100SUS | 60 | 124 | 16 | 100 | 19 | M12 × 1.75 | 1,400 |
JCS12 × 120SUS | 60 | 144 | 16 | 120 | 19 | M12 × 1.75 | 1,400 |
JCS12 × 150SUS | 60 | 174 | 16 | 150 | 19 | M12 × 1.75 | 1,400 |
JCS16 × 100SUS | 60 | 126 | 16 | 100 | 24 | M16 × 2.0 | 2,500 |
JCS16 × 130SUS | 60 | 156 | 16 | 130 | 24 | M16 × 2.0 | 2,500 |
JCS16 × 150SUS | 60 | 176 | 16 | 150 | 24 | M16 × 2.0 | 2,500 |
JCS16 × 180SUS | 60 | 206 | 16 | 180 | 24 | M16 × 2.0 | 2,500 |
JCS20 × 100SUS | 60 | 129 | 16 | 100 | 30 | M20 × 2.5 | 4,500 |
JCS20 × 130SUS | 60 | 159 | 16 | 130 | 30 | M20 × 2.5 | 4,500 |
JCS20 × 150SUS | 60 | 179 | 16 | 150 | 30 | M20 × 2.5 | 4,500 |
JCS20 × 180SUS | 60 | 209 | 16 | 180 | 30 | M20 × 2.5 | 4,500 |
รหัสสินค้า |
---|
JCS16X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.90 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 16 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24.517 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 16 | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี | กลไก หมุน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง