1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ ZX Series (รหัสสินค้า)

SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR

เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ ZX Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรุ่น
  • ภาพสินค้าเป็นภาพตัวอย่างของสเปคแมนิโฟล์ด โปรดดูรายละเอียดรูปทรงเพิ่มเติมในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ระบบเป่าลมสุญญากาศ เหมาะสำหรับประกอบชิ้นงานละเอียดขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีน้ำหนักสูงสุด 100 g
· ดีไซน์แบบแยกส่วนทำให้สามารถเลือกรวมกับฟังก์ชั่นที่เหมาะสมได้
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา (120 g ครบเซ็ทอุปกรณ์พร้อมใช้งาน) เหมาะกับการติดตั้งกระบอกลม
· หัวฉีด อีเจ็คเตอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 1.0 มม. ( อัตราการไหล ดูด 5 ถึง 22 ลิตร/นาที [ANR])
·ความสามารถในการขึ้นรูป

สเปค ยูนิต สุญญากาศ , ระบบ เจ็คเตอร์ซีรี่ส์ ZX

ZX1 □□□ -K15LZ-E ลักษณะภายนอก

ZX1 □□□ -K15LZ-E ลักษณะภายนอก

ZX1 □□□ -K35MZ-E ลักษณะภายนอก

ZX1 □□□ -K35MZ-E ลักษณะภายนอก

ไดอะแกรมโครงสร้างของ ระบบ เป่า

ระบบ เป่าหน่วย สุญญากาศ ไดอะแกรมชุดโครงสร้าง ZX

ระบบ เป่าหน่วย สุญญากาศ ไดอะแกรมชุดโครงสร้าง ZX

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุบันทึก
1ประกอบก้าน วาล์ว-ZX1-PV-0
2เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศสเตนเลสZX1-NA
3ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วอะลูมิเนียม-
4สวิตช์ สุญญากาศ-ZSE2 และ ZSE3
5หน่วย วาล์ว-ZX1-VA□□□□□□-D-□
6แผ่นเพลท อินเตอร์เฟส-(PV ⇔ PS ⇔ PD)
7เคส ตัวเก็บเสียง--
หมายเหตุ) 8เคส ชุดกรองโพลีคาร์บอเนต-
จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุรหัสรุ่น/ Part number
9วาล์ว ไพล็อต ลม-โปรดดูแคตตาล็อก
10ตัวกรองสัญญาณPVAZX1-FE
11ชุดประกอบเครื่องเป่า-โปรดดูแคตตาล็อก
12ปะเก็น-ZX1-FG
13องค์ประกอบ ตัวเก็บเสียง-ZX1-SAE
14คลองเลื่อย ปะเก็น-ZX1-PK
(7 และ 13)ตัวเก็บเสียง ชุมนุม-ZX1-HS2- □ (□หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด)
15ชุดประกอบตัวกรอง-ZX1-FK- PC *

*ชิ้นส่วน
กรณีตัวกรององค์ประกอบตัวกรองสลักเกลียวความตึงเครียด (รวมถึงโอริง)
(ไม่รวม ปะเก็น กล่าวถึงในข้อ 12)

หมายเหตุ) ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับ ชุดกรอง เคส:
1) ตัวเรือนทำจากโพลีคาร์บอเนตดังนั้นอย่าใช้ร่วมกับหรือสัมผัสกับสารเคมีดังต่อไปนี้: แปรงทาสี, คาร์บอน tetrachloride คลอโรฟอร์มเอสเตอร์อะซิติกสวรรค์, cyclohexane, trichlorethylene, น้ำมันตัดกลึง (ด่าง) ฯลฯ
2) อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง

ภาพวาดมิติ

ไม่มีชุด วาล์ว

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ZX1 □□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ดรออิ้งบอกขนาด ZX1 □□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

หมายเหตุ 1) ถอดปลั๊กออกในเวลาที่ปล่อยภายนอก
หมายเหตุ 2) ขนาดที่มีเครื่องหมาย * ใช้สำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด A และขนาดที่มีเครื่องหมาย ** ใช้สำหรับเมื่อติดตั้ง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ 1

ดรออิ้งบอกขนาด ZX1 □□□ -F เมื่อติดตั้งชุด ชุดกรอง (F)

ดรออิ้งบอกขนาด ZX1 □□□ -F เมื่อติดตั้งชุด ชุดกรอง (F)

หน่วย วาล์ว: ประเภท K1

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ZX1 □□□ -K1 □□□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ZX1 □□□ -K1 □□□□ -E □พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2)

หมายเหตุ) ขนาดที่มีเครื่องหมาย * ใช้สำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด A และขนาดที่มีเครื่องหมาย ** ใช้สำหรับเมื่อติดตั้ง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ 1
ขนาดที่อยู่ใน [] ใช้สำหรับ AC

ดรออิ้งบอกขนาด ZX1 □□□ -K1 □□□ -D □□□พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE3)

ดรออิ้งบอกขนาด ZX1 □□□ -K1 □□□ -D □□□พร้อม สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE3)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ZX1 □□□ -K1 □□□□ -F พร้อม ชุดกรอง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ZX1 □□□ -K1 □□□□ -F พร้อม ชุดกรอง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ZX1 □□□ -K1 □□□□โดยไม่ สวิตช์ และ ชุดกรอง
รหัสสินค้า
ZX1071-K15LZB-ECL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สเปค ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สเปค เอาต์พุต สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ สเปค กำหนดเอง ทำเครื่องหมาย CE- รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ระบบ ใช้งานได้

฿ 7,981.50

SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-8423M5M5วัตถุ เดียว5:50100.7 มม-พร้อม ตัวเก็บเสียงวาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slottedสเปค NPNความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด กสวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ใช้งานทั่วไป) (ZSE2) + ชุดกรอง ดูดประเภทขั้วต่อ (สายไฟยาว 3 ม.)ไม่----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZX1071-K15LZB-ECL ในชุด เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ ZX Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZX1-FG
ZX1-HS2-05
ZX1-HS2-07
ZX1071-K15LZB-EL
ZX1071-K15LZB-F
ZX1071-K15LZB-F-L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สเปค ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ สเปค เอาต์พุต สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ สเปค กำหนดเอง ทำเครื่องหมาย CE- รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ระบบ ใช้งานได้

฿ 58.65

1 ชิ้น 3 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---------ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์--------------ปะเก็น-

฿ 168.30

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--------0.5 มมส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์--------------การ ประกอบ ตัวเก็บเสียง-

฿ 168.30

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--------0.7 มมส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์--------------การ ประกอบ ตัวเก็บเสียง-

฿ 8,107.30

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-8423M5M5วัตถุ เดียว5:50100.7 มม-พร้อม ตัวเก็บเสียงวาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slottedสเปค NPNความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด กสวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ใช้งานทั่วไป) (ZSE2) + ชุดกรอง ดูดชนิด Grommet (สายไฟยาว 3 ม.)ไม่----

฿ 5,608.30

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-8423M5M5วัตถุ เดียว5:50100.7 มม-พร้อม ตัวเก็บเสียงวาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slotted-ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด กชุดกรอง ดูดเท่านั้น-ไม่----

฿ 5,734.10

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยวาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ-8423M5M5วัตถุ เดียว5:50100.7 มม-พร้อม ตัวเก็บเสียงวาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lมีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากการล็อคแบบ slotted-ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 มเหล็กยึด กชุดกรอง ดูดเท่านั้น-น็อตล็อค----