(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ZR120S1-C15LO-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | ทำเครื่องหมาย CE- | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | สเปค ใช้บังคับ | สเปค ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,976.45 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 194 | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | 95 | 2.0 มม | - | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | ไม่ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | N / A | N / A | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด A หรือ B | ชุดกรอง | N / A | ไม่ | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZR120S1-C15LO-F ในชุด เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศขนาดใหญ่ ZR Series
รหัสสินค้า |
---|
ZR1-FDCL |
ZR1-FDCML |
ZR1-FDD |
ZR120S1-C15LOZ |
ZR120S1-C15LOZ-E |
ZR120S1-C15LOZ-EL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | ทำเครื่องหมาย CE- | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | สเปค ใช้บังคับ | สเปค ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,132.75 | 1 ชิ้น | 29 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ | - | - | - | - | - | - | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ยาว 2 ม.) | พร้อมขา เหล็กยึด A | สวิตช์ความดัน แบบดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30 A) + ชุดกรอง | - | - | - | สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ + หน่วย ชุดกรอง ดูด | - | - | ||
฿ 6,132.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ | - | - | - | - | - | - | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก | ยูนิต SI คงที่ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ยาว 2 ม.) | พร้อมขา เหล็กยึด A | สวิตช์ความดัน แบบดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30 A) + ชุดกรอง | - | - | - | สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ + หน่วย ชุดกรอง ดูด | - | - | ||
฿ 5,922.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ | - | - | - | - | - | - | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต + เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | ไม่มีสายไฟ | พร้อมขา เหล็กยึด A | สวิตช์ความดัน แบบดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30 A) + ชุดกรอง | - | - | - | สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ + หน่วย ชุดกรอง ดูด | - | - | ||
฿ 8,443.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ตัวเก็บเสียง / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 194 | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | 95 | 2.0 มม | - | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด A หรือ B | ไม่ | - | ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 21,031.41 | 1 ชิ้น | 23 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 194 | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | 95 | 2.0 มม | - | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต | N / A | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด A หรือ B | สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรอง | ประเภท แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ความยาว:0.6 ม.) | ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 13,231.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วย | วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ประเภทเครื่องจักรกล สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / ชุดกรอง / ตัวเก็บเสียง / อุปกรณ์รองรับท่อ ทำลาย สุญญากาศ | -84 | 194 | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | 95 | 2.0 มม | - | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (ทั่วไปกับ วาล์ว จ่าย) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 1 เอาท์พุต | N / A | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | เหล็กยึด A หรือ B | สวิตช์ ความดันสุญญากาศ (ZSE2) + ชุดกรอง | ประเภท แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ความยาว:3 ม.) | ไม่ | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง