(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· อัตราแรงดูดของเหลวสูง เหมาะสำหรับใช้กับยางดูดจับชิ้นงานขนาดใหญ่หรือใช้หลายอัน
· หัวฉีดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
· เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศเหมาะสำหรับชิ้นงาน 0.5 ถึง 5 kg
· ดีไซน์แบบแยกส่วนทำให้สามารถเลือกรวมกับฟังก์ชั่นที่เลือกใช้งานได้
· ปลอดภัยด้วยระบบฟังก์ชั่นยึดตัวเองด้วยสุญญากาศโดยใช้โซลินอยด์วาล์วคู่
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
·ความสามารถในการขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
ZR120L1-K15LZB-DAL-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | การใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | ทำเครื่องหมาย CE- | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | สเปค ใช้บังคับ | สเปค ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,479.51 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | หน่วย | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | -53 | 194 | RC1 / 8 | RC1 / 8 | วัตถุ เดียว | 5:50 | 132 | 2.0 มม | - | ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว | วาล์ว จ่าย (โซลินอยด์คู่) / วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | มีไฟ/ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | การล็อคแบบ slotted | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 2 เอาท์พุต | พร้อมฟังก์ชันเลือกยูนิต | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.3 ม | เหล็กยึด A หรือ B | สวิตช์ความดัน ดิจิตอลสำหรับ สุญญากาศ (ZSE30A) + ชุดกรอง | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ (ความยาว:2 ม.) | น็อตล็อค | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง