1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ ZK2 Series (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ ZK2 Series
  • เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ ZK2 Series
  • เครื่องกำเนิดแรงดันสุญญากาศ ZK2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,138.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรุ่น
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ดิจิตอลในตัวสำหรับคุมแรงดันสุญญากาศ ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน ตัดการจ่ายอากาศเมื่อถึงสภาพสุญญากาศ: ใช้อากาศค่อยๆลดลงจนถึง 90%
· โครงสร้างอีเจ็คเตอร์ 2 สเตจ เพิ่มอัตราการดูดของเหลว 50% และลดการใช้อากาศ 30% (เมื่อเทียบกับอีเจ็คเตอร์แบบสเตจเดียวของ SMC)
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา โดยปริมาตรลดลง 28% (88 ซม.) และน้ำหนักลดลง 59% (81 กรัม) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· ลดงานสายไฟและงานขึ้นรูปสำหรับชิ้นเดียว
· เมื่อวาล์วจ่ายเปิดอยู่ สภาพสูญญากาศจะยังอยู่แม้ว่าจะตัดไฟแล้ว เป็นการลดการใช้พลังงาน

สเปค หน่วย สุญญากาศ ระบบ เจ็คเตอร์ ZK2 ซีรี่ส์

ลักษณะภายนอก เครื่องเป่า

ลักษณะภายนอก เครื่องเป่า

  • สวิตช์ สุญญากาศ: เซนเซอร์วัดแรงดัน ความดัน สวิตช์ ความดันสุญญากาศ พร้อม ฟังก์ชั่น ประหยัดพลังงาน สวิตช์ ความดันสุญญากาศ สูญญากาศ ไม่มี สวิตช์ สุญญากาศ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด: 0.7 มม. 1 มม. 1.2 มม. 1.5 มม
  • พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันลม (PV): ⌀6 มม., ⌀1/4" ฟิตติ้งวันทัช
  • พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ (V): ⌀6 มม., ⌀8 มม. ฟิตติ้งวันทัช, ⌀1/4", ⌀5/16" ฟิตติ้งวันทัช
  • จ่ายและปล่อย วาล์ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 12, 24 V DC

แผนภาพโครงสร้าง

ด้วย เซนเซอร์วัดแรงดัน

ด้วย เซนเซอร์วัดแรงดัน

สายไฟพร้อมขั้วต่อสำหรับสวิตช์พร้อมฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

สายไฟพร้อมขั้วต่อสำหรับสวิตช์พร้อมฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

ตัวเก็บเสียง

ตัวเก็บเสียง

ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ

ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ หลักบันทึก
1ประกอบ ตัวเครื่อง วาล์วเรซิ่นถ้าไม่ใช่ เรซิ่น ก็ใช้ HNBR, NBR เหล็กกล้า ฯลฯ
2การ ประกอบ เข็มทองเหลืองหากไม่ใช่การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ ทองเหลือง ไม่ใช้ ไฟฟ้า ก็ใช้ เรซิ่น เหล็กกล้า และ NBR ได้เช่นกัน
3ชุดประกอบ ตัวเครื่อง เป่าเรซิ่นถ้าไม่ใช่ เรซิ่น ก็ใช้ HNBR, NBR เหล็กกล้า ฯลฯ
4ชุดเครื่องเป่าเรซิ่นถ้าไม่ใช่ เรซิ่น จะใช้ NBR
5ชุดตัวกรองเรซิ่นตัวเครื่อง เคส: โพลีคาร์บอเนต

ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนชื่อชิ้นส่วนบันทึก
6ประกอบ วาล์ว
7การ ประกอบ คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3- ขดลวด (สำหรับคู่), 2- ขดลวด (สำหรับคนโสด)
8การประกอบ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียวมาตรฐาน พอร์ตเชื่อมต่อ ซัพพลาย (PV) คือ ⌀6 มม. และ ⌀1/4"
9วัสดุ ดูดซับเสียง10 ชิ้นต่อ คลองเลื่อย
10ชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง และ ตัวกรองสัญญาณ แบบสัมผัสเดียว (วัสดุ เคส: โพลีคาร์บอเนต)
11ตัวกรองสัญญาณระดับการกรอง: 30 µm คลองเลื่อย ละ 10 ชิ้น
12เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับสำหรับการเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการรบกวน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ไอเสีย คลองเลื่อย ละ 10 ชิ้น
13ชุด สวิตช์ ความดันสุญญากาศมี สกรู 2 ตัว ปะเก็น 1 ตัว
14ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์
15ชุด เซนเซอร์วัดแรงดันมี สกรู 2 ตัว ปะเก็น 1 ตัว
16ชุดตัวลดเสียงรบกวนสูงด้วย วัสดุ ดูดซับเสียง (รหัสรุ่น/ Part number: ZK2-SE4-6-A)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / หน่วยเดียว

ตัวเก็บเสียง

ตัวเก็บเสียง

พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย

พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย

ระบบ เจ็คเตอร์หน่วยเดียวพร้อม วาล์ว จ่าย / วาล์ว ปล่อยไม่มี สวิตช์ / เซนเซอร์วัดแรงดัน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZK2 (A, B, G) □ (K, R) □NL2-□ ดรออิ้งบอกขนาด

ZK2 (A, B, G) □ (K, R) □NL2-□ ดรออิ้งบอกขนาด

ระบบ เป่าหน่วยเดียวพร้อม วาล์ว จ่ายไม่มี สวิตช์ / เซนเซอร์วัดแรงดัน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ZK2 (A, B, G) □J□NL2-□ ดรออิ้งบอกขนาด

ZK2 (A, B, G) □J□NL2-□ ดรออิ้งบอกขนาด

  1. *1 สำหรับประเภทท่อไอเสียของ ตัวเก็บเสียง อากาศจะถูกระบายออกจากช่องผ่าทั้งสองด้าน (ห้ามคลุมทั้งสองข้าง เปิดทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ด้านเพื่อปล่อย)
  2. *2 สำหรับประเภทไอเสียของ พอร์ตเชื่อมต่อ อากาศจะถูกระบ
รหัสสินค้า
ZK2B10K5FL-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว การใช้งาน กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด สเปค ไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก คู่มือ เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ตัวเลือก

฿ 12,733.07

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 23 วัน ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ย้อนกลับ (การรักษาสภาพสุญญากาศ) / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ40Ø8คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6วัตถุ เดียว561.0 มมพอร์ตรูระบายØ8วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC)24 V DCปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lใช่แบบไม่ล็อคสวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศNPN 2 เอาท์พุท (-100 ถึง 100 kpa)ยูนิต SI คงที่สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ไม่ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ เซนเซอร์ไม่-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) -91 พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.3:: 0.6 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -5:: 50