(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ดิจิตอลในตัวสำหรับคุมแรงดันสุญญากาศ ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน ตัดการจ่ายอากาศเมื่อถึงสภาพสุญญากาศ: ใช้อากาศค่อยๆลดลงจนถึง 90%
· โครงสร้างอีเจ็คเตอร์ 2 สเตจ เพิ่มอัตราการดูดของเหลว 50% และลดการใช้อากาศ 30% (เมื่อเทียบกับอีเจ็คเตอร์แบบสเตจเดียวของ SMC)
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา โดยปริมาตรลดลง 28% (88 ซม.) และน้ำหนักลดลง 59% (81 กรัม) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· ลดงานสายไฟและงานขึ้นรูปสำหรับชิ้นเดียว
· เมื่อวาล์วจ่ายเปิดอยู่ สภาพสูญญากาศจะยังอยู่แม้ว่าจะตัดไฟแล้ว เป็นการลดการใช้พลังงาน
ลักษณะภายนอก เครื่องเป่า
ด้วย เซนเซอร์วัดแรงดัน
สายไฟพร้อมขั้วต่อสำหรับสวิตช์พร้อมฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
ตัวเก็บเสียง
ด้วย สวิตช์ ความดันสุญญากาศ
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ หลัก | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ประกอบ ตัวเครื่อง วาล์ว | เรซิ่น | ถ้าไม่ใช่ เรซิ่น ก็ใช้ HNBR, NBR เหล็กกล้า ฯลฯ |
2 | การ ประกอบ เข็ม | ทองเหลือง | หากไม่ใช่การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ ทองเหลือง ไม่ใช้ ไฟฟ้า ก็ใช้ เรซิ่น เหล็กกล้า และ NBR ได้เช่นกัน |
3 | ชุดประกอบ ตัวเครื่อง เป่า | เรซิ่น | ถ้าไม่ใช่ เรซิ่น ก็ใช้ HNBR, NBR เหล็กกล้า ฯลฯ |
4 | ชุดเครื่องเป่า | เรซิ่น | ถ้าไม่ใช่ เรซิ่น จะใช้ NBR |
5 | ชุดตัวกรอง | เรซิ่น | ตัวเครื่อง เคส: โพลีคาร์บอเนต |
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | บันทึก |
---|---|---|
6 | ประกอบ วาล์ว | — |
7 | การ ประกอบ คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3- ขดลวด (สำหรับคู่), 2- ขดลวด (สำหรับคนโสด) |
8 | การประกอบ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว | มาตรฐาน พอร์ตเชื่อมต่อ ซัพพลาย (PV) คือ ⌀6 มม. และ ⌀1/4" |
9 | วัสดุ ดูดซับเสียง | 10 ชิ้นต่อ คลองเลื่อย |
10 | ชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ | ด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง และ ตัวกรองสัญญาณ แบบสัมผัสเดียว (วัสดุ เคส: โพลีคาร์บอเนต) |
11 | ตัวกรองสัญญาณ | ระดับการกรอง: 30 µm คลองเลื่อย ละ 10 ชิ้น |
12 | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ | สำหรับการเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการรบกวน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ไอเสีย คลองเลื่อย ละ 10 ชิ้น |
13 | ชุด สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | มี สกรู 2 ตัว ปะเก็น 1 ตัว |
14 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ | — |
15 | ชุด เซนเซอร์วัดแรงดัน | มี สกรู 2 ตัว ปะเก็น 1 ตัว |
16 | ชุดตัวลดเสียงรบกวนสูง | ด้วย วัสดุ ดูดซับเสียง (รหัสรุ่น/ Part number: ZK2-SE4-6-A) |
ตัวเก็บเสียง
พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZK2 (A, B, G) □ (K, R) □NL2-□ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZK2 (A, B, G) □J□NL2-□ ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า |
---|
ZK2F10K5BC-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | การใช้งาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | สเปค ไอเสีย | พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | คู่มือ | เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,564.44 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ย้อนกลับ (การรักษาสภาพสุญญากาศ) / ด้วยจอแสดงผล LED สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | 40 | Ø6 | - | - | แมนิโฟลด์ | 56 | 1.0 มม | พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสียส่วนบุคคล | Ø8 | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | 24 V DC | สเปค อุปกรณ์สายไฟ ( ปลั๊กอิน) (เฉพาะด้าน สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) | ใช่ | แบบไม่ล็อค | สวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศ | NPN 2 เอาท์พุท (0 ถึง −101 kpa) | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มีสายไฟ มีคอนเนคเตอร์ | ไม่ | ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ เซนเซอร์ | ไม่ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -91 | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.6 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง