(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดเทเปอร์:ใช้ในสถานที่ที่จำเป็นต้องมีการ การวางตำแหน่งชนิดตรง:ใช้ในสถานที่ที่ไม่จำเป็นต้องระบุ การวางตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
AMWF40-BU-D |
AMWF40-BU-S |
AMWF40-BU-T |
AMWF50-BU-D |
AMWF50-BU-S |
AMWF50-BU-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,458.14 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 28 | ประเภทเพชร | ||
฿ 6,322.90 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 28 | ชนิดตรง | ||
฿ 8,674.33 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 28 | ชนิดเทเปอร์ | ||
฿ 11,050.79 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 36 | ประเภทเพชร | ||
฿ 7,916.15 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 36 | ชนิดตรง | ||
฿ 10,266.98 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 36 | ชนิดเทเปอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | บุชชิ่ง | รูปทรงพื้นฐาน | Flanged | ความเผื่อ OD | G6 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข | ไม่ | วัสดุ | SCM440 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
รูปทรง ID | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง