1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดติดตั้งลูกกลิ้งนำ GF / ชุดติดตั้ง GF L Slot

ชุดติดตั้งลูกกลิ้งนำ GF / ชุดติดตั้ง GF L Slot
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้งนำติดตลับลูกปืน
· เมื่อประกอบเข้ากับชู้ตเตอร์ ลูกกลิ้งนี้จะสามารถจัดตำแหน่งชิ้นงานและลำเลียงไปยังชู้ตเตอร์ได้อย่างราบรื่น
· มีให้เลือก 2 ชนิด โดยสามารถนำไปประกอบกับเฟรม GF-N และ Green Frame L Slot
[วัสดุ]
· ลูกกลิ้งนำ: เรซิ่น
· สเปสเซอร์: สแตนเลส
· โบลท์: เหล็กกล้า
· ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ: วัสดุอลูมิเนียมขึ้นรูป

รหัสสินค้า
GFK-N16SALE
GFK-N17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด วัสดุ ประเภท อุปกรณ์เสริม สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิค วัสดุ ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้

฿ 276.42

฿ 165.96

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[IKOU_] โรเลอร์ สไลเดอร์ (ขนส่ง)---ชุดติดตั้ง GFเรซิ่นซีรี่ส์ SUS GF-N (⌀28)

฿ 313.09

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 10 วัน -อุปกรณ์เสริม[เรซิ่น] LDPEชุดติดตั้งมาตรฐาน---

กำลังโหลด …

  1. 1