1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วระบายแรงดัน 3 พอร์ตเชื่อมต่อ พร้อมตัวตรวจตำแหน่งจับวาล์วหลัก VZ100 Series (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

วาล์วระบายแรงดัน 3 พอร์ตเชื่อมต่อ พร้อมตัวตรวจตำแหน่งจับวาล์วหลัก VZ100 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความคุ้มค่า
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,406.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

วาล์วระบายความดันตกค้างพร้อมตรวจจับตำแหน่งวาล์วหลัก
[คุณสมบัติ]
· ช่วยปรับระบบที่ซ้ำซ้อนให้มีโครงสร้างง่ายขึ้น
· โครงสร้างที่มีความน่าเชื่อถือสูง
· มีลิมิตสวิตช์เซฟตี้หลากหลายชนิดให้เลือก
· ฟังก์ชั่น Soft Start-up (-X555)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

รายละเอียดจำเพาะ 3 พอร์ต วาล์วระบายแรงดัน พร้อมการตรวจจับตำแหน่งของวาล์วหลัก (ชนิด VP500 / ชนิด VP700)

ลักษณะภายนอก VP500-X536, VP500-X538, VP500-X555, VP700-X536, VP700-X538, VP700-X555

ลักษณะภายนอก VP500-X536, VP500-X538, VP500-X555, VP700-X536, VP700-X538, VP700-X555

ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
วิธีการเปลี่ยนN.C. (กลับตำแหน่งโดยสปริง)
วิธีการใช้งานไพล็อตภายใน, ไพล็อตภายนอก
ช่วงความดันใช้งาน0.25 ถึง 0.7 MPa0.25 ถึง 0.7 MPa
ความดันไพล็อตภายนอก0.25 ถึง 0.7 MPa (เหมือนกับความดันขณะใช้งาน)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด30 ครั้ง/นาที
ความถี่ในการทำงานต่ำสุด1 ครั้ง / สัปดาห์
อุณหภูมิใช้งานและอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10°C ถึง 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความชื้นโดยรอบ20 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ทำงานแบบแมนนวลไม่มี
วิธีใช้รูระบายไพล็อตรูระบายแบบแยก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน150/30 m/s2
กรงขังIP65
สภาพแวดล้อมการใช้งานในร่ม
B10D (สำหรับการคำนวณ MTTFd)10,000,000 ครั้ง
  • * ชนิดไพล็อตภายใน: โปรดระวังว่าวาล์วอาจทำงานไม่ปกติแม้ความดันที่ด้าน 1 จะอยู่ในช่วงความดันใช้งานก็ตาม ในกรณีที่อัตราการไหลของด้าน 1 ไม่เพียงพอซึ่งเกิดขึ้นจากการเปิดปิดพอร์ต และอื่นๆ ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
  • * การเดินท่อสำหรับชนิดไพล็อตภายนอก: การทำงานอาจถูกขัดขวางแม้แรงดันไพล็อตภายนอกจะไม่เพียงพอเนื่องจากการทำงานแบบต่อเนื่อง การเปิดปิดพอร์ตอากาศ และอื่นๆ หากเป็นเช่นนี้ ให้ติดตั้งเช็ควาล์ว (เช่นซีรีส์ AKH) เข้ากับพอร์ตไพล็อตภายนอก เปลี่ยนเป็นขนาดพอร์ตที่ให้ความดันคงที่ที่ 0.25 MPa หรือสูงกว่า หรือปรับการตั้งค่าความดัน

Drawing (วาล์วระบายแรงดัน่ / -X536)

ลิมิตสวิตช์นิรภัย: ผลิตโดย OMRON

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X536 / VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X536

Drawing ระบุขนาด VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X536 / VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X536

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VP742(R)-5 (D, Y)Z1-04□-□-X536 / VP742(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X536

Drawing ระบุขนาด VP742(R)-5 (D, Y)Z1-04□-□-X536 / VP742(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X536

ลิมิตสวิตช์นิรภัย: ผลิตโดย Rockwell Automation

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VP542 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-S1□-X536 ภาพวาดมิติ

Drawing ระบุขนาด VP542 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-S1□-X536 ภาพวาดมิติ

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VP742 (R) - 5 (D, Y) Z1-04□-S1□-X536 ภาพวาดมิติ

Drawing ระบุขนาด VP742 (R) - 5 (D, Y) Z1-04□-S1□-X536 ภาพวาดมิติ

Drawing (วาล์วระบายแรงดันแบบคู่ / -X538)

ลิมิตสวิตช์นิรภัย: ผลิตโดย OMRON

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X538 / VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X538

Drawing ระบุขนาด VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X538 / VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X538

 

(หน่วย: มม.)

 

VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-□-X538 / VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X538

VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-□-X538 / VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X538

ลิมิตสวิตช์นิรภัย: ผลิตโดย Rockwell Automation

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VP544 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-S1□-X538

Drawing ระบุขนาด VP544 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-S1□-X538

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VP744 (R) - 5 (D, Y) Z1-04□-S1□-X538

Drawing ระบุขนาด VP744 (R) - 5 (D, Y) Z1-04□-S1□-X538

Drawings (วาล์วระบายแรงดันแบบคู่ พร้อมฟังก์ชั่นเริ่มต้นที่นุ่มนวล / -X555)

ลิมิตสวิตช์นิรภัย: ผลิตโดย OMRON

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VP544 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-□□-X555 / VP544 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-M□□-X555

Drawing ระบุขนาด VP544 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-□□-X555 / VP544 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-M□□-X555

ข้อควรระวัง

  • *สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น
  • *ดูข้อมูลสินค้านอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า
VP742-5DZ1-04-M-X536
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า ฟังก์ชั่น สวิตช์ สเปค เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ

฿ 8,587.52

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/2ประปาโดยตรง3.6ภายในเทอร์มินอล DINวาล์วระบายแรงดันคอนเนคเตอร์ M12 (ผลิตโดย Omron)ไม่มีเช็ควาล์วคอคอดแบบปรับได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ระดับ ความดัน(MPa) 0.25 ถึง 0.7 ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก