(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วระบายความดันตกค้างพร้อมตรวจจับตำแหน่งวาล์วหลัก
[คุณสมบัติ]
· ช่วยปรับระบบที่ซ้ำซ้อนให้มีโครงสร้างง่ายขึ้น
· โครงสร้างที่มีความน่าเชื่อถือสูง
· มีลิมิตสวิตช์เซฟตี้หลากหลายชนิดให้เลือก
· ฟังก์ชั่น Soft Start-up (-X555)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
ลักษณะภายนอก VP500-X536, VP500-X538, VP500-X555, VP700-X536, VP700-X538, VP700-X555
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
วิธีการเปลี่ยน | N.C. (กลับตำแหน่งโดยสปริง) | |
วิธีการใช้งาน | ไพล็อตภายใน, ไพล็อตภายนอก | |
ช่วงความดันใช้งาน | 0.25 ถึง 0.7 MPa | 0.25 ถึง 0.7 MPa |
ความดันไพล็อตภายนอก | — | 0.25 ถึง 0.7 MPa (เหมือนกับความดันขณะใช้งาน) |
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 30 ครั้ง/นาที | |
ความถี่ในการทำงานต่ำสุด | 1 ครั้ง / สัปดาห์ | |
อุณหภูมิใช้งานและอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10°C ถึง 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
ความชื้นโดยรอบ | 20 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
ทำงานแบบแมนนวล | ไม่มี | |
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | รูระบายแบบแยก | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | 150/30 m/s2 | |
กรงขัง | IP65 | |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในร่ม | |
B10D (สำหรับการคำนวณ MTTFd) | 10,000,000 ครั้ง |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X536 / VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X536
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VP742(R)-5 (D, Y)Z1-04□-□-X536 / VP742(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X536
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VP542 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-S1□-X536 ภาพวาดมิติ
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VP742 (R) - 5 (D, Y) Z1-04□-S1□-X536 ภาพวาดมิติ
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X538 / VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X538
(หน่วย: มม.)
VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-□-X538 / VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X538
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VP544 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-S1□-X538
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VP744 (R) - 5 (D, Y) Z1-04□-S1□-X538
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด VP544 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-□□-X555 / VP544 (R) - 5 (D, Y) Z1-03□-M□□-X555
รหัสสินค้า |
---|
VP744-5DZ1-04N-M-X538 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | ฟังก์ชั่น | สวิตช์ สเปค | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว | สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,228.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | NPT | 1/2 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 2.3 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | วาล์วระบายแรงดันแบบคู่ | คอนเนคเตอร์ M12 (ผลิตโดย Omron) | ไม่มีเช็ควาล์ว | คอคอดแบบปรับได้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.25 ถึง 0.7 | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP744-5DZ1-04N-M-X538 ในชุด วาล์วระบายแรงดัน 3 พอร์ตเชื่อมต่อ พร้อมตัวตรวจตำแหน่งจับวาล์วหลัก VZ100 Series
รหัสสินค้า |
---|
VP542-5DZ1-03F-M-X536 |
VP542-5DZ1-03F-X536 |
VP542-5DZ1-03N-M-X536 |
VP744-5DZ1-04N-M-X555 |
VP744-5DZ1-04N-M20-X555 |
VP744-5DZ1-04N-S1-X538 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | ฟังก์ชั่น | สวิตช์ สเปค | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว | สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,675.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประปาโดยตรง | 2.2 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | วาล์วระบายแรงดัน | คอนเนคเตอร์ M12 (ผลิตโดย Omron) | ไม่มีเช็ควาล์ว | คอคอดแบบปรับได้ | ||
฿ 3,533.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | G | 3/8 | ประปาโดยตรง | 2.2 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | วาล์วระบายแรงดัน | G1/2 (ผลิตโดย Omron) | ไม่มีเช็ควาล์ว | คอคอดแบบปรับได้ | ||
฿ 3,675.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ประปาโดยตรง | 2.2 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | วาล์วระบายแรงดัน | คอนเนคเตอร์ M12 (ผลิตโดย Omron) | ไม่มีเช็ควาล์ว | คอคอดแบบปรับได้ | ||
฿ 26,204.01 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | NPT | 1/2 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 2.1 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | วาล์วระบายแรงดันแบบคู่ พร้อมฟังก์ชั่นเริ่มต้นที่นุ่มนวล | คอนเนคเตอร์ M12 (ผลิตโดย Omron) | ไม่มีเช็ควาล์ว | คอคอดแบบปรับได้ | ||
฿ 26,204.01 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | NPT | 1/2 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 2.1 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | วาล์วระบายแรงดันแบบคู่ พร้อมฟังก์ชั่นเริ่มต้นที่นุ่มนวล | คอนเนคเตอร์ M12 (ผลิตโดย Omron) | ไม่มีเช็ควาล์ว | ⌀2 ออริฟิส ยึดอยู่กับที่ | ||
฿ 43,516.31 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | NPT | 1/2 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 2.3 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | วาล์วระบายแรงดันแบบคู่ | คอนเนคเตอร์ M12 (ผลิตโดย Rockwell Automation) | ไม่มีเช็ควาล์ว | คอคอดแบบปรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง