1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต , VZS2000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต , VZS2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,779.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ D-sub แบบสวมเร็ว (ตามมาตรฐาน MIL) เพื่อการลดต้นทุนสายไฟ
· อัตราการไหลดีเยี่ยมในขนาดกะทัดรัด (ความกว้าง: 15 มม.)
· ง่ายต่อการเพิ่มและลดจำนวนสถานีของแมนิโฟลด์
· ความถี่ในการใช้งานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน (30,000,000 รอบหรือมากกว่า) ปราศจากน้ำมันและสามารถใช้สำหรับการทำงานแบบอากาศแห้ง
· การเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
· ใช้พลังงานต่ำเพียง 1.8 W DC และรองรับระบบส่งข้อมูลแบบอนุกรม

ซีรีส์ VZS2000 ชนิดทำงานโดยใช้ไพล็อต 5 พอร์ต

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ VZS2000 (ชนิดฐานแบบปลั๊กอิน)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ VZS2000 (ชนิดฐานแบบปลั๊กอิน)

ลักษณะภายนอก VZS2000 (ชนิดฐานแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน)

ลักษณะภายนอก VZS2000 (ชนิดฐานแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน)

Drawing แสดงโครงสร้าง

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน

*Drawing แสดงชนิดตำแหน่งกลางปิด

ชิ้นส่วน

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมดายคาสสี Platinum Silver
2ฐานวาล์วอะลูมิเนียมดายคาสสี Platinum Silver
3หลอด / ตาไก่สเตนเลส
4เพลทอะแดปเตอร์เรซิ่นสีดำ
5ฝาปิดท้ายหัวต่อเรซิ่นสีดำ
6ลูกสูบเรซิ่น

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน

หมายเลขPart nameวัสดุรหัสสินค้า
7ปะเก็นNBRBG-VZS2000-1 (ปะเก็นมีร่อง 1 ชิ้น, สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง 2 ชิ้น)
BG-VZS2000 (แผ่นปะเก็น 1 ชิ้น, สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง 2 ชิ้น)*1
8สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรงเหล็กกล้าคาร์บอน
9ชุดประกอบวาล์วไพล็อตดูวิธีการระบุหมายเลขชุดประกอบวาล์วไพล็อต ในหน้า 3
10ชุดประกอบฝาครอบไฟดูวิธีการระบุหมายเลขชุดประกอบฝาครอบไฟ ในหน้า 3

*1: ดูหน้า 38 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิต

ขนาดภายนอก

ชนิดฐานแบบปลั๊กอิน: 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่, 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน, สมบูรณ์

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง แบบเดี่ยว: VZS2150-□FZ-01

Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง แบบเดี่ยว: VZS2150-□FZ-01

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่: VZS2250-□FZ-01, 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด: VZS2350-□FZ-01, 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางรูระบาย: VZS2450-□FZ-01, 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางแรงดัน: VZS2550-□FZ-01

Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่: VZS2250-□FZ-01, 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด: VZS2350-□FZ-01, 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางรูระบาย: VZS2450-□FZ-01, 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางแรงดัน: VZS2550-□FZ-01

*ขนาดอื่น ๆ เหมือนกับชนิดเดี่ยว

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 3 ตำแหน่ง ชนิดสมบูรณ์: VZS2650-□FZ-01

Drawing ระบุขนาด 3 ตำแหน่ง ชนิดสมบูรณ์: VZS2650-□FZ-01

*ขนาดอื่น ๆ เหมือนกับชนิดเดี่ยว

ชนิดฐานแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน: 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): VZS2150-□L(Z)-01

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): VZS2150-□L(Z)-01

*ขนาดอื่น ๆ เหมือนกับชนิด Grommet

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด Grommet: VZS2150-□ (G, H)(S)-01

Drawing ระบุขนาด Grommet: VZS2150-□ (G, H)(S)-01

 

ข้อควรระวัง

  • *สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น
  • *ดูข้อมูลสินค้านอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า
VZS2450-6L-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัวเลือก

฿ 3,261.45

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง12 V DC[Rc (R)] Rc1/8-0.25ภายนอกNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค ระดับมาตรฐาน / ความถี่สูง / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ
ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน
ระดับ ความดัน(MPa) 0.1 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZS2450-6L-01 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต , VZS2000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VZS2150-1MZB
VZS2150-1MZB-01
VZS2150-2D
VZS2450-6LN-01
VZS2450-6LO-01
VZS2450-6LZ-01
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัวเลือก

฿ 1,937.15

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC----ภายนอกล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟไม่มีมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 2,135.20

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/863 หรือน้อยกว่า0.28ภายนอกล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟไม่มีมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 1,923.55

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )200 V AC----ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล DINไม่มีไม่มี

฿ 3,222.35

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง12 V DC[Rc (R)] Rc1/8-0.25ภายนอกNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีสายไฟไม่มีไม่มี

฿ 3,182.40

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง12 V DC[Rc (R)] Rc1/8-0.25ภายนอกNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ไม่มีไม่มี

฿ 3,459.50

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง12 V DC[Rc (R)] Rc1/8-0.25ภายนอกNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟไม่มีมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก