1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งที่ฐาน VZ5000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งที่ฐาน VZ5000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,923.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ขนาดกะทัดรัดที่มีความกว้าง 18 มม.
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับขับกระบอกสูบไม่เกิน ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 มม.)
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8 วัตต์ DC
· แบบปลั๊กเสียบ
· ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ซีรีส์ VZ5000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ5000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ5000

ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งาน MPa2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C-10 ถึง + 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง ดู 44 ด้านบน)
*1: เวลาตอบสนอง (ms) (ที่ 0.5 MPa)2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่20 หรือต่ำกว่า
3 ตำแหน่ง50 หรือต่ำกว่า
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่10
3 ตำแหน่ง3
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดูตารางด้านล่าง
*2: การใช้งานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค ชนิดล็อคแบบใช้ไขควง, ชนิดล็อคแบบใช้มือ
วิธีใช้รูระบายไพล็อตวาล์วไพล็อตชนิดแยกรูระบาย, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*3: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m/s2 )300/50
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8374-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: แรงบิดในการทำงานด้วยการล็อคแบบแมนนวลคือ 0.2 N⋅m หรือต่ำกว่า
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์วหลัก/อาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)

Drawing แสดงโครงสร้าง

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน

*Drawing แสดงชนิดตำแหน่งกลางปิด

ชิ้นส่วน

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
(1)ตัวเครื่องอะลูมิเนียมดายคาสสี Platinum Silver
(2)เพลทลูกสูบเรซิ่นสีดำ
(3)วาล์วสปูลอะลูมิเนียม/H-NBR
(4)ลูกสูบเรซิ่น
(5)ฝาท้ายอะลูมิเนียมดายคาสทำสีดำ
(6)สปริงสปูลSUS

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน

หมายเลขPart nameวัสดุรหัสสินค้าหมายเหตุ
(7)ฐานวาล์วอะลูมิเนียมดายคาสDXT199-7-1*PRc1/8
DXT199-7-2*PRc1/4
(8)ชุดประกอบโซลินอยด์อีพ็อกซี่, SUSDXT170-C-□□□
(9)โอริงNBRKA00481เช่นเดียวกับซีรีส์ VZ1000
เหมือนกับซีรีส์ VZ3000

* ชนิดเกลียว: ไม่มีเครื่องหมาย / Rc, F / G, N / NPT, T / NPTF

ขนาดภายนอก

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): VZ5140-□ L □□-(01, 02)

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): VZ5140-□ L □□

รหัสสินค้า
VZ5440-1LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง

฿ 4,230.45

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ
เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) 50 หรือน้อยกว่า ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZ5440-1LS ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งที่ฐาน VZ5000 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VZ5140-1DB
VZ5140-1DB-01
VZ5140-1DB-02
VZ5440-1LS-01
VZ5440-1LS-02
VZ5440-1LZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง

฿ 2,451.40

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---0.15 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด B (มีรู)ไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 2,688.55

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.570.15 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด B (มีรู)ไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 2,688.55

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/40.610.15 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด B (มีรู)ไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 4,467.60

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.350.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 4,467.60

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/40.350.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 4,269.55

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก