(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตชนิดทำงานตรง
· รองรับฟังก์ชั่นวาล์วที่หลากหลายใน 1 วาล์ว
· ผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาโอโซนความเข้มข้นต่ำ
·เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VT307
สัญลักษณ์ JIS
วิธีการเปลี่ยน | ชนิดทำงานโดยตรง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว โซลินอยด์ | ||
---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | ||
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1 MPa (ชนิดความดันสูง), 0 ถึง 0.7 MPa (รุ่นมาตรฐาน) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10 ถึง + 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
เวลาตอบสนอง*1 | 20 ms หรือต่ำกว่า (ที่ 0.5 MPa) | ||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 10 Hz | ||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32) | ||
ทำงานแบบแมนนวล | ไม่ล็อค, ชนิดกด | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน *2 | 150/50 m/s2 | ||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | ||
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet, ขั้วต่อ DIN | ||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | AC (50/60 Hz) | 100, 200, 110*, 220*, 240* | |
DC | 24, 12* | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | -15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | ||
กำลังไฟฟ้าปรากฏ*3 *4 | AC | เริ่มต้น | 12.7 VA (50 Hz), 10.7 VA (60 Hz) |
คงไว้ | 7.6 VA (50 Hz) 5.4 VA (60 Hz) | ||
การใช้พลังงาน*3 *4 | DC | ไม่มีไฟแสดงสถานะ: 4 W, มีไฟแสดงสถานะ: 4.2 W | |
ตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชาก (ชนิดขั้วต่อ DIN เท่านั้น) | AC | วาริสเตอร์, LED | |
DC | ไดโอด, LED |
* ระบุกึ่งมาตรฐาน
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์วหลัก/อาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)
*3: ค่าเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัด
*4: ค่าจะแตกต่างกันไปสำหรับชนิดงานต่อเนื่อง (VT307E) และชนิด การใช้พลังงานต่ำ (VT307Y, VT307W) ดูที่สเปคกึ่งมาตรฐาน
เมื่อไม่มีพลังงาน
ลักษณะการทำงาน / เมื่อไม่มีพลังงาน
วาล์วก้านลิ้น (2) ถูกดันขึ้นโดยใช้สปริงย้อนกลับ (3) ทำให้ปิดพอร์ต (1) ในขณะที่พอร์ต (2) และ (3) เชื่อมต่ออยู่
ทิศทางการไหลของอากาศ: พอร์ต (1) ⇔ บล็อค, (2) ⇔ (3)
เมื่อมีพลังงาน
ลักษณะการทำงาน / เมื่อมีพลังงาน
เมื่อให้พลังงานกับคอยล์ขึ้นรูป (4) อาร์เมเจอร์ (5) จะถูกดึงดูดโดยแม่เหล็กเข้ากับแกน (6) และดันวาล์วสปูล (2) ลงด้วยก้านดัน (7) ทำให้ปิดซีลพอร์ต (3) และเชื่อมต่อพอร์ต (1) และ (2) ในเวลานี้ช่องว่างจะเกิดขึ้นระหว่างอาร์เมเจอร์ (5) และแกน (6) แต่อาร์เมเจอร์ (5) จะถูกดูดเข้ากับแกน (6) ด้วยแรงแม่เหล็ก และจะยึดติดอยู่อย่างแน่นหนา
ทิศทางการไหลของอากาศ
พอร์ต (1) ⇔ พอร์ต (2), พอร์ต (3) ⇔ บล็อค
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมดายคาส | สี Urban white |
2 | วาล์วก้านลิ้น | อะลูมิเนียม/ HNBR | — |
3 | สปริงรั้งกลับ | สเตนเลส | — |
4 | คอยล์ | เรซิ่น | — |
Grommet (ความยาวของสายไฟ: 300 มม., 600 มม.)
ขั้วต่อ DIN (มีคอนเนคเตอร์)
รหัสสินค้า |
---|
VO307-1G1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,263.10 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / รองรับการใช้งาน โอโซน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0 ถึง 0.7 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน | สวิตช์ ด้วยตนเอง | Non-ล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VO307-1G1 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ทำงานโดยตรง, ประเภทป๊อบเป็ท, ยางซีล, VT307 Series
รหัสสินค้า |
---|
VO307-1DO1-Q |
VO307-1DOZ1 |
VO307-1DZ1 |
VO307-1GS1 |
VO307-1H1 |
VO307-1HS1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,444.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / รองรับการใช้งาน โอโซน / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ไม่มี | ไม่มี | มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,479.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น / รองรับการใช้งาน โอโซน / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [อื่น ๆ] 2 ตำแหน่งสากล | 100 V AC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.082 | 0 ถึง 0.7 | - | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,552.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / รองรับการใช้งาน โอโซน / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,371.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / รองรับการใช้งาน โอโซน / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0 ถึง 0.7 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,317.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / รองรับการใช้งาน โอโซน / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0 ถึง 0.7 | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,426.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / รองรับการใช้งาน โอโซน / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0 ถึง 0.7 | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง