1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ทำงานโดยตรง, ประเภทป๊อบเป็ท, ยางซีล, VT307 Series (รหัสสินค้า)

SMC VO TYPE
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
    ฿ 1,263.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตชนิดทำงานตรง
· รองรับฟังก์ชั่นวาล์วที่หลากหลายใน 1 วาล์ว
· ผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาโอโซนความเข้มข้นต่ำ
·เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีรีส์ VT307

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VT307

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VT307

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

ตารางรายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน

วิธีการเปลี่ยนชนิดทำงานโดยตรง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว โซลินอยด์
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งาน0 ถึง 1 MPa (ชนิดความดันสูง), 0 ถึง 0.7 MPa (รุ่นมาตรฐาน)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง + 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
เวลาตอบสนอง*120 ms หรือต่ำกว่า (ที่ 0.5 MPa)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด10 Hz
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)
ทำงานแบบแมนนวลไม่ล็อค, ชนิดกด
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน *2150/50 m/s2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet, ขั้วต่อ DIN
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)AC (50/60 Hz)100, 200, 110*, 220*, 240*
DC24, 12*
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
กำลังไฟฟ้าปรากฏ*3 *4ACเริ่มต้น12.7 VA (50 Hz), 10.7 VA (60 Hz)
คงไว้7.6 VA (50 Hz) 5.4 VA (60 Hz)
การใช้พลังงาน*3 *4DCไม่มีไฟแสดงสถานะ: 4 W, มีไฟแสดงสถานะ: 4.2 W
ตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชาก
(ชนิดขั้วต่อ DIN เท่านั้น)
ACวาริสเตอร์, LED
DCไดโอด, LED

* ระบุกึ่งมาตรฐาน
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์วหลัก/อาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)
*3: ค่าเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัด
*4: ค่าจะแตกต่างกันไปสำหรับชนิดงานต่อเนื่อง (VT307E) และชนิด การใช้พลังงานต่ำ (VT307Y, VT307W) ดูที่สเปคกึ่งมาตรฐาน

Drawing แสดงโครงสร้าง

เมื่อไม่มีพลังงาน

เมื่อไม่มีพลังงาน

ลักษณะการทำงาน / เมื่อไม่มีพลังงาน

วาล์วก้านลิ้น (2) ถูกดันขึ้นโดยใช้สปริงย้อนกลับ (3) ทำให้ปิดพอร์ต (1) ในขณะที่พอร์ต (2) และ (3) เชื่อมต่ออยู่
ทิศทางการไหลของอากาศ: พอร์ต (1) ⇔ บล็อค, (2) ⇔ (3)

เมื่อมีพลังงาน

เมื่อมีพลังงาน

ลักษณะการทำงาน / เมื่อมีพลังงาน

เมื่อให้พลังงานกับคอยล์ขึ้นรูป (4) อาร์เมเจอร์ (5) จะถูกดึงดูดโดยแม่เหล็กเข้ากับแกน (6) และดันวาล์วสปูล (2) ลงด้วยก้านดัน (7) ทำให้ปิดซีลพอร์ต (3) และเชื่อมต่อพอร์ต (1) และ (2) ในเวลานี้ช่องว่างจะเกิดขึ้นระหว่างอาร์เมเจอร์ (5) และแกน (6) แต่อาร์เมเจอร์ (5) จะถูกดูดเข้ากับแกน (6) ด้วยแรงแม่เหล็ก และจะยึดติดอยู่อย่างแน่นหนา
ทิศทางการไหลของอากาศ
พอร์ต (1) ⇔ พอร์ต (2), พอร์ต (3) ⇔ บล็อค

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมดายคาสสี Urban white
2วาล์วก้านลิ้นอะลูมิเนียม/ HNBR
3สปริงรั้งกลับสเตนเลส
4คอยล์เรซิ่น

ทางเข้าไฟฟ้า

Grommet (ความยาวของสายไฟ: 300 มม., 600 มม.)

Grommet (ความยาวของสายไฟ: 300 มม., 600 มม.)

ขั้วต่อ DIN (มีคอนเนคเตอร์)

ขั้วต่อ DIN (มีคอนเนคเตอร์)

รหัสสินค้า
VO307-5DO1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง

฿ 1,444.15

SMC VO TYPE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / รองรับการใช้งาน โอโซน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง-0 ถึง 0.7เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ไม่มีไม่มีไม่มีรุ่นมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ลักษณะการขับเคลื่อน ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท ซีล ซีล อ่อน
ไพล็อต อากาศ ภายใน สวิตช์ ด้วยตนเอง Non-ล็อค
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .