1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ทำงานโดยตรง, ยางซีล, SY100 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ทำงานโดยตรง, ยางซีล, SY100 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 786.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงานต่ำ: 0.5 W (รุ่นมาตรฐาน, ไม่มีไฟแสดงสถานะ) (กระแสไฟฟ้า: 21 mA ที่ 24 V DC)
· ความกว้างของตัวผลิตภัณฑ์: 10 มม.
· มีความน่าเชื่อถือสูง
· สามารถใช้กับการใช้งานแบบสุญญากาศได้
· เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน
· การออกแบบน่าดึงดูดด้วยโทนสีสดใส

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ทำงานโดยตรง, ซีลยาง, ซีรีส์ SY100

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SY100 (ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้)

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SY100 (ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้)

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SY100 (ชนิดติดตั้งบนฐาน)

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SY100 (ชนิดติดตั้งบนฐาน)

สัญลักษณ์ JIS (SY11 (3, 4))

สัญลักษณ์ JIS (SY11 (3, 4))

ตารางสเปค

ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C-10 ถึง 50 ดูที่ "Best Pneumatics No. (1)" (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
เวลาตอบสนอง (ms)*110 หรือต่ำกว่า
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz20
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงล็อค (มีรู)
ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค
ชนิดคันโยกกดและหมุนล็อค (SY114, SY114A only)
ชนิดคันโยกกดและหมุนล็อค (SY124, SY124A only)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ตำแหน่งติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m/s2 *2)150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8374-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง

ชิ้นส่วน

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องเรซิ่นสีเทา
2ฝาครอบเรซิ่นสีเทา
3ก้านดันเรซิ่น
4ชุดประกอบอาร์เมเจอร์H-NBR/SUS
5แกนที่ยึดSUS
6ก้านลิ้นลมระบายH-NBR
7สปริงรั้งกลับSUS
8สปริงก้านลิ้นSUS
9ชุดประกอบคอยล์

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน

หมายเลขPart nameรหัสสินค้าวัสดุ
10ฐานวาล์วมาตรฐานSY100-74-1ซิงค์ดายคาส
สอดคล้องตาม CESY100-74-1-Q
11ปะเก็น*VJ100-6-8H-NBR

* ปะเก็นสำหรับรุ่นมาตรฐานและรุ่นที่สอดคล้องตาม CE มีรหัสสินค้าเดียวกัน

ขนาดภายนอก (ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด Grommet (G, H): SY1(1, 2)3□(G, H)□□PM3(-F)

Drawing ระบุขนาด Grommet (G, H): SY1(1, 2)3□(G, H)□□PM3(-F)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): SY1(1, 2)3-□L□□-PM3(-F)

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): SY1(1, 2)3-□L□□-PM3(-F)

*ขนาดอื่น ๆ เหมือนกับชนิด Grommet

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M): SY1(1, 2)3-□M□□-PM3(-F)

Drawi

รหัสสินค้า
SY114-3MNZD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ

฿ 849.15

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ / กระแสไฟฟ้า ต่ำ2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดAC 110 V--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ภายในล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ประเภท ซีล ซีล อ่อน ระดับ ความดัน(MPa) 0 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY114-3MNZD ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ทำงานโดยตรง, ยางซีล, SY100 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SY113-1GZ-M3
SY113-1GZ-PM3
SY113-1GZ-PM3-F
SY114-3MO
SY114-3MOZ
SY114-3MOZB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ

฿ 827.90

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACMM3ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.008ภายในNon-ล็อคความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีสำหรับแมนิโฟลด์

฿ 973.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACMM3ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.008ภายในNon-ล็อคความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีสำหรับพอร์ต P, R, A การเดินท่อที่บอดี้

฿ 1,014.05

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACMM3ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.008ภายในNon-ล็อคความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึดไม่มีสำหรับพอร์ต P, R, A การเดินท่อที่บอดี้

฿ 807.50

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดAC 110 V--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี-

฿ 849.15

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดAC 110 V--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี-

฿ 849.15

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดAC 110 V--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ภายในล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดล็อค, ใช้ไขควงมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี-