(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงานต่ำ: 0.5 W (รุ่นมาตรฐาน, ไม่มีไฟแสดงสถานะ) (กระแสไฟฟ้า: 21 mA ที่ 24 V DC)
· ความกว้างของตัวผลิตภัณฑ์: 10 มม.
· มีความน่าเชื่อถือสูง
· สามารถใช้กับการใช้งานแบบสุญญากาศได้
· เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน
· การออกแบบน่าดึงดูดด้วยโทนสีสดใส
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SY100 (ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้)
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SY100 (ชนิดติดตั้งบนฐาน)
สัญลักษณ์ JIS (SY11 (3, 4))
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C | -10 ถึง 50 ดูที่ "Best Pneumatics No. (1)" (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
เวลาตอบสนอง (ms)*1 | 10 หรือต่ำกว่า |
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 20 |
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงล็อค (มีรู) ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค ชนิดคันโยกกดและหมุนล็อค (SY114, SY114A only) ชนิดคันโยกกดและหมุนล็อค (SY124, SY124A only) |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น |
ตำแหน่งติดตั้ง | ฟรี |
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m/s2 *2) | 150/30 |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8374-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
Drawing แสดงโครงสร้าง
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | เรซิ่น | สีเทา |
2 | ฝาครอบ | เรซิ่น | สีเทา |
3 | ก้านดัน | เรซิ่น | — |
4 | ชุดประกอบอาร์เมเจอร์ | H-NBR/SUS | — |
5 | แกนที่ยึด | SUS | — |
6 | ก้านลิ้นลมระบาย | H-NBR | — |
7 | สปริงรั้งกลับ | SUS | — |
8 | สปริงก้านลิ้น | SUS | — |
9 | ชุดประกอบคอยล์ | — | — |
หมายเลข | Part name | รหัสสินค้า | วัสดุ | |
---|---|---|---|---|
10 | ฐานวาล์ว | มาตรฐาน | SY100-74-1 | ซิงค์ดายคาส |
สอดคล้องตาม CE | SY100-74-1-Q | |||
11 | ปะเก็น* | VJ100-6-8 | H-NBR |
* ปะเก็นสำหรับรุ่นมาตรฐานและรุ่นที่สอดคล้องตาม CE มีรหัสสินค้าเดียวกัน
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด Grommet (G, H): SY1(1, 2)3□(G, H)□□PM3(-F)
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): SY1(1, 2)3-□L□□-PM3(-F)
*ขนาดอื่น ๆ เหมือนกับชนิด Grommet
(หน่วย: มม.)
Drawi
รหัสสินค้า |
---|
SY114-1G-M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 952.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M3 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.008 | ภายใน | Non-ล็อค | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ระดับ ความดัน(MPa) | 0 ถึง 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY114-1G-M3 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ทำงานโดยตรง, ยางซีล, SY100 Series
รหัสสินค้า |
---|
SY113-1GZ-M3 |
SY113-1GZ-PM3 |
SY113-1GZ-PM3-F |
SY114-1GD |
SY114-1GE |
SY114-1GE-M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 827.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M3 | ประปาโดยตรง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.008 | ภายใน | Non-ล็อค | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | สำหรับแมนิโฟลด์ | ||
฿ 973.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M3 | ประปาโดยตรง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.008 | ภายใน | Non-ล็อค | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | สำหรับพอร์ต P, R, A การเดินท่อที่บอดี้ | ||
฿ 1,014.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M3 | ประปาโดยตรง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.008 | ภายใน | Non-ล็อค | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ไม่มี | สำหรับพอร์ต P, R, A การเดินท่อที่บอดี้ | ||
฿ 786.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ภายใน | ล็อค | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | - | ||
฿ 807.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ภายใน | ล็อค | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | - | ||
฿ 973.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M3 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.008 | ภายใน | ล็อค | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง