1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ชนิดติดตั้งที่ฐาน, ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ SX3000/5000/7000

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ชนิดติดตั้งที่ฐาน, ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ SX3000/5000/7000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,157.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· วาล์วไพล็อตมีความหนาแน่นที่ด้านหนึ่ง โดยการรวมสายไฟเข้าด้วยกัน ทำให้ดูเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
· การใช้พลังงานต่ำเพียง 0.6 วัตต์
· ความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานยาวนาน 50 ล้านรอบขึ้นไป
· กะทัดรัดและมีความจุการไหลสูง
· การตอบสนองความเร็วสูง 10 ms
· มีการปรับตัวต่อความต้านทานการระบายที่ดีขึ้น
· เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน
· การออกแบบน่าดึงดูดด้วยโทนสีสดใส
· รวมทั้งแบบไฟบอกสถานะและแมนนวลไว้ด้วยกัน
· กำจัด หยดน้ำ และเสียง จากรูระบายไพล็อต
· ใช้ฐานแบบทั่วไปกับซีรีส์ SY
· ขนาดของพอร์ตกระบอกสูบสามารถเปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ชนิดติดตั้งที่ฐาน, ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ SX3000/SX5000/SX7000

ลักษณะภายนอก ชนิดติดตั้งที่ฐาน, ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ SX3000, SX5000, SX7000

ลักษณะภายนอก ชนิดติดตั้งที่ฐาน, ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ SX3000, SX5000, SX7000

 
ซีรี่ส์SX3000SX5000SX7000
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายใน
MPa
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.7
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายนอก
MPa
ช่วงความดันใช้งาน-100 kPa ถึง 0.7
ช่วงความดันไพล็อต2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.25 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.25 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.25 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°Cสูงสุด 50
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่1055
3 ตำแหน่ง333
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค
วิธีใช้รูระบายไพล็อตไพล็อตภายในวาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน
ไพล็อตภายนอกวาล์วไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2 *150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง

*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

ตารางรายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G)/(H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
การใช้พลังงาน WDC0.6 (มีไฟ: 0.65)
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด
ไฟแสดงสถานะLED

เวลาตอบสนอง

*อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8375-1981 (ด้วยอุณหภูมิคอยล์ 20°C และที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)

SX3000

วิธีการเปลี่ยนเวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)
ไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก
ชนิด S, Z
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว12 หรือต่ำกว่า15 หรือต่ำกว่า
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่10 หรือต่ำกว่า13 หรือต่ำกว่า
3 ตำแหน่ง15 หรือต่ำกว่า20 หรือต่ำกว่า

SX5000

วิธีการเปลี่ยนเวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)
ไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก
ชนิด S, Z
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว19 หรือต่ำกว่า26 หรือน้อยกว่า
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่18 หรือน้อยกว่า22 หรือต่ำกว่า
3 ตำแหน่ง32 หรือต่ำกว่า38 หรือต่ำกว่า

SX7000

รหัสสินค้า
SX3140-5LOZSALE
SX3140-5MZSALE
SX3240-5MNZSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระดับ ความดัน
(MPa)
รายการลวดไฟฟ้า

฿ 2,157.30

฿ 1,903.60

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์

฿ 2,179.40

฿ 1,923.10

DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )0.15 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ (ความยาว: 300 มม.)

฿ 2,980.10

฿ 2,629.64

DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สองป้องกันลื่นหลุด เอง0.1 ถึง 0.7ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ / กระแสไฟฟ้า ต่ำ ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง ไอเสีย
แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน สวิตช์ ด้วยตนเอง Non-ล็อค
คู่มือ ชนิดกดแบบไม่ล็อค ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ไม่มี
ตัวเลือก คอมมอนบวก
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .