(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว โซลินอยด์วาล์ว
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแมนนวลโอเวอร์ไรด์โดยตรง
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· แรงดันไฟฟ้า: 24 V DC, 12 V DC
· ฟังก์ชั่น: รุ่นมาตรฐาน, ไพล็อตภายนอก (*ไม่รองรับ 3 พอร์ตคู่)
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ S0700
ชนิดของการกระตุ้น
* ดูสัญลักษณ์ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่
3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว
หมายเลข | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | ซิงค์ดายคาส |
2 | สปูล | อะลูมิเนียม |
3 | ลูกสูบ | เรซิ่น |
4 | คู่มือ | เรซิ่น |
5 | เพลทอะแดปเตอร์ | เรซิ่น |
6 | ปะเก็นอินเตอร์เฟส | HNBR |
7 | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | — |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด Grommet: S0715(R)-□G-M5
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด พร้อมปลั๊กคอนเนคเตอร์ / ไฟแสดงสถานะ S0715(R)-□M(O)-M5
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด Grommet: S07(2, A, B, C)5(R)-□G-M5
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด พร้อมปลั๊กคอนเนคเตอร์ / ไฟแสดงสถานะ S07(2, A, B, C)5(R)-□M(O)-M5
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด Grommet: S0735(R)-□G-M5
รหัสสินค้า |
---|
S07A5-5G-M5 |
S07B5-5G-M5 |
S07C5-5G-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,944.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | M | M5 | 6 ถึง 25 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.09 | - | ภายใน | Grommet (แหวนร้อยสาย) | - | ||
฿ 2,944.40 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | M | M5 | 6 ถึง 25 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.09 | - | ภายใน | Grommet (แหวนร้อยสาย) | - | ||
฿ 2,944.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | M | M5 | 6 ถึง 25 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.09 | - | ภายใน | Grommet (แหวนร้อยสาย) | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
---|---|---|---|---|---|
ระดับ ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง