(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา แต่มีปริมาณความจุการไหลสูง
· การดำเนินงานที่มีความถี่สูง
· อายุการใช้งานที่ยาวนาน
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ในตัว ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย
· คอนเนคเตอร์ DIN แบบปิดสนิท ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันน้ำแรงดันสูงสอดคล้องตามมาตรฐาน (IP65)
· ชิ้นงานเป่าลม การเป่าออก ฯลฯ
ลักษณะภายนอก VQ20
ลักษณะภายนอก VQ30
สัญลักษณ์
เมื่อปิดวาล์ว IN และ OUT จะถูกปิดกั้น อย่างไรก็ตามหากความดันในพอร์ต 2 มากกว่าความดันในพอร์ต 1 จะไม่สามารถปิดกั้นของไหลได้
รายละเอียดจำเพาะ วาล์ว | ซีรี่ส์ | VQ20 | VQ30 | |
---|---|---|---|---|
โครงสร้างวาล์ว | ชนิดลิ้นเปิดปิดแบบไพล็อต 2 พอร์ต | |||
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ*1 | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10 ถึง 50°C*2 | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)*3 | |||
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | 150 / 30 m/s2 *4 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง*5 | |||
การรั่วไหลภายใน cm3 /นาที | 15 หรือต่ำกว่า | |||
การรั่วไหลภายนอก cm3 /นาที | 15 หรือต่ำกว่า | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
น้ำหนัก | 46 g | 80 g | ||
สเปคเชิงไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ | 12 V DC, 24 V DC, 100 V AC, 110 V AC, 200 V AC, 220 V AC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | |||
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อน | Class B หรือเทียบเท่า | |||
การใช้พลังงาน | DC (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน) | พุ่งเข้า: 2.9 W คงไว้: 0.6 W | ||
DC (ไม่มีวงจรประหยัดพลังงาน) | 2.9 W | |||
AC | 2 VA | |||
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet, ขั้วต่อ DIN |
Drawing แสดงโครงสร้าง โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตแบบใช้ไพล็อต สำหรับอากาศแห้ง
หมายเลข | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | คอยล์โซลินอยด์ | — |
2 | ตัวเครื่อง | เรซิ่น |
3 | แกนที่ยึด | SUS |
4 | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | SUS |
5 | สปริงรั้งกลับ | SUS |
6 | ก้านลิ้น | NBR |
7 | ชุดประกอบไดอะแฟรม | H NBR / เรซิ่น |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 1 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□
Drawing ระบุขนาด 2 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□
* เส้นประระบุชนิดติดตั้งกับตัวยึด (-F)
รหัสสินค้า |
---|
VQ21A1-5YO-C6-Q |
VQ21A1-5YO-C6-X2-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | แรงดันไฟฟ้า | ประปา | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 734.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 24 V DC | ประปาโดยตรง | 0.33 | Ø6 | 0.1 ถึง 0.6 | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ไม่มี | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | - | มี | ไม่มี | ||
฿ 1,154.34 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 24 V DC | ประปาโดยตรง | 0.33 | Ø6 | 0.1 ถึง 0.6 | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ไม่มี | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | ชนิดปลอดน้ำมัน | มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 2- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปา One-Touch |
ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้าน ชนิดนำร่อง | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง